跳轉瀏覽

量測專用精密測針

Renishaw 針對接觸式測頭供應種類齊全的精密測針。了解測針及配件品質如何在工業量測技術發揮關鍵作用,以及 Renishaw 如何為您提供支援。

Renishaw 精密測針

測針適用於 Renishaw 三次元量床、工具機、掃描測頭及 Equator™ 檢具系統。

50 年來的精密技術合作夥伴

精密測針設計用於補足 Renishaw 測頭量測系統的不足之處,以確保達到最佳效能。我們的標準系列產品涵蓋 500 項以上零件,並可依要求提供客製版產品。我們也擁有廣泛且經驗豐富的應用網路,提供您完整的技術支援和指導,協助您了解測針設計,以及測針在您特殊應用之中的使用方式。

Renishaw 提供的測針應用多元,包括可相容搭配使用 ZEISS 及 FARO® 的測頭。如需進一步瞭解測針系列產品,請造訪下列我們的網路商店。

紅寶石直測針











我們提供種類齊全的測針系列產品,可於各種不同系統使用,其中包括 Renishaw 三次元量床、工具機、掃描測頭及 Equator™ 檢具系統,此外也能搭配使用其他製造商的感測器。

線上購買

掃描航太葉片工件的 OPTiMUM 鑽石測針











Renishaw 開發的 OPTiMUM™ 鑽石測針,能夠支援日益成長的高速掃描應用需求。探索鑽石塗層測球如何保持其圓度,且在掃描零件時不受材料「黏附」或過早磨耗的影響。

OPTiMUM™ 鑽石測針

客製星形測針


如果我們的標準產品系列不能滿足您的要求,Renishaw 設計團隊可為您開發客製測針。讓我們設計符合您特定應用需求的客製測針。

客製化設計服務

您的汽車製造解決方案合作夥伴

量產汽車元件在製造過程中,非常需要仰賴可重複進行的檢測及品質檢查流程。

雖然檢測測頭的測針在流程中似乎微不足道,但其實是量測作業的關鍵所在,因為測針會與元件接觸,讓測頭機構能夠移動,並產生訊號以便進行量測。

Renishaw 將各種微小細節都納入考量,例如測頭適當的使用方式。選擇測針時,必須考量欲量測元件的特徵及材質,此外使用的測頭量測系統也是考量重點。材質、尺寸、剛性及球度等測針屬性,可能會對量測效能及系統維護需求造成重大影響。

積層製造測針檢測









金屬積層製造 (AM) 是一種彈性且強大的技術,可以做出傳統製法無法製作的元件和零件。了解 AM 測針如何提供比以往更加豐富的量測選項。

積層製造測針

為什麼要成為 Renishaw 客戶?

測針及配件的品質在工業量測技術發揮關鍵作用。您可信賴本公司測針可提供的以下特色:

  • 涵蓋 500 項以上零件的標準系列產品,以及 15,000 項以上的客製版產品。
  • 頂尖的精密測針球。以第 5 級(0.13 微米球度)為標準產品,可要求提供第 3 級(0.08 微米球度)。
  • 各式各樣的材料組合。
  • 以廣泛且經驗豐富的應用網路,提供您完整的技術支援和指導,協助您了解測針設計,以及測針在您特殊應用中的使用方式。可涵蓋應用設定、測頭量測建議及材料選擇。
  • 全球銷售支援網路,在 36 個國家設置辦事處。
  • 存貨遍佈全球,確保快速在當地交貨。
  • 網路商店在全球設有 9 個交易網站。
測針網路商店導覽

測針是什麼?

測針是量測系統的一部分,會與元件接觸,因而產生測頭的機構位移。其中產生的訊號可用於進行量測。

測針是與工件之間的第一道連結。因此測針是否能在接觸點提供最高精度,將成為量測的關鍵所在。

待檢測的特徵限制了使用的測針類型與尺寸。然而,測針的最大剛性及端頭的完美的圓球度極其重要。

紅寶石測針球搭配碳纖維測針桿

測針對於精度的重要性

Tridan Engineering Ltd 利用 OMP60 檢測加工的 Ricardo 鑄件

是否能夠成功量測,大多取決於測頭測針接近特徵,並在接觸點維持精度的能力。

若測針搭配不佳的圓球度、球位置、螺紋密合度或非最佳設計,而使得量測時過度彎曲,則可能容易使您的檢具量測效能降低。

Renishaw 擁有測頭及測針專業設計能力,能開發出種類齊全三次元量床測針與工具機測針,並就能力所及提供您最高的精度。

使用測針的主要秘訣:

  • 使用原廠 Renishaw 測針。
  • 務必使用最短最穩定的測針。
  • 使用最大的測針球。
  • 您是否使用熱穩定元件?請留意各種環境條件。
  • 組合測針配置時,請參閱測頭製造商所指定允許的質量。
  • 請盡量減少使用個別元件的數量。
正在檢測的陶瓷測針桿

ZEISS 測頭測針

Renishaw 推出一系列用於各種 ZEISS 測頭座的精密測針、轉接器和配件,以擴充測針產品陣容。歡迎前往我們的網路商店,按照形狀類型搜尋並檢視系列產品。

Renishaw 身為 ZEISS 三次元量床測頭系統供應商,目前已擴充產品系列,讓所有 ZEISS 量床使用者都能享有 Renishaw 精密測針的各種效益。

此系列產品相容於無測頭更換的 ZEISS 類比測頭系統、具測頭更換架的測頭座及動態測頭座。

ZEISS 測針組合

配件

除了數百款 ZEISS 系列測針,Renishaw 還提供 ZEISS 測頭座系列的多種配件,包括測針固定座與延長桿、轉向節、立方體、轉接器、及其他工具配件組。

ZEISS Vast XXT 轉接板和測針

我們很高興宣佈推出 ZEISS Vast XXT 掃描感測器的測針和轉接板。我們提供 TL1、TL2 和 TL3 轉接板,同時還供應多款專為這些轉接板而設計的 M3 測針。

適用於 FARO® 手臂的 Renishaw 測針

Renishaw 進一步擴展種類齊全的測針產品,納入一系列 FARO 手臂測頭專用的測針產品。歡迎前往我們的網路商店檢視系列產品。

針對用於三次元量床 FARO 可攜式臂的測針設計,有多種直徑可選擇。堅固耐用的設計和結構,使用第 5 級氧化鋯測針球,具高斷裂韌度。

氧化鋯是一種非常堅硬的陶瓷材料,其硬度和磨損特性與紅寶石相當接近。其表面特性使其成為鑄鐵組件進行重度掃描應用的理想材料。

FARO 測針組件


以耐撞擊黏著劑將這些測針球與高強度碳化鎢測針桿接合,並導入專業結構技術,保證球體和測針桿的接合處堅固異常,幾乎無法破壞。

適用於 FARO 測頭的 Renishaw 測針提供 11/4-20 UN 及 M6 兩種螺紋尺寸。

配件

Renishaw 也提供各式各樣的不同配件,其中包括完整套件組、延長桿、螺絲、轉接器和各種量測夾具元件及量測夾具工作台

服務和支援

Renishaw 50 年來持續擴展,不斷投資發展全球銷售及支援網路。時至今日,我們除了在 36 個以上國家設置辦事處,也建立了經銷商和代理商的全球網路。

本公司客戶所享有的好處,在於 Renishaw 全球庫存點會隨時保持超過 100,000 支的測針庫存量,可確保快速的當地交貨服務。

我們為客戶服務與支援所投入的努力,贏得了備受肯定的聲譽。如需技術諮詢或遭遇任何問題,Renishaw 全球服務網路可隨時提供建議,為您推薦合適的替代方案。

精密測針教育指南

探索我們手冊中關鍵的技術資訊,了解如何選擇及使用正確的類型、材料、設計及校正。

下載教育指南

常見問題集

查看 Renishaw 測針常見問題。

為什麼有不同類型的測針?

種類齊全的 Renishaw 原廠測針包含多種配置,可適用於不同的量測應用。包括測針球在內的所有元件,都提供多種材料選項。請下載精密測針指南深入了解。

如何知道您使用的是 Renishaw 原廠測針?

我們多數測針會在固定座印上 Renishaw 標誌。測針都會以塑膠盒包裝,塑膠盒貼有防偽標籤。為確保您所量測資料的完整性,請確定您指定使用的測針,是來自最齊全的 Renishaw 原廠測針。

Renishaw 的測針是否符合 RoHS 規定?

我們測針系列產品皆符合 RoHS 規定。請參閱完整聲明

可製作的最小測針球直徑是多少?

最小標準直徑是 0.3 mm,不過我們曾提出 0.12 mm 的紅寶石測針球客製化設計。我們提供專屬的客製測針設計服務,由專家開發產品,以滿足客戶對精度、工件檢測、交期及成本的各項需求。

如何知道我的測針是否使用第 3 級紅寶石球?

Renishaw 高精度測針的測針固定座採用(金色)氮化鈦塗層。使用者可以此區分第 3 級測針和第 5 級標準測針。

附加資源

 

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。