線性光學尺
線性光學尺的用途是測量直線運動。瞭解 Renishaw 精密刻度光學尺搭配體積精巧的絕對式及增量式光電讀頭,如何提供優異的位置測量效能。
選擇您的絕對式或增量式線性光學尺系統
我們提供各種類型的線性光學尺,例如強固型光學捲尺、高精度光學尺或低膨脹係數的 ZeroMet™ 光學尺,配合不同應用的需求。光學尺可透過機械方式或自黏背膠帶進行安裝。
光學尺相容於我們的開放式光學尺讀頭系列。我們的線性光學尺系列產品,可讓您依據應用需求選擇最適合的系統:
- 絕對式光學尺能立即解碼自身所在位置,無需任何運動。 
- 增量式光學尺只能偵測相對於本身位置或已知參考特徵的動作。 
絕對式線性光學尺系統:讀頭及光學尺
各種讀頭及光學尺組合的最大光學尺長度如下所示:
增量式線性光學尺系統:讀頭及光學尺
各種讀頭及光學尺組合的最大光學尺長度如下所示:
| 
 鋼帶光學尺 多用途 堅固耐用 | 
 鋼帶光學尺 軌道安裝式 功能豐富,堅固耐用 | 
 玻璃光學尺 長度短且穩定 低膨脹係數 | 
 ZeroMet 光學尺 低膨脹係數 高精度 | 
 鋼製光學尺 厚實穩定 高精度 | 
 鋼帶光學尺 窄薄外型 靈活 | |
| 
 (20 µm、40 µm 柵距) 外型精巧 類比 | 最長達 10 m | N/A | 最長達 130 mm | N/A | N/A | 最長達 10 m | 
| 
 (20 µm、40 µm 柵距) 外型精巧 數位 | 最長達 10 m | N/A | 最長達 130 mm | N/A | N/A | 最長達 10 m | 
| 
 (20 µm 柵距) 高精度 數位 | 最長達 10 m | 最長達 10 m | N/A | 最長達 1.5 m | 最長達 5 m | 最長達 20 m | 
| 
 (40 µm 柵距) 多用途 | 最長達 10 m | 最長達 10 m | N/A | N/A | N/A | 最長達 20 m | 
| 
 (20 µm 柵距) 類比 | 最長達 10 m | 最長達 10 m | N/A | 最長達 1.5 m | 最長達 5 m | 最長達 20 m | 
現在就聯繫我們的銷售團隊
請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。
 RTL
 RTL RTL FASTRACK™
 RTL FASTRACK™ REL
 REL RSL
 RSL RESOLUTE
 RESOLUTE EVOLUTE™
 EVOLUTE™ RTL
 RTL RTL FASTRACK™
 RTL FASTRACK™ RCL
 RCL REL
 REL RSL
 RSL RKL
 RKL ATOM
 ATOM ATOM DX
 ATOM DX VIONiC
 VIONiC QUANTiC
 QUANTiC TONiC
 TONiC