跳轉瀏覽

旋轉光學尺

旋轉光學尺又稱角度光學尺,具備位置回饋功能,藉此精密控制角度位置及旋轉運動。探索 Renishaw 精細刻度的圓盤及環形光學尺結合精巧的絕對式和增量式讀頭,如何提供卓越的位置測量效能。

選擇您的絕對式或增量式旋轉(角度)光學尺系統

我們提供一系列旋轉光學尺,適用於各種旋轉運動應用,包括不鏽鋼旋轉光學尺、玻璃光學尺及不鏽鋼圓盤光學尺。旋轉光學尺可利用機械方式或黏膠安裝至旋轉機台零件。

旋轉光學尺相容於 Renishaw 開放式光學尺系列,進行絕對式或增量式測量。

  • 絕對式光學尺能立即解碼自身所在位置,無需任何運動。
  • 增量式光學尺只能偵測相對於本身位置或已知參考特徵的動作。

我們的旋轉光學尺系列可讓您選擇最符合應用需求的系統。

絕對式旋轉光學尺系統:讀頭及光學尺

各種讀頭及光學尺組合的直徑如下所示:










RESA 旋轉光學尺 RES

鋼製環形光學尺

輕薄小巧

安裝容易

REXA 旋轉光學尺 REX

鋼製環形光學尺

大截面

高精度

RESOLUTE™ 光學尺

RESOLUTE 讀頭

(30 µm 柵距)

高精度

高速運作

52 至 550 mm

52 至 417 mm

增量式旋轉光學尺系統:讀頭及光學尺

各種讀頭及光學尺組合的直徑如下所示:








RCDM 圓盤 RCD

玻璃圓盤光學尺

熱穩定

RESA 旋轉光學尺

RES

鋼製環形光學尺

輕薄小巧

安裝容易

REXA 旋轉光學尺

REX

鋼製環形光學尺

大截面

高精度


ATOM™ 光學尺

ATOM™ 讀頭

(20 µm、40 µm 柵距)

外型精巧

類比

30 至 108 mmN/AN/A

ATOM DX™ 光學尺

ATOM DX™ 讀頭

(20 µm、40 µm 柵距)

外型精巧

數位

17 至 108 mmN/AN/A

VIONIC™ 光學尺

VIONiC™ 讀頭

(20 µm 柵距)

高精度

數位

N/A52 至 550 mm52 至 417 mm

QUANTiC 光學尺

QUANTiC™ 讀頭

(40 µm 柵距)
安裝容易

多用途

N/A52 至 550 mmN/A

TONiC™ 光學尺

TONiC™ 讀頭

(20 µm 柵距)
高精度

類比

N/A52 至 550 mm52 至 417 mm
以雙手拿著平板電腦展示 Renishaw 光學尺安裝指南

請參閱我們的技術文件,探索各款光學尺的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為 Renishaw 的品質承諾提供額外保證。

下載技術文件

工具機內部 FORTiS™ 封閉式光學尺側視圖

探索光學尺如何在各種產業及應用實現優異的運動控制。探索各種產品及製程受益於 Renishaw 光學尺技術及廣泛專業知識的真實生活範例。

光學尺對運動控制的效益

 

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。