適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭
我們供應適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭,以無可比擬的量測效能提供最出色的加工循環中製程控制。超低觸發力及卓越的重複性,可在執行工件設定及檢測時達到最理想的成果。
以高精度測頭量測達到頂尖效能
我們的高精度接觸式測頭經過 10 多年的設計,提供無與倫比的效能及功能。
我們的高精度測頭適用於各種應用,能在加工循環中自動設定和檢測工件,快速完成高度精準的加工零件。
Renishaw 高精度測頭採用先進的測頭量測機構,搭載 RENGAGE™ 技術或微動態設計,提供卓越的量測效能。前述技術可強化及確保加工零件一次到位符合要求,包括柔軟、彈性及精細 3D 形狀的複雜元件。
Renishaw 工具機測頭採用高級材料打造而成,具備堅固及可靠等特色,能夠承受最嚴苛的環境,包括衝擊、振動、極限溫度,持續浸泡在液體中也沒問題。
為何要使用測頭?
測頭是在整個加工製程中確保精度的必備品。維持一致的產品品質並達到最高產出,是製造商的重要關鍵。因此實作測頭量測等品管流程可提供重大效益。
不論您是需要以自動化的零件設定和檢測簡化生產流程、減少加工誤差,或是想要減少廢料,測頭量測不僅能夠節省時間和廢品成本,也能以自動化的刀具補正及加速工件設定等方式,盡可能減少停機時間,大幅提升生產力。以上效益讓測頭具備出色的投資價值,能夠快速回本,並協助製造商將重心放在品質、生產力及獲利能力。
高精度測頭的關鍵效益

超低觸發力
檢測精細工件時可避免表面和形狀受損。

卓越的 3D 精度
即使是量測複雜的 3D 形狀和輪廓,也能展現無與倫比的次微米效能。

設計堅固耐用
提供可靠量測及經久耐用的使用壽命,即使在嚴苛環境中作業也沒問題。

精密量測
每次都能一次到位輕鬆達到最嚴格的加工公差。
RMP600 的精度讓我們感到滿意,而生產線的廢品工件數量也因此進一步減少。這些是昂貴的大型元件,我們可以使用測頭識別並避免錯誤。
Flann Microwave (英國)
為您的製造作業尋找完美的高精度接觸式測頭
歡迎探索我們一系列的高精度測頭,不論您需要無線電、光學或硬體接線傳輸都沒問題。每個測頭都秉持精準及易於使用的設計原則,適用於各種製造設定,並相容於工具機測頭量測軟體。
高精度無線電傳輸測頭
對於主軸測頭不在接收器直視範圍內的複雜或大型機器和設備,無線電傳輸測頭是理想選擇。
Renishaw 無線電測頭使用獲得專利的 FHSS(跳頻展頻)技術,可在具有高密度無線電頻率 (RF) 流量的環境中,讓測頭在頻道間跳躍以避免干擾和傳輸死點。

RMP400

RMP600
- RENGAGE™ 技術結合無線電傳輸提供輕鬆的測頭量測。
- 作業範圍高達 15 m。
- 0.25 µm 2σ 的單向重複性。

RMP24-micro
RMP24-micro 是全球體積最小的無線測頭,專為各種微小精密的應用所設計,範圍涵蓋醫療、牙科、電子、珠寶及製錶等各種產業。這款測頭是理想的測頭量測解決方案,適合工作區域小的工具機使用,此外也適用於加工高價值工件精密表面的工具機。
- 重複性高達 0.35 µm 2σ,其他同級小型測頭都無法相提並論(直徑 24 mm 及長度 31.4 mm)。
- 超低觸發力:XY 軸觸發力僅 0.08 N,Z 軸觸發力僅 0.75 N。
- 以 QE 系列傳輸通訊協定達到最高功耗效率。
高精度光學傳輸測頭
光學傳輸的傳輸距離最長可達六公尺,是安全、穩固且備受肯定的傳輸方法。

OMP400

OMP600
- 深獲肯定且獲得專利的 RENGAGE 技術。
- 以最大 5 m (OMP400) 和 6 m (OMP600) 的作業範圍提供安全穩健的紅外線傳輸。
- 0.25 µm 2σ 的單向重複性。
高精度硬體接線式測頭

MP250
微型 MP250 直徑僅 25 mm,長度則只有 36 mm,具備豐富功能,專門設計提供最小的佔用空間及發揮最高功能,即使在最小最嚴苛的加工環境中也能進行製程控制。
- RENGAGE 技術則可在長久的使用壽命期間提供非常可靠的量測。
- 無需電池及介面,以硬體接線式連接為標準配備。
- 0.25 µm 2σ 的單向重複性。
MP250 搭配 HPGA 刀具設定臂這款高度重複的自動化旋轉平台,可讓測頭在循環之間移入及移出工作環境,提升測頭量測彈性。
哪一種測頭適合我的應用?
請參考我們的高精度測頭系列產品,瞭解每種測頭所適合的應用項目。如果您需要進一步協助,請聯絡當地銷售團隊。
高精度測頭比較表
| 建議機台類型 | 單向重現性 | 傳輸類型 | 相容的介面* | 建議測針長度 | |
| RMP24-micro | 微型機台和工作區域小的機台 | 0.35 µm (14 µin) 2σ | FHSS 無線電 | RMI-QE | 最長達 30 mm |
| RMP400 | 中小型綜合加工機及小型複合加工機 | 0.25 µm (10 µin) 2σ | FHSS 無線電 | RMI-Q 或 RMI-QE** | 最長達 200 mm |
| RMP600 | 所有大小的複合加工機、綜合加工機及龍門加工機 | 0.25 µm (10 µin) 2σ | FHSS 無線電 | RMI-Q 或 RMI-QE** | 最長達 200 mm |
| OMP400 | 中小型綜合加工機及小型複合加工機 | 0.25 µm (10 µin) 2σ | 光學 | OMI-2、OMI-2T、OMI-2H、OMM-2C 搭配 OSI/OSI-D、OMM-2 搭配 OSI/OSI-D | 最長達 200 mm |
| OMP600 | 所有大小的綜合加工機及小型複合加工機 | 0.25 µm (10 µin) 2σ | 光學 | OMI-2、OMI-2T、OMI-2H、OMM-2C 搭配 OSI/OSI-D、OMM-2 搭配 OSI/OSI-D | 最長達 200 mm |
| MP250 | CNC 磨床 | 0.25 µm (10 µin) 2σ | 硬體接線式 | HSI 或 HSI-C | 最長達 100 mm |
*所有 Renishaw 工具機測頭都需要購買相容介面。
** RMI-QE 介面僅相容於 QE 系列測頭。

以直覺操作的軟體簡化測頭量測
投資採用測頭量測技術可強化製程中控制能力,建立穩固的製程基礎。Renishaw 確保測頭提供順暢的使用者體驗。一系列完整的巨集循環及工具機應用程式,可協助您迅速直覺地編程量測循環
全方位的製程控制
在機台使用測頭量測工件,就可在發生加工誤差時自動進行刀具補正。
在設定刀具時進行量測,則可進一步強化製程控制,確保首件一次到位,每次都完美成功。
Renishaw 提供一系列的機台內刀具設定系統和破損刀具檢測器,可搭配使用高精度主軸測頭,達到最高的生產力及品管能力。

资料下载
產品型錄
規格資料表
-
Data sheet: RMP24-micro radio machine probe datasheet [en]
-
規格資料表: RMP400 (QE) 無線電加工機測頭
-
規格資料表: RMP600 (QE) 無線電加工機測頭
-
規格資料表: RMI-Q 無線電接收器介面
-
規格資料表: RMI-QE 無線電接收器介面
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
規格資料表: MP250 測頭
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
規格資料表: HSI-C