跳轉瀏覽

全新RKLC光學尺開創嶄新的可能性

2019 年 3 月 20 日

全球量測專家 Renishaw 日前推出全新的基材固定式RKLC光學尺,其底層基質的熱反應正是產品的設計亮點。RKLC光學尺是一款寬 6 mm 的不鏽鋼捲尺,堅實耐用,且厚度僅有 0.15 mm。此輕薄設計可讓光學尺牢牢固定在機器軸上,符合機器基材的熱膨脹(CTE)係數。RKLC相容於 Renishaw 的 VIONiC™、TONiC™ 和 QUANTiC™ 增量式光學編碼器系列。

這款寬度僅有 6 mm 的 RKLC光學尺簡化了在空間有限的環境中執行安裝作業的需求。RKLC的其他特色包括:深獲肯定且具有抗溶劑能力的耐用型不銹鋼捲尺設計、兩種光學尺刻度選項(20 µm 和 40 µm)、兩種精度等級(±5 µm/m 和 ±15 µm/m),以及易於盤繞收納的特性,而且可裁切至適當長度,使用上相當便利。此光學尺是利用自黏背膠帶安裝於軸向基材上,而光學尺兩端則運用環氧樹脂固定端點貼片牢牢固定,免除了鑽洞的麻煩。我們提供一種簡單的安裝工具,協助您快速安裝 Renishaw光學尺,操作上簡單直接。

凡是需要在機器上固定位置執行精準量測,RKLC光學尺都能派上用場,例如測量剛性夾具的座標。在三次元量床(CMM)的應用中,光學尺可固定於高熱質量機器基材(例如花崗岩)。這能降低光學尺在空調環境(室溫在接近目標值的微幅擺盪)中的短期溫度變化幅度。

RKLC是一種精細的基材固定式光學尺,堅實耐用,可在位置的量測應用中提供卓越的量測性能。RKLC推出後,擴大了 Renishaw光學編碼器的用途範圍,客戶可依照其應用方式的熱反應,來選擇合適的光學編碼器。Renishaw 的編碼器系統獲得 CE 認證,且在經過 ISO 9001:2015 認證的嚴格品管製程原廠製造,在世界各地亦擁有廣大的銷售和支援網路,能迅速回應客戶需求。

下載

如需 Renishaw 及其產品的詳細圖片、影片、公司沿革或資訊,請瀏覽我們的媒體中心

 
loading