RESOLUTE™ 與 MELSERVO-J 雙強組合,實現更快速、更精準且可靠的運動控制能力
2020 年 8 月
Renishaw 經產業多方驗證的 RESOLUTE™ 光學尺在採用高速機軸的應用中可實現出色的運動控制。
Mitsubishi 推出 MELSERVO-J5 伺服放大器後,機器設計人員將能夠利用 RESOLUTE 光學尺的優勢,加快機器運作速度、提高精度並降低維護成本。
RESOLUTE 是一款真正的絕對式光學尺系統,為線性軸和旋轉軸的運動控制提供位置回饋。它由三個主要部分組成:一條刻度精細的光學尺、一個光電讀頭和一個序列介面。RESOLUTE 光學尺與多種通訊協議相容,包括 Mitsubishi 的串列協定。
新型 MELSERVO-J5 系列伺服放大器的頻率回應達到 3.5 kHz,採用機器共振抑制濾波器,通訊週期快,與 CC-Link IETSN® 相容(包括多網路功能),並且具備先進的 AI 驅動式預測維護功能。
RESOLUTE 和 MELSERVO-J5 共同打造更出色的線性運動系統
以由滾珠螺桿驅動的線性平台為例,就包含了一個用於量測平台位置的 RESOLUTE 絕對式線性光學尺,以及一個由 MELSERVO-J5 系列伺服放大器驅動的旋轉電機。
讀頭位於關注位置附近,以減少機械誤差,實現高精度回饋控制。
RESOLUTE 光學尺和 MELSERVO-J5 伺服放大器之間強大的協同作用具有關鍵性能優勢:
1.軸速更快、精度更高
MELSERVO-J5 伺服放大器性能先進,具有更高的伺服頻寬,使得追蹤精度更佳、軸速更快、加速度更高且恢復時間更短。
RESOLUTE 絕對式光學尺採用獨特設計,可在最高 100 m/s 的線性速度下實現高達 1 nm 的優異量測解析度,確保最高伺服增益水準,以實現最佳平台性能。
此外,RESOLUTE 光學尺系統可計算出需要位置,並內建誤差校驗演算法標記出任何光學尺的誤讀。通過消除光學尺的計數錯誤、位置漂移和漏數,可防止非受控運動和相關的碰撞風險,提高產品合格率、生產效率和安全性。
2.通過先進診斷實現預防性維護
Mitsubishi 的 Maisart® 軟體可預測滾珠螺桿的剩餘使用壽命,以便在零件發生故障之前安排預防性維護。
RESOLUTE 光學尺與 Renishaw 的先進診斷工具 ADTa-100 相容。ADTa-100 從讀頭獲取全面的即時資料,用於快速方便地安裝光學尺和現場查錯,有助於減少安裝與維護的時間和成本。
在計劃性和預防性維護期間,此離線診斷工具可測試 RESOLUTE 的關鍵性能參數,例如沿軸長度的訊號強度。
ADTa-100 介面可以在獨立模式下使用,也可以通過標準 USB 介面與運行 Renishaw ADT View 軟體的電腦一起連線使用。
總結
RESOLUTE 光學尺支援先進的新型 Mitsubishi MELSERVO-J5 伺服放大器技術,幫助運動平台製造商實現優異的運動控制性能。在線性應用中, RESOLUTE 光學尺和診斷工具與 Mitsubishi 的控制技術相輔相成,可最大程度延長機器的正常執行時間,提高生產效率和安全性。
Renishaw RESOLUTE 光學尺系統已獲得 CE 認證,由 Renishaw 嚴格按照通過了 ISO 9001:2015 認證的品質控制體系自主製造,並擁有全球團隊支援,提供真正快捷的全球化服務。
下載
- 新聞稿: RESOLUTE™ 與 MELSERVO-J 雙強組合,實現更快速、更精準且可靠的運動控制能力 [26kB]
- MELSERVO-J5 上採用的 RESOLUTE™ 光學尺 [2.9MB]
- Mitsubishi 先進的 MELSERVO-J5 伺服放大器 [383kB]
- RESOLUTE 光學尺系列 [445kB]
如需更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心。