SiGNUM™ RSLM 高精度不銹鋼光學尺
Renishaw 公司的 SiGNUM™ RSLM 光學尺系統具有 ±30 nm 的周期誤差、專利過濾光學鏡組、5 nm 的解析度及簡單的安裝,同時具備了 20 μm 精細刻距光學尺系統性能的所有優點。
Renishaw 的 SiGNUM™ 系列產品具有高速、可靠、非接觸的性能,並有 IN-TRAC™ 自動相位光學參考標記和動態信號處理等先進功能。RSLM 鋼條式光學尺是該系列新推出的產品,其性能可與精細刻距的玻璃光學尺媲美,長度範圍卻遠超後者。
RSLM 光學尺在長達 5 m 的範圍內,總體精度仍維持在 ±4 μm 以內 — 業界首創! 結合 SiGNUM™ 光學尺超低的 30 nm 細分誤差 (SDE),RSLM 最適合於長行程應用,而量測精確度絲毫不妥協。
IN-TRAC™ 光學參考標記在整個速度和溫度範圍(12 m/s 以上,最高 85 °C)內均具有雙向可重復的基準點,不增加系統總體寬度。RSLM可提供多種間距整齊的 IN-TRAC™ 光學參考標記供客戶選擇或單個參考標記,標記可位於光學尺中央或端部附近。雙光學極限開關提供易於使用的行程終點指示。
RSLM 採用硬質馬丁散鐵不銹鋼製造,熱膨脹係數低(10.8 μm/m/°C),但是其特殊的組成造就了較高的耐腐蝕性。SiGNUM™ RSLM 和鋼帶光學尺一樣使用簡單,但是和精細刻距玻璃光學尺一樣精確。堅固的光學尺其截面遠小於普通玻璃光學尺,搬運和安裝更簡單,沒有破損的危險。此外,為方便儲存和搬運,RSLM 可繞成盤狀,解開後其表現和因鋼光學尺一樣。系統設計者可以根據其要求選擇卡夾和夾緊固定,或者採用帶有環氧樹脂固定點的膠帶。
SR 讀頭具有 Renishaw 獨特的過濾光學鏡組,能夠抵擋汙物、灰塵和劃傷。和所有 SiGNUM™ 光學尺一樣,RSLM 光學尺系統得益於 SiGNUM™ 智慧信號處理,確保了高可靠性和超低細分誤差。此外,SiGNUM™ 軟體通過電腦 USB 埠實現最佳化設定和即時系統診斷。
與所有 Renishaw 產品一樣,SiGNUM™ 系列有一個全球團隊作為後盾,提供真正快速反應的全球支援。
全文
-
News release: New high accuracy encoder scale [en]
Press release for new RSLM high accuracy scale which is available in lengths up to five metres
[79kB]
編輯器下載
影像
-
RSLM high accuracy stainless steel scale [gen]
RSLM high accuracy stainless steel scale
[37kB] - SiGNUM™ RELM系統 [6kB]