Lineární optické snímače
Vyberte si absolutní nebo inkrementální lineární snímací systémy.
K dispozici je široká nabídka lineárních stupnic, jako jsou robustní páskové stupnice, vysoce přesné ocelové stupnice nebo stupnice ZeroMet™ s nízkou roztažností, které vyhovují různým aplikacím. Stupnice se montují buď mechanicky, nebo pomocí samolepicí pásky.
Stupnice jsou kompatibilní s naší nabídkou otevřených optických snímacích hlav.Naše široká nabídka lineárních snímačů vám umožňuje vybrat nejvhodnější systém pro vaši aplikaci.
Absolutní snímače okamžitě dekódují svoji aktuální polohu bez požadavku jakéhokoli pohybu.
Inkrementální snímače mohou pouze detekovat pohyb vzhledem k jejich aktuální poloze nebo známému referenčnímu prvku.
Absolutní lineární snímací systémy: čtecí hlavy a stupnice
Maximální délka stupnice pro různé kombinace čtecí hlavy a stupnice je uvedena níže:
Stupnice z nerezové oceli Všestrannost Robustní | Stupnice z nerezové oceli Montovaná na nosiči Všestranná a robustní | Stupnice z materiálu ZeroMet™ Nízká roztažnost Vysoká přesnost | Ocelová stupnice Tlustá a stabilní Vysoká přesnost |
RKL Stupnice z nerezové oceli Úzká a tenká Flexibilita | |
Čtecí hlava (rozteč 30 µm) Vysoká přesnost Vysoká rychlost | Až 21 m | Až 21 m | Až 1,5 m | Až 5 m | Až 21 m |
Čtecí hlava (rozteč 50 µm) Snadná instalace Všestrannost | Až 10,02 m | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
inkrementální lineární snímací systémy: čtecí hlavy a stupnice
Maximální délka stupnice pro různé kombinace čtecí hlavy a stupnice je uvedena níže:
Stupnice z nerezové oceli Všestrannost Robustní |
Stupnice z nerezové oceli Montovaná na nosiči Všestranná a robustní |
Skleněná stupnice Krátká a stabilní Nízká roztažnost |
Stupnice z materiálu ZeroMet Nízká roztažnost Vysoká přesnost |
Ocelová stupnice Tlustá a stabilní Vysoká přesnost |
Stupnice z nerezové oceli Úzká a tenká Flexibilita | |
Čtecí hlava (rozteč 20 µm, 40 µm) Malé Analogové | Až 10 m | Není k dispozici | Až 130 mm | Není k dispozici | Není k dispozici | Až 10 m |
Čtecí hlava (rozteč 20 µm, 40 µm) Malé Digitální | Až 10 m | Není k dispozici | Až 130 mm | Není k dispozici | Není k dispozici | Až 10 m |
Čtecí hlava (rozteč 20 µm) Vysoká přesnost Digitální | Až 10 m | Až 10 m | Není k dispozici | Až 1,5 m | Až 5 m | Až 20 m |
Čtecí hlava (rozteč 40 µm) Všestrannost | Až 10 m | Až 10 m | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Až 20 m |
Čtecí hlava (rozteč 20 µm) Analogové | Až 10 m | Až 10 m | Není k dispozici | Až 1,5 m | Až 5 m | Až 20 m |

Prozkoumejte pomocí naší technické dokumentace technické specifikace našich optických snímačů, včetně jejich možností a variant. Osvědčení o shodě poskytují další záruky závazků společnosti Renishaw kvalitě.

Zjistěte, jak umožňují optické snímače vynikající řízení pohybu v mnoha průmyslových odvětvích i aplikacích. Prozkoumejte živé ukázky produktů a procesů, které těží z technologií snímačů a bohatých zkušeností společnosti Renishaw.
Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým
Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.
RTL
RTL FASTRACK™
REL
RSL
RESOLUTE
EVOLUTE™
RTL
RTL FASTRACK™
RCL
REL
RSL
RKL
ATOM
ATOM DX
VIONiC
QUANTiC
TONiC