Přeskočit navigaci

RLU - kompaktní laserová jednotka s vláknovou optikou

Laserové jednotky společnosti Renishaw kombinují vysoký výkon laserového interferometru s jednoduchou instalací, kterou nabízejí tradiční systémy odměřování polohy s páskovou nebo skleněnou stupnicí.

Systém RLE je jedinečný pokročilý homodynní laserový interferometrický systém, který byl navržen speciálně pro aplikace polohové zpětné vazby. Systém RLE tvoří laserová jednotka RLU a jedna nebo dvě detekční hlavice RLD10, jejichž typ závisí na specifických požadavcích aplikace.

Laserová jednotka RLU, která se dodává v konfiguraci pro jednu osu nebo dvě osy, obsahuje Helium-Neonový (HeNe) laserový zdroj, stabilizační elektroniku, připojení vláknové optiky a elektronické vyhodnocení polohové zpětné vazby.

Detekční hlavice RLD je jádrem optického odměřovacího systému, který obsahuje optiku interferometru, unikátní vícekanálový systém detekce interferenční proužků a zaměřovač laserového paprsku. Společnost Renishaw nabízí tři konfigurace interferometru (rovinné zrcadlo RLD10, systém s odrážečem RLD10 a diferenciální hlavu RLD10) plus RLD10 bez interního interferometru.

Funkce a výhody

Kombinace laseru RLU10 nebo RLU20 s detekčními hlavicemi RLD je vhodná pro aplikace k získání:

  • Jednoduchá architektura systému - použití unikátního systému vláknové optiky společnosti Renishaw
  • Rychlé seřízení - detekční hlavy RLD umožňují montáž zdroje laserového paprsku přímo na měřenou osu
  • Kompaktní provedení a snadné ustavení - s minimálním půdorysem systému a instalačním časem

Neustále díky snímačům Renishaw překračujeme specifikace zákazníků. Snažíme se našim zákazníkům nabízet prvotřídní zkušenosti a část našeho trvalého úspěchu připisujeme technologickým vylepšením, které nabízejí společnosti jako Renishaw.

Aerotech (USA)

Laser RLU10

Laser RLU10 nabízí stabilitu frekvence laseru ±50 ppb během jednohodinové periody, což poskytuje výkonové úrovně vhodné pro většinu 'in air' aplikací.

RLU10 - Přehled

Délka vlákna3 m nebo 6 m*
Počet osJednoduché nebo duální*
Laserový zdrojHeNe třídy 2
VýstupyAnalogové / digitální kvadraturní
Rychlostaž 2 m/s*

* Konfigurace z výroby
** Závisí na verzi / rozlišení

Výkon RLU10

Stabilita frekvence laseru (1 minuta)

‹±10 ppb

Stabilita frekvence laseru (1 hodina)

‹±50 ppb

Stabilita frekvence laseru (8 hodin)

‹±50 ppb

Stabilita vlnové délky ve vakuu (více než 3 roky)

±0,1 ppm

Aplikace v rovině X-Y

Hledáte laserový snímač pro aplikace v rovině XY v 'in air' prostředí? Pro tento typ aplikací je oblíbenou volbou RLE10-DX-XG, využívající naši laserovou jednotku RLU10 kombinovanou se dvěma hlavami RLD10-A3-P9, interferometr s rovinným zrcadlem RLD10.

Laser RLU10

Laser RLU20 nabízí stabilitu frekvence laseru ±2 ppb během jednohodinové periody, což poskytuje maximální měřicí výkon pro většinu vakuových aplikací.

RLU20 - Přehled

Délka vláknaPouze 3 m*
Počet osJednoduché nebo duální*
Laserový zdrojHeNe třídy 2
VýstupyAnalogové / digitální
Rychlostaž 2 m/s*
* Konfigurace z výroby
** Závisí na verzi / rozlišení

Výkon RLU20

Stabilita frekvence laseru (1 minuta)‹±1 ppb
Stabilita frekvence laseru (1 hodina)‹±2 ppb
Stabilita frekvence laseru (8 hodin)‹±20 ppb
Stabilita vlnové délky ve vakuu (více než 3 roky)±0,1 ppm

Aplikace diferenciálního měření

Hledáte laserový snímač pro aplikace v rovině XY ve vakuovém prostředí? Pro tento typ aplikací je oblíbenou volbou RLE20-DX-XP, využívající naši laserovou jednotku RLU20 se dvěma RLD10-X3-DI diferenciální interferometry.

Konfigurování systému RLE

Pro splnění funkce interferometru musí být laserová jednotka společnosti Renishaw spojená s vhodnou hlavicí. Při konfiguraci systému RLE je nutno brát v úvahu následující možnosti:

  • Laserový zdroj (RLU10 nebo RLU20)
  • Délka optického vlákna 3 m nebo 6 m (pouze RLE10)
  • Osvědčení o kalibraci (doplněk za příplatek)
  • Zaměřovací optika s rovinným zrcadlem nebo odrážečem
  • Typ detekční hlavy RLD pro každou osu
  • Orientace výstupu paprsku pro každou osu (neplatí pro diferenciální interferometr

Použijte náš RLE generátor objednacího čísla pro zjištění vhodného systému pro vaši aplikaci, který lze použít v žádosti o nabídku nebo k zadání objednávky.

Prozkoumejte naši nabídku interferometrických laserových snímačů, které poskytují mimořádnou přesnost zpětné vazby lineárního polohování.

Často kladené otázky

Jakého nejvyššího rozlišení lze dosáhnout s RLE systémem?

Při kombinaci systému RLE s paralelním interfacem RPI20 lze dosáhnout rozlišení 38,6 pikometrů při 1 m/s.

Je možné dodat kalibrační certifikát pro laserový systém RLE?

Ano. To lze specifikovat při objednávce nového systému. Uvědomte si prosím, že za tuto službou je účtován dodatečný poplatek.

Musím ve své aplikaci použít rovinné zrcadlo nebo odrazový terč?

Volba cíle závisím na typu aplikace, protože každý má svoje výhody. Rovinné zrcadlo je vhodnější pro aplikace souřadnicových stolů. Odrazové teče lépe snášejí úhlovou rotaci než rovinná zrcadla a používají se typicky na lineárních osách.

Jaká zrcadla doporučuje společnost Renishaw k použití se systémy RLE?

Společnost Renishaw nabízí řadu zrcadel a optiky vhodných pro vaši aplikaci. Naše katalogové listy rovinných zrcadel a úchytů zrcadel obsahují informace o zakázkových zrcadlech.

Další zdroje

 

Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým

Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.