Skip navigation

Berührende Werkzeugmesstaster für CNC-Maschinen

Reduzieren Sie Ausschuss und steigern Sie die Produktivität, indem Sie die Länge und den Durchmesser von Schneidwerkzeugen auf CNC-Bearbeitungszentren vor der Bearbeitung genau messen. Entdecken Sie unsere berührenden Messtaster für die Werkzeugmessung und -bruchkontrolle auf Werkzeugmaschinen.

Verbessern Sie die Maschinengenauigkeit

Die Länge und der Durchmesser der an CNC-Maschinen verwendeten Schneidwerkzeuge sind kritische Parameter, die einer genauen Einstellung bedürfen. Sind diese Werte ungenau, kann dies selbst bei geringsten Abweichungen zu Fehlern im Endprodukt und somit zu mehr Ausschuss und Nacharbeit führen.

Wie bieten eine umfassende Palette an berührenden Werkzeugmesstastern, die für Bearbeitungszentren und CNC-Drehmaschinen entwickelt wurden. Sie ermöglichen eine automatisierte Werkzeugmessung mit folgenden Vorteilen:

  • Weniger Maschinenstillstandszeiten – Steigern Sie die Effizienz Ihrer Betriebsabläufe.
  • Wiederholbare Messung – Erzielen Sie präzise Werkzeugmessungen mit einer Wiederholgenauigkeit, die besser als 1,00 µm 2σ ist.
  • Zuverlässige Ausgabe– Minimieren Sie händische Einstellfehler und reduzieren Sie Ausschuss.
  • Brucherkennung – Identifizieren Sie Werkzeugbruch durch zeitnahe Alarmmeldungen im Zyklus.
  • Höhere Produktivität – Automatisieren Sie die Werkzeugmessung ohne spezielle Fachkenntnisse, sodass Techniker wieder für proaktive Aufgaben eingesetzt werden können.

Kinematische Werkzeugmesstechnik

RTS Werkzeugmesstaster an einer Maschine

Renishaws Produkte für die Werkzeugmessung und -brucherkennung können dazu beitragen, die Effizienz Ihrer Fertigungsprozesse zu verbessern.

Für die einfache Längen- und Radiusprüfung bis hin zur Werkzeugbruchkontrolle verwenden unsere berührenden Werkzeugmesstaster dieselbe Kinematik wie unsere Werkstückmesstaster.*

Wenn ein Werkzeug den Taster auslenkt, wird ein höherer elektrischer Widerstand zwischen den Kugeln und Rollen der kinematischen Aufnahme registriert.

Der Werkzeugmesstaster „schaltet“, sobald der Widerstand einen Schwellenwert überschreitet, und ein Signal wird an die Steuerung der Werkzeugmaschine gesendet. Werkzeugkorrekturen können dann automatisch aktualisiert werden oder ein Alarm wird ausgelöst, wenn das Werkzeug gebrochen ist.

Die Fähigkeit des Messtastermechanismus, nach einer Auslenkung innerhalb von 1 µm (2σ) zurückzusetzen, ist für die Wiederholbarkeit und gute Messergebnisse ausschlaggebend.

Aufgrund ihrer Genauigkeit und Zuverlässigkeit ist die kinematische Technologie, die sich seit über fünf Jahrzehnten bewährt hat, für viele Werkzeugmaschinenbauer die erste Wahl.

* Mit Ausnahme unseres Werkzeuglängenmesstasters (LTS).

Mit Renishaws Messtastern können wir darauf vertrauen, korrekte und konsistente Daten zu haben und unsere Einrichtzeit verkürzt sich um jeweils ca. 85 Minuten, nur bei der Werkzeugeinstellung.

Quality Engineered Products (Großbritannien)

Finden Sie die richtige Werkzeugmesslösung für Ihre Anwendung

Empfohlener MaschinentypReichweiteWiederholgenauigkeit in eine RichtungSignalübertragungKompatible Interfaces*
OTSKleine bis mittelgroße BearbeitungszentrenBis zu 5 m1,00 µm 2σOptisch Infrarot (moduliert)OMM-2 oderOMM-2C mitOSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H oder OMI-2C
RTSBearbeitungszentren aller GrößenBis zu 15 m1,00 µm 2σ

Sichere FHSS-Funkübertragung

RMI-Q, RMI-QE
TS27RBearbeitungszentren aller Größen-1,00 µm 2σKabelgebundenMI 8-4, HSI oder HSI-C
TS34Bearbeitungszentren aller Größen-1,00 µm 2σKabelgebundenMI8-4, HSI oder HSI-C
LTSBearbeitungszentren aller Größen-0,75 μm 2σKabelgebunden-
APCDrehmaschinen- und Multitasking-Bearbeitungsanwendungen

-

1,50 μm 2σ

KabelgebundenHSI oder HSI-C
* Für alle Werkzeugmaschinenmesstaster von Renishaw muss ein kompatibles Interface erworben werden.

Werkzeugmesstaster für die Längen- und Durchmesserprüfung

OTS berührender Werkzeugmesstaster an einer Maschine
RTS berührender Werkzeugmesstaster an einer Maschine

OTS

Der schaltende OTS 3D-Werkzeugmesstaster mit optischer Signalübertragung kann für eine Vielzahl von Werkzeugen auf kleinen bis mittleren Bearbeitungszentren eingesetzt werden. Er ist kompatibel mit Empfängern von Renishaw mit modulierter, optischer Signalübertragung und kann in Verbindung mit einem 2-Messtaster-System verwendet werden. Seine robuste und kabellose Ausführung bietet Bewegungsfreiheit für Tischbewegungen, ideal für Maschinen mit Doppelpaletten oder Drehtischen.

  • Bewährte kinematische Bauweise
  • Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Lichtinterferenzen bei modulierter Signalübertragung.
  • Richtungsverstellbares optisches Infrarotmodul.
  • Kabelfrei zur uneingeschränkten Maschinenbewegung und einfachen Installation.
  • Wiederholgenauigkeit von 1,00 µm (2σ).

RTS

Der schaltende RTS 3D-Werkzeugmesstaster mit Funkübertragung eignet sich für den Einsatz auf Bearbeitungszentren aller Größen und bei Anwendungen, bei denen eine Sichtverbindung zwischen dem Werkzeugmesstaster und dem Empfänger nur schwer erreicht werden kann. Dank seiner kabellosen Ausführung kann der RTS als Einzelgerät oder als Komponente eines Systems mit mehreren Messtastern verwendet werden, wodurch sich viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

  • Bewährte kinematische Bauweise
  • Patentierte Signalübertragung mittels Frequenzsprungtechnik (FHSS) für optimale Störfestigkeit.
  • Weltweit anerkannter Wellenbereich von 2,4 GHz – entspricht den Funkvorschriften in allen wichtigen Märkten
  • Kabelfrei zur uneingeschränkten Maschinenbewegung und einfachen Installation.
  • Wiederholgenauigkeit von 1,00 µm (2σ).
TS27R berührender Werkzeugmesstaster an einer Maschine
TS34 schaltender Werkzeugmesstaster

TS27R

Der TS27R ist ein vielseitiger schaltender 3D-Werkzeugmesstaster mit kabelgebundener Signalübertragung für den Einsatz auf vertikalen und horizontales Bearbeitungszentren aller Größen und allen Bearbeitungszentren in Gantry-Bauweise.

  • Bewährte kinematische Bauweise
  • Störfeste, kabelgebundene Kommunikation.
  • Kostengünstige Werkzeugmessung für alle Arten von Bearbeitungszentren.
  • Wiederholgenauigkeit von 1,00 µm (2σ).

TS34

Der kompakte, schaltende TS34 3D-Werkzeugmesstaster mit kabelgebundener Signalübertragung bietet eine schnelle Werkzeugmessung und Überwachung von Werkzeugverschleiß für CNC-Bearbeitungszentren. Er ist in Ausführungen mit rückwärtigem oder seitlichem Kabelausgang und in kompakterer Bauweise als der TS27R erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von Werkzeugen..

  • Bewährte kinematische Bauweise
  • Störfeste, kabelgebundene Kommunikation.
  • Kompakte Stellfläche mit nur minimalem Platzbedarf auf dem Tisch.
  • Robuste Bauweise – der Messtaster ist durch eine Spanschutzkappe geschützt, die das Eindringen von Schmutz und Spänen in das System verhindert.
  • Wiederholgenauigkeit von 1,00 µm (2σ).

Werkzeuglängenmesstaster

LTS berührender Werkzeugmesstaster an einer Maschine

LTS

Der LTS ist ein einachsiger Werkzeuglängenmesstaster, der sich sowohl für die vertikale als auch horizontale Montage für Anwendungen unterschiedlichster Art eignet. Er ist für den Betrieb in der Bearbeitungsumgebung vorgesehen, weswegen er gegenüber Spänen und Kühlmittel unempfindlich ist und Fehlantastungen infolge von Stößen oder Vibrationen verhindert.

  • Einfaches Lagerdesign für größte Langlebigkeit.
  • Verkabelte Bauweise mit einem voll integrierten Interface zum direkten Anschluss an die Maschinensteuerung
  • Eingebaute Blasluft-Funktion ermöglicht bei Bedarf eine effiziente Späneentfernung
  • Robuste Konstruktion für den Betrieb in den rauesten Bearbeitungsumgebungen
  • Wiederholgenauigkeit von 0,75 µm (2σ).

Werkzeugmesstaster für Drehmaschinen

APC Werkzeugmesstaster an einer Drehmaschine

APC

Der kompakte APCA-45 Werkzeugmesstaster wurde speziell für die anspruchsvollsten Betriebsbedingungen bei Drehmaschinen und Multitasking-Maschinen entwickelt. Ein robustes und kompaktes Edelstahlgehäuse bietet Flexibilität bei der Installation und ermöglicht die Anbringung in Maschinenbereichen, die bislang für Werkzeugmesssysteme ungeeignet waren.

  • Schnelle Messung von Dreh-, Trenn-, Einstech-, Gewinde- , und Bohrwerkzeugen.
  • Störfeste, kabelgebundene Kommunikation.
  • Eine pneumatische Abdeckung stellt sicher, dass der Taster bei Nichtgebrauch vollständig geschützt ist.
  • Eine integrierte Entlüftung sorgt dafür, dass der Taster schmutzfrei bleibt (einschließlich Blasluftanschluss für Kunden, die eine Möglichkeit zur Werkzeugreinigung benötigen).
  • Wiederholgenauigkeit von 1,50 µm (2σ).

Nächste Schritte

Wenn Sie mehr erfahren oder ein Produkt kaufen möchten, senden Sie uns bitte ein Kontaktformular, um ein Gespräch mit Ihrer Renishaw-Niederlassung zu vereinbaren.

Kontaktieren Sie uns

Software für die leichte Werkzeugmessung

Entdecken Sie unsere Auswahl an Software zur Werkzeugmessung und Werkzeugmaschinen-Apps zur schnellen und intuitiven Programmierung von Messzyklen.

Software zur Werkzeugmessung

Benötigen Sie Unterstützung?

Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Bibliothek zur technischen Unterstützung für Datenblätter, Installations- und Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Konformität.

Bibliothek zur technischen Unterstützung