Navigatie overslaan

SPA3 -2

Servoversterker met ondersteuning voor absolute BiSS leeskoppen, uitgebreide machine-I/O, en tot vier assen van positieterugkoppeling voor machines met dubbele Y-meetschaal.

SPA3 -2

De SPA3-2 is een 3-assige gelijkstroom-servoversterker met uitgebreide machine-I/O, ondersteuning voor absolute BiSS leeskoppen, en een categorie '2' E-STOP.

De SPA3-2 combineert een hoog vermogen met een compacte behuizing, is te gebruiken op allerlei verschillende CMM's zonder van motor te wisselen, en is compatibel met de UCC besturingen en de MCUlite-2, MCU5-2 en MCU W-3 joysticks.


Een speciaal voordeel van de SPA3-2 is zijn ruime machine-I/O: zes ingangen en zeven uitgangen en nog eens zes I/O-poorten die te configureren zijn als ingang óf uitgang. Bovendien biedt hij de volgende voordelen:

  • Instelbare voedingsspanning naar leeskoppen en motorencoders
  • Ondersteuning voor absolute BiSS leeskoppen
  • Ondersteuning voor tot vier assen van positieterugkoppeling voor machines met dubbele Y-meetschaal
De SPA3-2 is een directe vervanging voor de SPA3.

Technische specificatie

Standaardspecificatie

- Niet beschikbaar

* Uitgaande spanning moet ongeveer overeenkomen met ingaande spanning



SPA3 -2

Compatibiliteit van UCC besturing

UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 of UCC S5

Servoversterkerkanalen

3

Extra servoversterkerkanalen

Tweede versterker nodig

Totaal uitgangsvermogen

960 W max. (PSU-afhankelijk)

Maximaal continu vermogen per kanaal

800 W (PSU afhankelijk)

Piekvermogen per kanaal (afhankelijk van de toepassing)

960 W (PSU afhankelijk)

Versterkeruitgang (motor)spanning

12 V tot 80 V variabel **

Versterkerstroom

0 A tot 10 A programmeerbaar

Noodstop-compatibiliteit

Categorie '2' E-STOP (PL-b)

Tuningmethode

Digitaal

Compatibiliteit borstelloze gelijkstroommotor

Compatibiliteit gelijkstroommotor met borstels

-

Feedback encodersnelheid


Feedback snelheid tachomotor


Feedback tacholoze snelheid

Feedback encodersnelheid

Wisselstroomspanning

Extern

Voedingsspanning - invoer

PSU-afhankelijk

Omgeving - opslag

-10 °C tot +70 °C (+14 °F tot +158 °F)

Omgeving - werking+5 °C tot +50 °C (+41 °F tot +122 °F) lokaal naar UCC
Afmetingen:

Breedte

440 mm (19 in behuizing)

Hoogte

1U (44 mm)

Diepte

180 mm

Gewicht

2,84 kg (6 lb 4 oz)

UCC voor montage achteraf

Renishaw is een technische samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende industriële softwarebedrijven en montagefirma’s om krachtige oplossingen op basis van Renishaw UCC besturingen te bieden voor montage achteraf.

Inbouwsets

Meer informatie over opties voor inbouw achteraf voor uw CMM.

Uitgebreide garantie

Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.