Lineaire optische encoders
Selecteer uw absolute of incrementele lineaire encodersystemen
Een reeks van lineaire meetschaaltypes, zoals stevige flexibele, zeer nauwkeurige stalen of weinig uitzettende ZeroMet™ meetschalen, is leverbaar voor allerlei toepassingen. Meetschalen worden gemonteerd op mechanische wijze of met een zelfklevende achterkant.
De meetschalen zijn te gebruiken met onze serie leeskoppen voor open optische encoders.Uit onze brede reeks lineaire encoders kunt u het best passende systeem kiezen voor uw toepassing:
Absolute encoders decoderen onmiddellijk hun huidige positie zonder dat enige beweging nodig is.
Incrementele encoders detecteren alleen beweging ten opzichte van hun huidige positie of een bekende referentie.
Absolute lineaire encodersystemen: leeskoppen en meetschalen
De maximale meetschaallengtes voor de diverse combinaties van leeskop en meetschaal worden hieronder getoond:
Flexibele meetschaal Veelzijdig Robuust | Flexibele meetschaal Bevestigd op rail Veelzijdig en robuust | ZeroMet™ meetschaal Lage uitzetting Hoge nauwkeurigheid | Stalen meetschaal Dik en stabiel Hoge nauwkeurigheid |
RKL Flexibele meetschaal Smal en dun Flexibele | |
(30 µm pitch) Hoge nauwkeurigheid Hoge snelheid | Tot 21 m | Tot 21 m | Tot 1,5 m | Tot 5 m | Tot 21 m |
(50 µm pitch) Gemakkelijk te installeren Veelzijdig | Tot 10,02 m | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Incrementele lineaire encodersystemen: leeskoppen en meetschalen
De maximale meetschaallengtes voor de diverse combinaties van leeskop en meetschaal worden hieronder getoond:
Flexibele meetschaal Veelzijdig Robuust |
Flexibele meetschaal Bevestigd op rail Veelzijdig en robuust |
Glazen meetschaal Kort en stabiel Lage uitzetting |
ZeroMet meetschaal Lage uitzetting Hoge nauwkeurigheid |
Stalen meetschaal Dik en stabiel Hoge nauwkeurigheid |
Flexibele meetschaal Smal en dun Flexibel | |
(20 µm, 40 µm pitch) Zeer klein Analoog | Tot 10 m | n.v.t. | Tot 130 mm | n.v.t. | n.v.t. | Tot 10 m |
(20 µm, 40 µm pitch) Zeer klein Digitaal | Tot 10 m | n.v.t. | Tot 130 mm | n.v.t. | n.v.t. | Tot 10 m |
(20 µm pitch) Hoge nauwkeurigheid Digitaal | Tot 10 m | Tot 10 m | n.v.t. | Tot 1,5 m | Tot 5 m | Tot 20 m |
(40 µm pitch) Veelzijdig | Tot 10 m | Tot 10 m | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Tot 20 m |
(20 µm pitch) Analoog | Tot 10 m | Tot 10 m | n.v.t. | Tot 1,5 m | Tot 5 m | Tot 20 m |

Verken de technische specificaties van onze optische encoders, waaronder opties en varianten, bij onze technische documentatie. Onze conformiteitscertificaten geven extra garanties dat Renishaw zich toelegt op kwaliteit.

Ontdek hoe optische encoders uitstekende bewegingsbesturing mogelijk maken in allerlei industriële sectoren en toepassingen. Verken praktijkvoorbeelden van producten en processen die profiteren van de encodertechnologie en uitgebreide expertise van Renishaw.
Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam
Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.
RTL
RTL FASTRACK™
REL
RSL
RESOLUTE
EVOLUTE™
RTL
RTL FASTRACK™
RCL
REL
RSL
RKL
ATOM
ATOM DX
VIONiC
QUANTiC
TONiC