ATOM DX™ optische incrementele encoderserie
Prestaties in miniatuur
De ATOM DX bouwt voort op het optisch systeem van het ATOM™ encoderplatform dat zich in de praktijk bewezen heeft, en integreert daarin de hoogwaardige interpolatietechnologie van Renishaw zodat het systeem kleiner van omvang wordt en extra adapters en interfaces niet meer nodig zijn.
Met zijn ingebouwde Renishaw set-up LED voor een intuïtief en simpel installatieproces op basis van de welbekende zelfkalibratieroutine is de ATOM DX gereed om rechtstreeks vanuit de doos geïnstalleerd te worden. De ATOM DX is compatibel met zowel de ADTpro-100 stand-alone diagnosetool voor encoders als de ADTi-100 diagnosetool, die allebei weer compatibel zijn met de ADT View software. Deze geven diepgaande geavanceerde diagnostische informatie, als hulp om encoders optimaal te installeren en bij storingzoeken in het veld voor zelfs de meest veeleisende toepassingen in bewegingsbesturing.
De ATOM DX leeskoppen zijn te gebruiken met een brede reeks lineaire, hoekdeel- en roterende meetschalen voor vele toepassingen, en is er in twee uitvoeringen: met bekabeling of een bovenuitgang, en een meetschaal naar keuze van 20 µm of 40 µm.
Databladen en technische documenten
Meer informatie over de technische specificaties van de ATOM DX encoderserie, zoals databladen en installatiegidsen, is te vinden bij onze technische downloads.
Bekijk onze introductie over ATOM DX incrementele encoders
Welke soort beweging wilt u gaan meten?
Lengte
| Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen flexibele schaal
| RTLF | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m | 20 µm / 40 µm | ~10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) |
Glazen meetschaal
| RCLC | ± 3 µm/m | 20 µm / 40 µm | ~8 µm/m°C | Tot 130 mm |
Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal
| RKLF-S | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m 40 µm: ± 15 µm/m | 20 µm / 40 µm | Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) |
Hoekdeel
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Maximale meetschaallengte |
Roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaal
| RKLF-S | ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) |
Rotaties
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid schaalverdeling | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Buitendiameter schijf |
Glazen schijf
| RCDM | ±0,5 µm (schijf ø tot 100 mm) ±0,7 µm (schijf ø boven 100 mm) | 20 µm / 40 µm | ~8 µm/m°C | 17 mm tot 108 mm |
Belangrijkste voordelen

Miniatuurleeskop
Past met hoogtes tot slechts 7,85 mm in de kleinste toepassingen. Leverbaar met bekabeling of een bovenuitgang.

Hoge snelheid
Maximum snelheden tot 20 m/s en een reeks van opties voor snelle interpolatie.

Snelheidscontrole
Nieuwste Renishaw interpolatietechnologie, met bijgewerkte algoritmes voor signaalverwerking om de interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) te verkleinen.
De encoders van Renishaw zijn heel gemakkelijk en flexibel in systemen te integreren. Vrijwel altijd gebruiken we de Renishaw ATOM encoder, en meer recent de ATOM DX encoder, voor onze compactere microbewerkingssystemen.
Lasing Microsystem S.A. (Spanje)
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetools
De set-up led op de leeskop is in het algemeen voldoende om Renishaw optische encoders in te stellen, maar ADT geavanceerde diagnosetools kunnen hulp bieden bij meer uitdagende installaties. Deze tools leveren gedetailleerde real-time encodergegevens, die helpen bij storingen oplossen en lange machinestilstand voorkomen.
De ATOM DX encoder is compatibel met twee geavanceerde diagnosetools: de ADTpro-100 en de ADTi-100.

De ADTpro-100:
- Is een in de hand te houden stand-alone diagnosetool voor encoders - er is geen computer of andere apparatuur nodig;
- Heeft een ingebouwd kleuren-touchscreen;
- Is gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, met plug-and-play functionaliteit die helpt bij instellen en kalibreren van het systeem;
- Werkt samen met de optionele ADT View computersoftware, waarmee encodergegevens op te slaan zijn als een registratie van de systeeminstallatie en -prestaties. ADT View is ook te gebruiken om de firmware van de ADTpro-100 te updaten.
De ADTi-100:
- Werkt samen met de intuïtieve ADT View computersoftware;
- Biedt een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses;
- Helpt bij instellen, kalibreren en signaaloptimalisatie van het systeem over de gehele as;
- Maakt het mogelijk om encodergegevens, zoals signaalsterkte als functie van positie op de as, op te slaan als een registratie van de systeeminstallatie en -prestaties.
Zowel de ADTpro-100 als de ADTi-100 kan stand-alone worden gebruikt of in-lijn, aangesloten tussen de leeskop en de besturing als onderdeel van de controlekring.
Ontdek onze reeks open optische encoders, ontworpen voor uw vraag naar industriële automatisering.