Navigatie overslaan

Multi-VG optische encoders

Multi-VG (meerdere vrijheidsgraden) optische encodersystemen meten tot in zes vrijheidsgraden (6VG). Kom te weten hoe de multi-VG meettechnologie van Renishaw, met zijn unieke RXMA 1.5D meetschalen, hoogwaardige positiemeting levert voor toepassingen met dynamische beweging.

Absolute controle van toepassingen met dynamische beweging

Renishaw heeft een werkelijk absoluut multi-VG encodersysteem ontwikkeld met een of meer RXMA 1.5D meetschalen, afgelezen door RESOLUTE™ absolute encoders die zich op de markt bewezen hebben. Deze combinatie biedt geavanceerde multi-VG positiemeting zonder de tijdrovende terugkeercycli die vaak nodig zijn bij incrementele encodersystemen. RXMA absolute meetschalen hebben een ondergrond die weinig uitzet en zijn daardoor thermisch uitermate stabiel.

Gebouwd voor hoogwaardige toepassingen

Het absolute multi-VG encodersysteem van Renishaw is ideaal voor hoogwaardige bewegingssystemen. Zeer dynamische toepassingen, zoals de XY-tafels die de halfgeleiderindustrie gebruikt, vragen om uitzonderlijke nauwkeurigheid en herhaalbaarheid om aan de kwaliteits- en productiviteitseisen te kunnen voldoen. Door langs elke as te meten in meerdere vrijheidsgraden kunnen machinebouwers foutbronnen dynamisch meten, zoals de rechtheid van lineaire geleidingen. Met Renishaw multi-VG encoders is compensatie van de resulterende translatie- en rotatiefouten mogelijk in het proces, wat helpt om het proces capabel te houden en het rendement te verbeteren.

Multi-VG encodermeetschaal met wafer
Multi-DoF schaal met twee RESOLUTE™ encoder-lezers (X, Y)

Werkelijke meting op X-as en Y-as

RXMA30 meetschalen hebben twee loodrechte schaalpatronen, waardoor directe positiemeting in X- en Y-richting mogelijk is. Onafhankelijke meting van de primaire lineaire vrijheidsgraden kan enkele meetkundige voordelen opleveren. Zo zijn metingen in Y-richting bijvoorbeeld ongevoelig voor eventuele thermische uitzetting die gedetecteerd wordt op de meestal langere X-as.

Gemakkelijke elektrische en mechanische integratie

Renishaws multi-VG aanpak combineert afzonderlijke aparte assen om integratie in de controlekring gemakkelijker te maken. Directe meting langs de X- en Y-as resulteert in handige signaalverwerking en compatibiliteit met een reeks van seriële interfaces.

Machineontwerpers kunnen leeskoppen plaatsen waar dat voor de toepassing goed uitkomt, aangezien de individuele leeskoppen onafhankelijk van elkaar werken. Ook is een combinatie van zijdelingse en kopse kabelaansluitingen te configureren, wat helpt om op elke as de kabelroutes te vereenvoudigen.

Multi-DoF-systeem van 3 RESOLUTE-leeskoppen onder de schaduw van een halfgeleiderwafer

Absolute multi-VG encodersystemen: leeskoppen en meetschalen

Multi-VG encodersystemen bevatten minstens één 1.5D meetschaal en twee of meer leeskoppen. De maximale meetschaallengte voor de absolute leeskop en meetschaal wordt hieronder getoond:

RESOLUTE™ optische encoders

RESOLUTE™ leeskop

(30 µm pitch)

Hoge nauwkeurigheid

Hoge snelheid

RXMA multi-DoF-encoder schaal

RXM

Multi-VG meetschaal

1.5D glazen meetschaal

Lage uitzetting

Hoge herhaalbaarheid

X-as = 350 mm

Y-as = 4 mm

Complete multi-VG meetoplossingen van Renishaw

Renishaw is uw metrologiepartner voor hoogwaardige bewegingssystemen, met een reeks van technologieën om te voldoen aan wat uw specifieke toepassing nodig heeft.

Renishaw biedt een variëteit aan multi-VG meetoplossingen: laserkalibrators, optische encoders en laserencoders.

  • Met de XM-60 en XM-600 meerassige kalibrators kunnen fabrikanten fouten meten in zes vrijheidsgraden om een zeer nauwkeurige procesbasis te leggen.
  • Multi-VG absolute encoderoplossingen garanderen een buitengewone positiemeting en -bewaking in het proces om tijdens het werk de prestaties optimaal te houden.
  • De RMAP meerassige periscoop combineert drie laserinterferometerkoppen om lineaire positie, helling en verdraaiing te meten op hoogwaardige XY-tafels.


Horizontale tafel op lineaire tafel
Met twee handen vastgehouden tablet die de installatiegids van een Renishaw encoder weergeeft

Verken de technische specificaties van onze optische encoders, waaronder opties en varianten, bij onze technische documentatie. Onze conformiteitscertificaten geven extra garanties dat Renishaw zich toelegt op kwaliteit.

Download technische documentatie

Zijaanzicht van een FORTiS™ gesloten optische encoder in een bewerkingsmachine

Ontdek hoe optische encoders uitstekende bewegingsbesturing mogelijk maken in allerlei industriële sectoren en toepassingen. Verken praktijkvoorbeelden van producten en processen die profiteren van de encodertechnologie en uitgebreide expertise van Renishaw.

Voordelen van encoders voor bewegingsbesturing

 

Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.