Randapparatuur voor het systeem
Het statief en platform bieden flexibele bevestigingsmogelijkheden voor uw XL-80 lasersysteem. De koffers maken veilige en handige opslag en transport mogelijk.
Statief en platform
Als u geen speciaal gemaakte meetopstelling toepast, dan hebt u waarschijnlijk een montageplatform en meestal ook een statief nodig om de laser te positioneren ten opzichte van de gewenste meetas.
- Het XL montageplatform maakt een precieze rotatie en translatie van de XL-80 mogelijk. Het kan voor gemakkelijk opbergen en snel opstellen bevestigd blijven aan de lasereenheid.
- Een snelspanmechanisme zorgt voor vlotte en stevige montage op een statief. Als bevestigen op een statief niet aan de orde is, bijvoorbeeld bij plaatsing direct op een opspantafel, dan kan het platform met de laser meestal gemonteerd worden op een magnetische voet, via een als extra leverbare adapter met M8 draad.
- Het nieuwe universele statief is uitgebreid getest en biedt een stabiele verstelbare ondergrond in een compacte lichtgewicht vorm.
- Het statief biedt met het platform en de voetverstelling van de lasereenheid volledige controle over de uitlijning van de laserbundel uit de XL-80.
Universeel statief
Maakt het mogelijk de laserbundel overal te positioneren op een hoogte tussen 0,54 en 1,56 m. De lengte bedraagt 64 cm na inklappen en het gewicht is nog geen 4 kg.
Er is nog een aparte XL-80 platformset bij nodig, bestaande uit een platform en een statiefadapter.
Artikelnummer: A-9908-0295
Stoffen statiefkoffer
Precies passende koffer van geweven nylon met kunststof versterkingen. Compleet met handgreep, schouderriem en verbindingsriem voor bevestiging aan de XL systeemkoffer voor gemakkelijk vervoeren.
Artikelnummer: M-9908-0527XL platformset voor laserbevestiging
Te verstellen voor lasereenheid over 72 mm verplaatsing en verdraaiing. Is met drie handschroeven aan de laser te bevestigen en dus gemakkelijk op te bergen. Een veilig snelspanmechanisme maakt bevestiging aan een statief of magnetische basis mogelijk.
Artikelnummer: A-9908-0700Koffers
Het Renishaw lasersysteem is ontwikkeld met draagbaarheid in gedachten. Renishaw biedt een serie draagkoffers die passen bij allerlei afmetingen van individuele systemen.
De koffers beschermen uw kostbare systeem tijdens opslag en transport.
De systeemkoffers zijn volgens militaire specificatie gemaakt via spuitgieten van kunststof en voorzien van ingebouwde wielen en handgrepen.
XL volledige systeemkoffer
XL volledige systeemkoffer: voor transport van een XL lasersysteem inclusief alle meet- en bijbehorende optieken.
Een waterdichte en stofbestendige koffer, gemaakt door spuitgieten en met integrale handgreep en ingebouwde wielen voor eenvoudig vervoer. De grote koffer heeft een uitneembaar schap voor extra opslagruimte.
560 x 455 x 265 mm. Inclusief belading 16 - 25 kg.
Artikelnummer: M-9908-0314
XL basissysteemkoffer
XL basissysteemkoffer: voor transport van een XL lasersysteem met toebehoren voor lineaire en hoekmeting en optische toebehoren.
560 x 351 x 229 mm. Inclusief belading 12 - 17 kg.
Artikelnummer: M-9908-0313
Kabels en voedingsspanning
De XL-80 laser en de XC-80 compensator verbindt u beide direct aan uw pc via een USB-aansluiting. Een reeks van reserve- en verlengkabels is leverbaar.
Artikelnummer | Product |
A-9908-0299 | Universele voedingseenheid |
A-9908-0286 | USB-kabel (5 m) |
A-9908-0932 | XC sensorkabel (5 m) |
A-9908-0329 | Extra I/O-aansluiting |