Omiń nawigację

Liniowe enkodery optyczne

Parametry ruchu prostoliniowego mierzy się liniowymi enkoderami optycznymi. Dowiedz się, w jaki sposób precyzyjnie wyskalowane liniały firmy Renishaw, wraz z miniaturowymi optoelektronicznymi głowicami enkodera absolutnego oraz inkrementalnego zapewniają dokładne pomiary położenia.

Wybierz system enkodera liniowego — absolutny lub inkrementalny

Dostępna jest szeroka gama liniałów liniowych, takich jak wytrzymałe liniały taśmowe, stalowe liniały o wysokiej dokładności lub liniały ze stopu ZeroMet™ o niskim współczynniku rozszerzalności, dostosowanych do różnych zastosowań. Mocowanie liniału do podłoża odbywa się w sposób mechaniczny lub przy użyciu samoprzylepnego podkładu.

Liniały są kompatybilne z rodziną niezabudowanych enkoderów optycznych.

Z bogatej gamy enkoderów liniowych można wybrać model najbardziej odpowiedni do danego zastosowania:

  • Enkodery absolutne natychmiast dekodują aktualne położenie bez konieczności wykonywania jakiegokolwiek ruchu.

  • Enkodery inkrementalne mogą wykrywać ruch tylko w odniesieniu do ich bieżącego położenia lub znanego elementu odniesienia.

Systemy absolutnego enkodera liniowego: głowice i liniały

Poniżej przedstawiono maksymalną długość liniału dla różnych kombinacji głowicy i liniału:



Liniał liniowy RTLA RTL

Liniał taśmowy ze stali

Uniwersalność

Wytrzymałość

Liniał liniowy FASTRACK RTLA RTL FASTRACK™

Liniał taśmowy ze stali

Umocowany w torze

Wszechstronny i wytrzymały

Liniał liniowy RELA REL

Liniał ze stopu ZeroMet™

Mała rozszerzalność

Wysoka precyzja

Liniał liniowy RSLA RSL

Liniał stalowy

Gruby i stabilny

Wysoka precyzja

Liniał liniowy RTLA

RKL

Liniał taśmowy ze stali

Wąski i cienki

Elastyczny

Głowica Enkodery optyczne RESOLUTE™ RESOLUTE

(Podziałka 30 µm)

Wysoka precyzja

Wysoka prędkość

Maks. do 21 mMaks. do 21 mMaks. do 1,5 mMaks. do 5 mMaks. do 21 m

Głowica EVOLUTE™ optical encoders EVOLUTE™

(Podziałka 50 µm)

Łatwość instalacji

Uniwersalność

Maks. do 10,02 mNd.Nd.Nd.Nd.

Systemy inkrementalnego enkodera liniowego: głowice i liniały

Poniżej przedstawiono maksymalną długość liniału dla różnych kombinacji głowicy i liniału:








Liniał liniowy RTLC RTL

Liniał taśmowy ze stali

Uniwersalność

Wytrzymałość

Liniał liniowy FASTRACK RTLC RTL FASTRACK™

Liniał taśmowy ze stali

Umocowany w torze

Wszechstronny i wytrzymały

Liniał liniowy RCLC RCL

Liniał szklany

Krótki i stabilny

Mała rozszerzalność

Liniał liniowy RELM REL

Liniał ze stopu ZeroMet

Mała rozszerzalność

Wysoka precyzja

Liniał liniowy RSLM RSL

Liniał stalowy

Gruby i stabilny

Wysoka precyzja

Liniał liniowy RKLC RKL

Liniał taśmowy ze stali

Wąski i cienki

Elastyczny

Głowica Enkodery optyczne ATOM™ ATOM

(Podziałka 20 μm, 40 µm)

Niewielki rozmiar

Analogowy

Maks. do 10 mNd.Maks. do 130 mmNd.Nd.Maks. do 10 m

Głowica Enkodery optyczne ATOM DX™ ATOM DX

(Podziałka 20 μm, 40 µm)

Niewielki rozmiar

Cyfrowy

Maks. do 10 mNd.Maks. do 130 mmNd.Nd.Maks. do 10 m

Głowica Enkodery optyczne VIONiC™ VIONiC

(Podziałka 20 µm)

Wysoka precyzja

Cyfrowy

Maks. do 10 mMaks. do 10 mNd.Maks. do 1,5 mMaks. do 5 mMaks. do 20 m

Głowica Enkodery optyczne QUANTiC QUANTiC

(Podziałka 40 µm)
Łatwość instalacji

Uniwersalność

Maks. do 10 mMaks. do 10 mNd.Nd.Nd.Maks. do 20 m

Głowica Enkodery optyczne TONiC™ TONiC

(Podziałka 20 μm)
Wysoka dokładność

Analogowy

Maks. do 10 mMaks. do 10 mNd.Maks. do 1,5 mMaks. do 5 mMaks. do 20 m
Tablet trzymany dwoma rękami, wyświetla instrukcję instalacji enkoderów Renishaw

Zapoznaj się z danymi technicznymi enkoderów optycznych, w tym ich opcjami i wariantami, za pośrednictwem dokumentacji technicznej. Nasze certyfikaty zgodności są dodatkową gwarancją zaangażowania firmy Renishaw w jakość.

Pobierz dokumentację techniczną

Widok z boku zabudowanego enkodera optycznego FORTiS™ wewnątrz obrabiarki

Odkryj, w jaki sposób enkodery optyczne umożliwiają doskonałe sterowanie układami dynamicznymi w wielu branżach i zastosowaniach. Zapoznaj się z rzeczywistymi przykładami produktów i procesów, w których wykorzystano technologię enkoderów Renishaw i rozległą wiedzę specjalistyczną firmy.

Korzyści z zastosowania enkoderów do sterowania układami dynamicznymi

 

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.