Obrotowe enkodery optyczne
Wybierz system absolutnego lub inkrementalnego enkodera obrotowego (kątowego)
Rodzinę liniałów obrotowych, w tym pierścieni ze stali nierdzewnej oraz dysków ze szkła i stali nierdzewnej, można stosować w wielu zastosowaniach obrotowych. Liniał obrotowy można montować na obracającej się części maszyny za pomocą środków mechanicznych lub kleju.
Liniały obrotowe można stosować z niezabudowanymi enkoderami optycznymi firmy Renishaw do pomiarów absolutnych lub inkrementalnych.
- Enkodery absolutne natychmiast dekodują aktualne położenie bez konieczności wykonywania jakiegokolwiek ruchu.
 Enkodery inkrementalne mogą wykrywać ruch tylko w odniesieniu do ich bieżącego położenia lub znanego elementu odniesienia.
Z bogatej gamy enkoderów obrotowych można wybrać model najbardziej odpowiedni do danego zastosowania.
Systemy absolutnego enkodera obrotowego: głowice i liniały
Poniżej przedstawiono średnicę dla różnych kombinacji głowicy i liniału:
 Stalowy liniał pierścieniowy Niski profil Łatwość instalacji  | 
 Stalowy liniał pierścieniowy Duży przekrój poprzeczny Wysoka precyzja  | |
Głowica RESOLUTE™ (Podziałka 30 µm) Wysoka precyzja Wysoka prędkość  | od 52 do 550 mm | od 52 do 417 mm  | 
Systemy inkrementalnego enkodera obrotowego: głowice i liniały
Poniżej przedstawiono średnicę dla różnych kombinacji głowicy i liniału:
 Szklany liniał dyskowy Niewrażliwość na zmiany temperatury Jasny  | 
 RES Stalowy liniał pierścieniowy Niski profil Łatwość instalacji  | 
 REX Stalowy liniał pierścieniowy Duży przekrój poprzeczny Wysoka precyzja  | |
Głowica ATOM™ (Podziałka 20 μm, 40 µm) Niewielki rozmiar Analogowy  | od 30 do 108 mm | Nd. | Nd. | 
Głowica ATOM DX™ (Podziałka 20 μm, 40 µm) Niewielki rozmiar Cyfrowy  | od 17 do 108 mm | Nd. | Nd. | 
Głowica VIONiC™ (Podziałka 20 µm) Wysoka precyzja Cyfrowy  | Nd. | od 52 do 550 mm | od 52 do 417 mm | 
Głowica QUANTiC™ (Podziałka 40 µm)  Uniwersalność  | Nd. | od 52 do 550 mm | Nd. | 
Głowica TONiC™ (Podziałka 20 μm)  Analogowy  | Nd. | od 52 do 550 mm | od 52 do 417 mm | 

Zapoznaj się z danymi technicznymi enkoderów optycznych, w tym ich opcjami i wariantami, za pośrednictwem dokumentacji technicznej. Nasze certyfikaty zgodności są dodatkową gwarancją zaangażowania firmy Renishaw w jakość.

Odkryj, w jaki sposób enkodery optyczne umożliwiają doskonałe sterowanie układami dynamicznymi w wielu branżach i zastosowaniach. Zapoznaj się z rzeczywistymi przykładami produktów i procesów, w których wykorzystano technologię enkoderów Renishaw i rozległą wiedzę specjalistyczną firmy.
Korzyści z zastosowania enkoderów do sterowania układami dynamicznymi
Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.
 RES
 REX
 
 RCD