Omiń nawigację

Seria inkrementalnych enkoderów optycznych TONiC™

Inkrementalny enkoder optyczny TONiC jest przeznaczony do precyzyjnych układów dynamicznych. Zapewnia wysoką dokładność, szybkość i większą niezawodność w wielu wymagających sektorach przemysłu. Dowiedz się, w jaki sposób wyjątkowe parametry metrologiczne tej serii sprawiają, że jest ona idealnym wyborem do tych zastosowań, które wymagają dokładnego sterowania ruchem.

Wyjątkowe parametry metrologiczne, miniaturowa konstrukcja

TONiC jest nowym, superminiaturowym, bezdotykowym enkoderem inkrementalnym o szybkości do 10 m/s, który — w połączeniu z interfejsem Ti — oferuje rozdzielczość aż 1 nm, zarówno w zastosowaniach liniowych, jak i kątowych. Dzięki zaawansowanemu filtrującemu układowi optycznemu enkoder TONiC charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu (rozstrojenia), co przekłada się na doskonałą stabilność sygnału położenia i płynniejsze sterowanie szybkością.

TONiC zapewnia również wyjątkową stabilność sygnału przy niskiej wartości błędu cyklicznego (SDE) w celu zapewnienia wyjątkowej skuteczności sterowania ruchem. Systemy TONiC wyposażono w diodę LED konfiguracji, co zapewnia intuicyjną i skuteczną instalację. Są one zgodne z narzędziem diagnostycznym ADTpro-100 firmy Renishaw.

Poza tym, seria enkoderów TONiC™ oferuje wiele zewnętrznych interfejsów, które można dostosować do wymogów zastosowań, jak np. prędkość i rozdzielczość. Dzięki integracji i konfiguracji interfejsu zewnętrznego, jedna uniwersalna głowica TONiC daje wiele możliwości dostosowania do potrzeb użytkownika końcowego.

Do zastosowań specjalnych przeznaczone są następujące wersje: TONiC UHV (do bardzo wysokiej próżni)TONiC z funkcją bezpieczeństwa (FS).

Pliki do pobrania: arkusze danych i dokumenty techniczne

Dalsze informacje na temat specyfikacji technicznych serii enkoderów TONiC, takie jak arkusze danych i instrukcje instalacji, są dostępne w sekcji Dane techniczne – pliki do pobrania.

Jaką formę ruchu należy zmierzyć?

Liniowy (w tym UHV, FS)

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Inne warianty

Taśma ze stali nierdzewnej Liniał liniowy RTLC

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Do 10 m (>10 m na życzenie)

Do zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa

Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru

Liniał liniowy FASTRACK RTLC

Liniał RTLC20 z opcjonalnym torem FASTRACK

±5 µm/m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CDo 10 m (>10 m na życzenie)Do zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa

Liniał ZeroMet™

Liniał liniowy RELM

RELM20/RELE20


±1 µm do 1 m, a następnie ±1 µm/m20 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Maks. do 1,7 mDo zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa

Liniał ze stali nierdzewnej

Liniał liniowy RSLM

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CMaks. do 5 mDo zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa

Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej

Liniał liniowy RKLC

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi

Do 20 m (>20 m na życzenie)UHV (do bardzo wysokiej próżni)

Łuk częściowy

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Wąska taśma ze stali nierdzewnej z łukiem częściowymLiniał RKLC z łukiem częściowym


RKLC20-S


±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Do 20 m (>20 m na życzenie)

Obrotowy (w tym UHV, FS)

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność (zależnie od średnicy pierścienia)

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Średnica pierścienia

Inne warianty

Pierścień ze stali nierdzewnej

Liniał obrotowy RESA

RESM20/REST20




Dokładność podziałki: od ±3,97 do ±0,38 sekundy łukowej

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 550 mm

Do zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa

Pierścień o bardzo wysokiej dokładności ze stali nierdzewnej

Liniał obrotowy REXM

REXM20/REXT20

Zainstalowana dokładność:

(średnica ≥100 mm) ±1 sekunda łukowa
(średnica 75 mm) ±1,5 sekundy łukowej
(średnica ≤57 mm) ±2 sekundy łukowe

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°Cod 52 do 417 mmUHV (do bardzo wysokiej próżni)

Główne korzyści

Szum (rozstrojenie) — symbol

Bardzo niski szum (rozstrojenie)

Wyjątkowo niskie rozstrojenie sygnału wyjściowego <±0,5 nm RMS i niski błąd cykliczny (SDE) <±30 nm.

Wysoka rozdzielczość — symbol

Duża rozdzielczość

Bardzo duża rozdzielczość do 1 nm. Idealny wybór do tych zastosowań, które wymagają dokładnego sterowania prędkością i ruchem.

UHV (do bardzo wysokiej próżni) — symbol

Warianty UHV (do bardzo wysokiej próżni) i z funkcją bezpieczeństwa (FS)

TONiC UHV (do zastosowań związanych z bardzo wysoką próżnią) oraz TONiC FS (do zastosowań związanych z funkcją bezpieczeństwa) z certyfikatami bezpieczeństwa SiL2 i PLd.

Powtarzalność pomiarów enkodera TONiC jest na poziomie jednostki pomiarowej, co znacząco zwiększa elastyczność, jaką mamy podczas optymalizacji systemu, w tym kompensacji parametrów.

Sam-Jeong Automation (Korea Południowa)

Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTpro-100

Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTpro-100 na białym cokole

ADTpro-100 to autonomiczne narzędzie do diagnostyki enkoderów wyposażone w kolorowy ekran dotykowy. Pomaga w konfiguracji systemu i planowanej konserwacji, aby zminimalizować nieplanowane przestoje maszyny. ADTpro-100:

  • Nie wymaga komputera ani dodatkowego sprzętu do konfiguracji, wyświetla kompletne informacje o enkoderze w czasie rzeczywistym.
  • Jest łatwe i intuicyjne w użyciu dzięki funkcji „plug-and-play” ułatwiającej konfigurację i kalibrację systemu.
  • Współpracuje z opcjonalnym oprogramowaniem ADT View. Programu ADT View można używać do aktualizacji oprogramowania sprzętowego narzędzia ADTpro-100.
Narzędzie ADTpro-100 idealnie sprawdza się podczas optymalizacji i diagnostyki systemu, szczególnie w tych instalacjach, w których dioda LED głowicy nie jest widoczna. Można go używać niezależnie lub połączyć z głowicą i sterownikiem jako część pętli sterowania.

Dowiedz się, w jaki sposób niezabudowane enkodery optyczne można stosować w zakresie automatyzacji przemysłu.