Omiń nawigację

Ramanowski mikroskop konfokalny inVia™

Konfokalny mikroskop ramanowski klasy badawczej zapewnia wyjątkową wydajność i najlepsze dane w najkrótszym czasie.

Projektowany, rozwijany i udoskonalany przez ponad dwie dekady, co czyni go najbardziej zaufanym przyrządem ramanowskim na rynku. inVia™ to najwyższej klasy mikroskop ramanowski klasy badawczej, który spełni obecne i przyszłe wymagania.

Cechuje się prostotą obsługi, zapewniając przy tym wysoką wydajność i wiarygodne wyniki, nawet w wypadku najbardziej wymagających badań. Uzyskaj bogate w szczegóły obrazy chemiczne oraz rzetelne dane z dyskretnych punktów. Naukowcy oraz inżynierowie na całym świecie zaufali niezrównanej elastyczności mikroskopu inVia.

Skontaktuj się z nami

Analiza danych z systemu inVia

Właściwości

Mikroskop inVia składa się z mikroskopu klasy badawczej połączonego ze spektrometrem ramanowskim o wysokiej wydajności. Cechuje się prostotą obsługi, zapewniając przy tym doskonałe parametry robocze, wysoką rozdzielczość widmową i wysoką stabilność, wiarygodne wyniki, nawet w wypadku najbardziej wymagających badań.

Konstrukcja układu optycznego mikroskopu inVia o wysokiej sprawności pozwala na uzyskanie danych Ramana wysokiej jakości nawet ze śladowych ilości materiałów. Jeśli potrzebujesz w łatwy i niezawodny sposób uzyskać zarówno szczegółowe obrazy chemiczne, jak i wysoce swoiste dane z pojedynczych punktów, to mikroskop inVia jest idealnym systemem.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, pobierz broszurę na temat mikroskopu inVia.

Plik do pobrania

Obiektywy mikroskopowe do mikroskopu ramanowskiego inVia

Szybkość i czułość

Wysoka czułość pozwala na wykrycie słabych sygnałów Ramana i szybką analizę materiałów śladowych, monowarstw i słabych sygnałów rozproszonych. W przyrządzie wykorzystano stygmatyczną konstrukcję optyczną, która zapewnia doskonałe parametry robocze, dobre odrzucanie światła rozproszonego i niezrównaną czułość.

Obraz ramanowski skały wulkanicznej

Wysoka rozdzielczość przestrzenna

Konstrukcja układu optycznego pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu konfokalności (możliwości tłumienia sygnału z obszarów leżących poza punktem zainteresowania). Daje to pewność uzyskania wysokiej stabilności i możliwie najwyższej rozdzielczości przestrzennej, która jest ograniczona tylko wartością graniczną załamania światła.

Obiektywy mikroskopowe do mikroskopu ramanowskiego inVia

Wysoka wydajność widmowa

Mikroskop mierzy cechy widmowe węższe niż 0,5 cm-1 i rozróżnia zbliżone pasma Ramana, a dzięki temu rozróżniać bardzo podobne materiały, jak np. polimorfy farmaceutyczne. Wysoka stabilność pozwala na monitorowanie bardzo małych zmian w położeniu pasma Ramana (już od 0,02 cm-1).

Ramanowski mikroskop inVia Qontor

Wyjątkowa stabilność

Specjalnie zaprojektowana podstawa kinematyczna ma strukturę plastra miodu. Są na niej ustawione w sposób takie podzespoły, jak mikroskop inVia mikroskop i lasery, zaś stabilność całej konstrukcji sprawia, że nie trzeba używać stołu optycznego lub antywibracyjnego. Kluczowe ruchome podzespoły wyposażono w bardzo precyzyjne przetworniki firmy Renishaw.

inVia, kontrola parametrów środowiska i akcesoria do próbkowania

Elastyczność widmowa

Mikroskop inVia można skonfigurować tak, aby optymalnie analizować próbki. Obsługuje on wiele laserów z automatycznym, sterowanym komputerowo przełączaniem. Można szybko zmieniać długość fali wzbudzenia, a także szybko i niezawodnie określać najlepsze kombinacje w celu uzyskania najlepszych danych z posiadanych próbek.

Stolik wysokotemperaturowy używany z inVia

Elastyczność próbkowania

inVia obsługuje zarówno mikroskopy klasy badawczej pionowe, odwrócone i otwarte, jak i sondy światłowodowe do zdalnej analizy na dużych odległościach. Jest on kompatybilny z szeroką gamą obiektywów i komór środowiskowych, umożliwiając analizę próbek w różnych warunkach środowiskowych.

Dodatkowe opcje

Ramanowski mikroskop inVia Inspect

inVia™ InSpect

Zoptymalizowaliśmy nasz najlepiej sprzedający się ramanowski mikroskop pod względem użytkowania w laboratoriach kryminalistycznych. Mikroskop inVia InSpect wyposażono w narzędzia potrzebne do nieniszczącej analizy chemicznej.

inVia InSpect

hybrydowy mikroskop ramanowski inVia

Systemy połączone Ramana

Połącz dwie lub więcej technik analitycznych in situ , łącząc przyrząd ramanowski z innymi, uzupełniającymi przyrządami analitycznymi.


Systemy połączone

Rozwiązania niestandardowe inVia

Niestandardowe rozwiązania systemów ramanowskich

Nasz doświadczony zespół ds. produktów doświadczonych specjalnych może zaprojektować niestandardowe rozwiązanie, aby spełnić szczególne Dane techniczne wymogi.


Niestandardowe rozwiązania systemów ramanowskich

Zastosowania

Obraz ramanowski tabletki

Badania w farmaceutyce

W wypadku wielu składników i właściwości bardzo pożądane jest określenie składu, wielkości domeny i dystrybucji dostępnych na rynku preparatów, dla których wygasła ochrona patentowa. Mikroskop inVia zapewnia doskonałą swoistość i czułość chemiczną, generując szczegółowe obrazy chemiczne dla szerokiego zakresu preparatów.

Pobierz notę aplikacyjną

Obraz ramanowski polimeru

Badanie polimerów

Mikroskop ramanowski inVia zapewnia swoistość i czułość chemiczną, w sposób nieniszczący, bez konieczności manipulowania i przygotowywania próbki. Jest to ważne w badaniach nad polimerami, ponieważ poszukujemy nowych materiałów, poprawiamy efektywność istniejących materiałów i obniżamy koszty produktów.

Pobierz notę aplikacyjną

Utrzymaj ostrość w czasie
rzeczywistym dzięki funkcji LiveTrack

W mikroskopie inVia zastosowano technologię automatycznego śledzenia ostrości LiveTrack™ do zbierania — w czasie rzeczywistym — dokładnych i powtarzalnych widm i topografii próbek o dużych różnicach w wysokości. Uzyskuj doskonałe obrazy 3D nierównych, zakrzywionych lub chropowatych powierzchni bez konieczności wstępnego skanowania. Obejrzyj film wideo z przykładową próbką.

Łatwe analizowanie próbek cieczy lub gazów przy użyciu zestawu do pobierania próbek makro

Zestaw do pobierania próbek makro ułatwia analizę próbek cieczy lub gazów w fiolkach i kuwetach. Zainstalowany w kilka sekund pomaga szybko przeprowadzić analizę ramanowską.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Lokalny przedstawiciel pomoże znaleźć odpowiedzi na zadane pytania.
Możesz skontaktować się z zespołem, wypełniając formularz lub wysyłając wiadomość e-mail.

Skontaktuj się z nami

Pobierz najnowsze aktualizacje

Bądź na bieżąco z nowościami, wiadomościami, seminariami, notami aplikacyjnymi i premierami produktów, dostarczanymi bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej.

Subskrybuj

Do pobrania: ramanowski mikroskop inVia

Dane techniczne

Oferujemy trzy modele mikroskopu inVia — od flagowego systemu inVia Qontor z pełną automatyką i techniką śledzenia ostrości do podstawowej wersji inVia Basis.

Parametr

Wartość
Zakres długości falod 200 nm do 2200 nm
Obsługiwane laseryod 229 nm do 1064 nm
Rozdzielczość widmowa0,3 cm-1 (FWHM)
Najwyższa standardowo wymagana: 1 cm-1
Stabilność< ±0,01 cm-1Zmienność częstotliwości środkowej pasma Si 520 cm-1 dopasowanego do krzywej, po powtarzanych pomiarach. Uzyskana za pomocą rozdzielczości widmowej 1 cm-1 lub wyższej
Odcięcie przy niskiej liczbie falowej5 cm-1Najniższa standardowo wymagana: 100 cm-1
Odcięcie przy wysokiej liczbie falowej30 000 cm-1Standardowo: 4 000 cm-1
Rozdzielczość przestrzenna (poprzeczna)0,25 µmStandardowo: 1 µm
Rozdzielczość przestrzenna (osiowa)< 1 µmStandardowo: < 2 µm. Zależnie od obiektywu i lasera
Rozmiar detektora (standardowo)1024 pikseli × 256 pikseliInne dostępne opcje
Temperatura robocza detektora-70°C
Obsługiwane filtry RayleighaBez ograniczeńMaks. cztery zestawy filtrów w automatycznym mocowaniu. Nieograniczona dodatkowe zestawy filtrów obsługiwane precyzyjne gniazdo kinematyczne przełączane przez użytkownika
Liczba obsługiwanych laserówBez ograniczeńJeden standardowo. Dodatkowe lasery (więcej niż 4) wymagają mocowania na stole optycznym
Sterowanie z komputera z systemem WindowsKomputer z najnowszą wersją Windows ®Obejmuje stację roboczą PC, monitor, klawiaturę i trackball.
Napięcie zasilaniaPrąd przemienny o napięciu 110–240 V, +10% -15%
Częstotliwość zasilania50 Hz lub 60 Hz
Typowy pobór mocy (spektrometr)150 W
Głębokość (podwójny system laserowy)930 mmPodwójna płyta bazowa lasera
Głębokość (potrójny system laserowy)1116 mmPotrójna płyta bazowa lasera
Głębokość (wersja miniaturowa)610 mmDo trzech laserów (w zależności od typu lasera)
Typowa masa (bez laserów)90 kg

Podgląd próbki

inVia BasisinVia ReflexinVia Qontor
Wyświetlanie stereo (okular dwuoczny)
Automatyczne wyświetlanie po zebraniu danych wraz z zapamiętaniem-
Programowe sterowanie mikroskopem-
Automatyczne przełączanie obrazu ramanowskiego/światła białego-
Automatyczne zapisywanie obrazu światła białego wraz z danymi-
Łączone wyświetlanie obrazu wideo: laserowego i przy białym świetle-
Automatyczne ogniskowanie przy białym świetle (LiveTrack)--

Zbieranie danych ramanowskich

inVia BasisinVia ReflexinVia Qontor
Automatyczne kolejkowanie pomiarów
Technika automatycznego śledzenia ostrości (LiveTrack)--

Sprawdzenie zestrojenia i działania

inVia BasisinVia ReflexinVia Qontor
Wewnętrzne źródło kalibracji, długość fali neonu-
Wewnętrzne wzorce odniesienia do automatycznej kalibracji-
Automatyczna korekta kalibracji ramanowskiej (szybka kalibracja)
Automatyczne zestrojenie lasera
Automatyczne zestrojenie sygnału Ramana
Kontrola stanu technicznego (działania)-

Legenda

– niedostępna■ opcja▲ w zestawie