Omiń nawigację

Analizy przypadków – kalibracja obrabiarek

Dowiedz się, w jaki sposób systemy laserowe i systemy ballbar firmy Renishaw poprawiają wydajność obrabiarek u klientów na całym świecie.

Naszym celem jest uproszczenie procesu kalibracji i konserwacji zapobiegawczej. Naszych produktów można używać na wszystkich etapach cyklu eksploatacji obrabiarki, od budowy i weryfikacji po kompensację i diagnostykę.

Przeczytaj opinie naszych klientów i dowiedz się, w jaki sposób współpracujemy z nimi, aby zrozumieć ich potrzeby i zapewnić konkretne rozwiązania dla wyzwań, przed którymi stoją.

System laserowy XK10 podczas pomiaru podzespołu obrabiarki

W jaki sposób produkty Renishaw są wykorzystywane do budowy obrabiarek?

Dokładne zestrojenie osi podczas produkcji obrabiarki zmniejsza liczbę błędów geometrycznych i obrotowych. Laserowe systemy XK10 i XK20 są doskonałym rozwiązaniem wspomagającym budowę maszyn, które wymagają wysokiej dokładności pomiarów, powtarzalności oraz identyfikowalności.
FirmaProduktPodsumowanie
Micro-checkSystem laserowy XK10Dowiedz się, w jaki sposób firma Micro-check wykorzystuje system XK10 do zapewnienia usług kalibracyjnych o wysokiej precyzji w różnych branżach.
Hurco Manufacturing LtdSystem laserowy XK10Hurco Manufacturing Ltd wykorzystuje system XK10 do przyspieszenia pomiarów stanu technicznego obrabiarki. Dowiedz się, jak bardzo przyspieszyli pomiary.
TAKAM Machinery Co.System laserowy XK10Dowiedz się, w jaki sposób firma TAKAM Machinery Co. wykorzystuje system XK10 do poprawy dokładności montażu, co przekłada się na większą precyzję i szybkość.

Wpływ był natychmiastowy i znaczący. Wcześniej kalibracja łoża obrabiarki zajmowała pół dnia. Teraz, gdy używa się laserowego systemu XK10, można to zrobić w 15 minut, a w kolejne 5 minut rejestruje się i wyświetla wykresy parametrów. Nie trzeba nawet sporządzać wykresu, ale jeśli jest taka potrzeba, można to zrobić w czasie rzeczywistym. Tak więc to, co zajmowało czas do południa, teraz zajmuje 20 minut. Przyspiesza to cały proces, czyni go bardziej niezawodnym, a dla każdej z obrabiarek rejestruje się pełny zestaw wyników zestrojenia.

Halifax Numerical Controls (Wielka Brytania)

Inżynier używający lasera XL-80 do testowania i kalibracji stolika przyrządów

Wykorzystanie laserowych systemów pomiarowych do weryfikacji wydajności obrabiarki.

Kalibrator wieloosiowy XM-60, interferometr laserowy XL-80 oraz system ballbar QC20 mogą być pomocne w weryfikowaniu parametrów pozycjonowania obrabiarki i potwierdzaniu, że jest ona zgodna ze specyfikacjami. Dowiedz się, w jaki sposób klienci używają naszych produktów.

FirmaProduktPodsumowanie
Guangdong Jinke Machine Tool Co. LtdKalibrator wieloosiowy XM-60Dowiedz się, w jaki sposób firma Guangdong Jinke wykorzystuje produkty kalibracyjne Renishaw do produkcji precyzyjnych obrabiarek.
U-MACHINESystem QC20-W ballbarFirma U-MACHINE wykorzystuje system ballbar QC20-W do weryfikacji stanu technicznego używanych obrabiarek. Dowiedz się, w jaki sposób zaadoptowali produkty kalibracyjne.
Anderson Europe GmbHInterferometr laserowy XL-80Dowiedz się, w jaki sposób firma Anderson Europe zaadoptowała interferometr laserowy XL-80 w procesie montażu obrabiarek, których podzespoły muszą być bezbłędnie zestrojone.
Używając interferometru laserowego XL-80 do sprawdzenia parametrów obrabiarek, możemy zdobyć zaufanie naszych klientów i uniknąć wszelkich problemów, jakie mogą wystąpić podczas odbioru.

Heake Precision Technology Company LTD

QC20 z przystawką do tokarki

Wykorzystanie wysokowydajnych pomiarów do zastosowania kompensacji

Kompensacja jest kluczowym krokiem w monitorowaniu i analizie wydajności obrabiarki. Zmniejsza błąd między wskazanymi i rzeczywistymi położeniami obrabiarki w celu poprawienia jej parametrów. Nasi klienci wykorzystują kalibrator wieloosiowy XM-60, interferometr laserowy XL-80 lub kalibrator osi obrotowych XR20 do skompensowania pomiarów.

FirmaProduktPodsumowanie
KES Machine LLCKalibrator wieloosiowy XM-60Dowiedz się, w jaki sposób firma KES Machine rozszerzyła ofertę usług o wykonywanie kompensacji przestrzennej na obrabiarkach CNC i maszynach współrzędnościowych.
BOST Machine Tools CompanyInterferometr laserowy XL-80Firma BOST Machine Tools wykorzystuje kalibrator wieloosiowy XM-60 do kompensacji przestrzennej tokarek pionowych o dużej średnicy.

Duże możliwości pomiarowe kalibratora wieloosiowego XM-60 pomogły nam lepiej zrozumieć ogólne parametry naszych obrabiarek. Pozwoliły nam również zbadać korelację między obrabiarkami a ich błędami. Wygenerowane raporty są kluczowym punktem odniesienia dla oceny stanu obrabiarki. Dzięki zastosowaniu systemu XM-60 poprawiliśmy precyzję i stabilność obrabiarek. Możemy lepiej kontrolować proces produkcji, aby zwiększyć zadowolenie klientów i wzmocnić naszą konkurencyjność na rynku.

Certain Micro Application Technology Inc. (Taiwan)

Łatwa dzięki systemowi laserowemu XK10

W jaki sposób produkty Renishaw pomagają w diagnozowaniu problemów związanych ze stanem technicznym obrabiarek?

Regularne przeprowadzanie kontroli stanu technicznego obrabiarki przy użyciu systemu ballbar QC20 i kalibratora wieloosiowego XM-60 pozwala na porównanie stanu technicznego obrabiarki, zidentyfikowanie źródeł błędów i zminimalizowanie nieplanowanych przestojów.

FirmaProduktPodsumowanie
Autodesk Technology CentresSystem QC20 ballbarDowiedz się, w jaki sposób Autodesk Technology Centres wykorzystuje system QC20 ballbar do diagnozowania błędów w obrabiarkach w następstwie zmiany ich lokalizacji lub wpływu czynników środowiskowych.
BAE SystemsSystem QC20-W ballbarDiagnostyka błędów obrabiarki odbywa się teraz w BAE Systems praktycznie natychmiast. Dowiedz się, w jaki sposób zastosowanie systemu ballbar QC20-W pozwoliło ograniczyć czas trwania i koszty badań.

Dzięki diagnostyce obrabiarki z użyciem systemu ballbar wykazano, że jedna obrabiarka była nieskalibrowana. Podkreśla to, jak ważny jest każdy etap procesu mocowania maszyny. Wyniki były zaskakujące i udowodniły wymierną wartość wdrożenia zabezpieczeń pomiarowych. Wykorzystaliśmy wyniki, aby przeanalizować problemy i rozwiązać je.

Autodesk Technology Centres (Ameryka Północna)

Kalibracja i optymalizacja pracy maszyn

Oferujemy gamę interferometrów laserowych i systemów pomiarowych ballbar przeznaczonych do monitorowania stanu technicznego i poprawy wydajności precyzyjnych układów dynamicznych.

Dowiedz więcej o naszych produktach

Montaż wszystkich produktów kalibracyjnych na niebieskim tle
Test QC20 ballbar o promieniu 50 mm przeprowadzony na tokarce

Uproszczona kalibracja

Zapoznaj się z informacjami na temat kalibracji, aby zdobyć wiedzę specjalistyczną w zakresie optymalizacji wydajności pomiarów i bezproblemowego osiągania dokładności.

Dowiedz się więcej

 

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.