Optyczne enkodery do pomiarów wieloosiowych
Systemy wieloosiowych enkoderów optycznych umożliwiają pomiar do sześciu stopni swobody (6DoF). Dowiedz się, w jaki sposób technologia pomiarów wieloosiowych oraz liniały RXMA 1.5D firmy Renishaw zapewniają doskonałe parametry pomiaru położenia w zastosowaniach dynamicznych.
Pomiary absolutne w zastosowaniach sterowania przemieszczeniami
Firma Renishaw opracowała system enkodera absolutnego do pomiarów wieloosiowych z jednym lub kilkoma liniałami RXMA 1.5D, które są odczytywane przez enkodery absolutne RESOLUTE™. Takie połączenie gwarantuje zaawansowany pomiar położenia w wielu osiach bez czasochłonnych cykli przechodzenia do pozycji wyjściowej, często wymaganych przez systemy enkoderów inkrementalnych. W liniałach absolutnych RXMA zastosowano podłoże o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej, zapewniające doskonałą stabilność termiczną.
Przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej wydajności
System enkodera absolutnego do pomiarów wieloosiowych firmy Renishaw idealnie nadaje się do systemów przemieszczeń o wysokiej wydajności. Zastosowania o wysokiej dynamice, jak np. stoliki XY używane w przemyśle półprzewodnikowym, wymagają wyjątkowej dokładności i powtarzalności, aby sprostać wymaganiom jakości i produktywności. Dzięki pomiarowi wzdłuż każdej osi konstruktorzy maszyn mogą dynamicznie mierzyć źródła błędów, takie jak odchyłka prostoliniowości prowadnic liniowych. Enkodery Renishaw do pomiarów wieloosiowych umożliwiają kompensację wynikających z tego błędów translacji i obrotu w trakcie procesu, zapewniając jego wydajność i zwiększając uzysk podzespołów.


Pomiar w osi X i Y
Liniały RXMA30 mają naniesione dwa ortogonalne wzorce umożliwiające bezpośredni pomiar położenia w osiach X i Y. Niezależny pomiar podstawowych liniowych stopni swobody niesie pewne korzyści metrologiczne. Na przykład, pomiary w osi Y są odporne na rozszerzalność cieplną wykrywaną w zazwyczaj dłuższej osi X.
Łatwa integracja układu elektrycznego i mechanicznego
W pomiarze wieloosiowym firmy Renishaw połączono oddzielne osie, aby umożliwić łatwiejszą integrację z pętlą sterowania. Bezpośredni pomiar w osi X i Y umożliwia wygodne przetwarzanie sygnału i zgodność z interfejsami szeregowymi.
Projektanci maszyn mogą dostosować miejsce montażu głowic do danego zastosowania, ponieważ poszczególne głowice działają niezależnie od siebie. Można również skonfigurować kombinację kabli z wyprowadzeniem bocznym i końcowym, co upraszcza ich doprowadzenie dla każdej osi.

Systemy enkodera absolutnego do pomiarów wieloosiowych: głowice i liniały
Systemy enkodera absolutnego do pomiarów wieloosiowych składają się z co najmniej jednego liniału 1.5D i dwóch lub więcej głowic enkodera. Poniżej przedstawiono maksymalną długość liniału dla różnych kombinacji głowicy absolutnej i liniału:
Głowica RESOLUTE™ (Podziałka 30 µm) Wysoka dokładność Wysoka prędkość |
RXM Liniał wieloosiowy Liniał szklany 1.5D Mała rozszerzalność Wysoka powtarzalność Oś X = 350 mm Oś Y = 4 mm |
Kompletne rozwiązania pomiarowe do systemów wieloosiowych firmy Renishaw
Renishaw produkuje systemy pomiarowe do układów dynamicznych o wysokiej wydajności, oferując szereg technologii, które spełniają specyficzne potrzeby zastosowań klientów.
Renishaw oferuje różnorodne rozwiązania do pomiarów wieloosiowych: kalibratory laserowe, enkodery optyczne i enkodery laserowe.
- Kalibratory wieloosiowe XM-60 oraz XM-600 umożliwiają producentom maszyn pomiar błędów geometrycznych w sześciu stopniach swobody.
- Rozwiązania z absolutnymi enkoderami wieloosiowymi umożliwiają dokładny pomiar położenia w trakcie procesu i monitorowanie w celu utrzymania optymalnej wydajności podczas pracy.
- W wieloosiowym peryskopie RMAP zastosowano trzy głowice interferometru laserowego do pomiaru położenia liniowego, pochylenia w pionie i odchylenia w poziomie w stolikach XY o wysokiej wydajności.


Zapoznaj się z danymi technicznymi enkoderów optycznych, w tym ich opcjami i wariantami, za pośrednictwem dokumentacji technicznej. Nasze certyfikaty zgodności są dodatkową gwarancją zaangażowania firmy Renishaw w jakość.

Odkryj, w jaki sposób enkodery optyczne umożliwiają doskonałe sterowanie układami dynamicznymi w wielu branżach i zastosowaniach. Zapoznaj się z rzeczywistymi przykładami produktów i procesów, w których wykorzystano technologię enkoderów Renishaw i rozległą wiedzę specjalistyczną firmy.
Korzyści z zastosowania enkoderów do sterowania układami dynamicznymi
Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.