Fallstudie: Renishaws laserkalibrering sänker kostnaderna och förbättrar noggrannheten med en faktor fyra för CNC-styrda vattenskärmaskiner (doc)
PTV spol s.r.o. i Prag i Tjeckien har ökat försäljningen av sina CNC-styrda vattenskärmaskiner i snabb takt. Precisionsvattenskärning har ett enormt antal tillämpningar och många gånger inom områden där traditionella CNCstyrda maskiner har svårigheter, exempelvis med material som är känsliga för värme, svåra att bearbeta, eller I tillämpningar där användare bearbetar sten, keramik, gummi, plast, hårdmetaller, livsmedel och papper. PTV kan variera X- och Yaxelförflyttningarna på basmaskinen inom ett stort intervall, beroende på kundens behov, så att varje maskin anpassas för sig.
Denna typ av fil kräver en läsare. Den kan hämtas ner från Microsoft
Övriga språk
FrançaisSenaste - Maskinkalibrering och optimering
-
QC20 ballbar
-
BOST reducerar maskinernas inställningstid med 50 %
-
Renishaws teknik hjälper Breton att kalibrera sina egna maskiner och kontrollera kvaliteten på deras produktion
- Mätningslösningar minskar testtiden för verktygsmaskiner med upp till 6,5 timmar
-
Mätningslösningar minskar testtiden för verktygsmaskiner med upp till 6,5 timmar
Hittade du inte det du sökte efter?
berätta vad du inte hittade så gör vi vårt bästa för att hjälpa till