Pressmeddelande: XR20-W (docx)
Filstorlek: 59 kB
Språk: Svenska
Renishaw XR20-W är efterföljaren till det väletablerade kalibreringsinstrumentet RX10 som är avsett för roterande axlar. RX10 har kalibrerat roterande axlar med hög noggrannhet och hög repeterbarhet i över 15 år. XR20-W är en helt ny konstruktion som erbjuder ökad flexibilitet, smidig användning och hög hastighet, plus fördelarna med helt trådlös drift.
Denna typ av fil kräver en läsare. Den kan hämtas ner från Microsoft
Senaste - Maskinkalibrering och optimering
- BOST reducerar maskinernas inställningstid med 50 %
- Renishaws teknik hjälper Breton att kalibrera sina egna maskiner och kontrollera kvaliteten på deras produktion
- Mätningslösningar minskar testtiden för verktygsmaskiner med upp till 6,5 timmar
- Mätningslösningar minskar testtiden för verktygsmaskiner med upp till 6,5 timmar
- Renishaws nya Compensate-programvara förenklar volymetrisk kompensering
Hittade du inte det du sökte efter?
berätta vad du inte hittade så gör vi vårt bästa för att hjälpa till