跳轉瀏覽

適用於 CNC 工具機的接觸式刀具設定系統

於加工前在 CNC 綜合加工機精確設定切削刀具的長度和直徑,以減少廢品及提升生產力。歡迎探索我們一系列適用於刀具量測和破損刀具檢測的接觸式刀具設定系統。

提高加工精度

CNC 工具機所使用的切削刀具長度及直徑,是需要精準設定的重要參數。如果沒有正確設定這類參數,即使是小幅度偏差,都可能造成最終產品出現誤差,導致增加廢品或重工。

我們提供一系列全方位的接觸式刀具設定系統,專為綜合加工機和 CNC 車削中心設計,可實現自動化作業以提供以下效益:

  • 縮短機器停機時間 - 提升作業效率。
  • 可重複量測 - 以優於 1.00 µm 2σ 的重複性實現精準刀具設定。
  • 可靠輸出 - 盡可能減少手動設定不精確性,並可減少廢品。
  • 破損偵測 - 以及時循環中警示識別刀具破損。
  • 提升生產力 - 自動化刀具設定無需具備專業技術,可將人員重新安排從事更積極的工程業務。

動態刀具設定技術

機台上的 RTS 刀具設定系統

Renishaw 刀具設定系統及破損刀具檢測產品可協助提升製程效率。

不論是簡易的長度及半徑檢查,還是需要破損刀具檢測,我們的接觸式刀具設定系統都使用與工件檢測測頭相同的動態技術。*

如果刀具造成測針偏轉,就會記錄動態組件球與滾柱之間增加的阻力。

只要阻力超過閾值,並將訊號送往工具機控制器,刀具設定系統就會「觸發」。之後刀具補正值將自動更新,或是在刀具破損的情況下發出警報。

刀具設定系統機構在觸發後的復位能力優於 1um 2σ,是重複性和良好量測的基礎。

動態技術經過 50 多年來的實證肯定,以其精度及可靠性成為眾多機台製造商和終端使用者的優先選擇。

* 刀長設定系統 (LTS) 除外。

Renishaw 測頭讓我們充滿自信,了解自己擁有正確及一致的資料,而且光是刀具設定就能在設定前節省約 85 分鐘的時間。

Quality Engineered Products(英國)

尋找適合您應用的 Renishaw 接觸式刀具設定系統

建議機台類型操作範圍單向重現性傳輸類型相容的介面*
OTS中小型綜合加工機高達 5 m (16.4 ft)1.00 µm 2σ紅外線光學(調變式)OMM-2 或 OMM-2C 搭載 OSI、OSI-D、OMI-2、OMI-2T、OMI-2H 或 OMI-2C
RTS所有尺寸的綜合加工機高達 15 m (49.2 ft)1.00 µm 2σ

無線電:跳頻展頻 (FHSS)

RMI-Q、RMI-QE
TS27R所有尺寸的綜合加工機N/A1.00 µm 2σ硬線MI 8-4、HSI 或 HSI-C
TS34所有尺寸的綜合加工機N/A1.00 µm 2σ硬線MI8-4、HSI 或 HSI-C
LTS所有尺寸的綜合加工機N/A0.75 μm 2σ硬線N/A
APC車床和複合加工應用

N/A

1.50 μm 2σ

硬線HSI 或 HSI-C
*所有 Renishaw 接觸式刀具設定系統都需要購買相容介面。

長度及直徑刀具設定系統

機台上的 OTS 接觸式刀具設定系統
機台上的 RTS 接觸式刀具設定系統

OTS

OTS 3D 接觸式觸發刀具設定系統搭配光學訊號傳輸功能,可用於中小型綜合加工機的各種刀具。這款系統相容於 Renishaw 光學調變式接收器,可作為雙測頭系統的一部分。強而有力的無纜線設計可自由移動工作台,是雙交換台或旋轉工作台機台的理想選擇。

  • 通過考驗的運動設計。
  • 調變式傳輸提供超高抗光源干擾能力。
  • 可調整方向的紅外線光學模組。
  • 無線設計可讓機器自由移動且方便安裝。
  • 1.00 μm 2σ 重複性。

RTS

RTS 3D 接觸式觸發刀具設定測頭具備無線電傳輸功能,適用於所有尺寸的綜合加工機,以及刀具設定系統與接收器之間難以進行視線對傳的應用。RTS 採用無線設計,代表可獨立使用或作為多重測頭系統的一部分,以便運用在各種應用。

  • 通過考驗的運動設計。
  • 獲得專利的跳頻展頻 (FHSS) 技術提供最理想的抗干擾能力。
  • 全球公認的 2.4 GHz 波段,符合所有主要市場的無線通訊標準。
  • 無線設計可讓機器自由移動且方便安裝。
  • 1.00 µm 2σ 重複性。
機台上的 TS27R 接觸式刀具設定系統
TS34 接觸式觸發刀具設定系統

TS27R

TS27R 是多功能的 3D 接觸式觸發刀具設定系統,具備硬線訊號傳輸功能,適用於所有尺寸的立式及臥式綜合加工機,以及所有龍門綜合加工機。

  • 通過考驗的運動設計。
  • 抗干擾硬線通訊。
  • 適合所有綜合加工機類型、成本低廉的刀具設定。
  • 1.00 μm 2σ 重複性。

TS34

體積精巧的 TS34 3D 接觸式觸發刀具設定系統,具備硬線訊號傳輸功能,可為 CNC 綜合加工機提供快速的刀具設定及刀具磨耗監控。這款系統提供背面或側邊出口版本,體積比 TS27R 更小,適用於各式各樣的刀具。

  • 通過考驗的運動設計。
  • 抗干擾硬線通訊。
  • 體積精巧,佔據最小工作台空間。
  • 堅固設計:測頭由切屑保護蓋提供保護,可避免塵土及碎屑進入系統。
  • 1.00 µm 2σ 重複性。

刀長設定系統

機台上的 LTS 接觸式刀具設定系統

LTS

LTS 為單軸刀長設定系統,適合在許多類型應用中用於立式及臥式安裝。本系統的設計是為了在加工環境運作,因此可預防切屑或冷卻劑滲入,避免因衝擊或震動導致誤觸發。

  • 平面軸承設計提供最長的使用壽命。
  • 硬線設計採用完全整合介面,可直接連接機台控制器。
  • 一體成型的吹氣系統可在必要時有效清除切削廢料。
  • 堅固設計可在最惡劣的加工環境內運作。
  • 0.75 µm 2σ 重複性。

車床刀具設定系統

機台上的 APC 車床刀具設定系統

APC

體積精巧的 APCA-45 刀具設定測頭專門設計在車床及複合工具機最嚴峻的環境中運作。堅固精巧的不鏽鋼機身提供安裝彈性,可裝設至過去不適合使用刀具設定系統的機器區域。

  • 迅速量測車削、分模、切槽、攻牙和搪孔刀具。
  • 抗干擾硬線通訊。
  • 氣動式蓋子可確保測針未使用時獲得完全保護。
  • 整合式排氣功能可協助測針清除碎屑(包含刀刃吹屑接口供需要清潔刀具的客戶使用)。
  • 1.50 µm 2σ 重複性。

下一步

若要索取更多資訊或購買產品,請提交聯絡表單與當地辦事處聯繫。

聯絡我們

资料下载

規格資料表

實現簡易刀具設定的軟體

歡迎探索我們一系列的刀具設定軟體及工具機應用程式,協助您迅速直覺地編程量測循環。

刀具設定軟體

需要支援嗎?

歡迎與我們聯絡,或是造訪我們的技術支援資料庫,取得各種安裝手冊、使用指南及法規遵循資訊。

支援資料庫