5/01 ULC 真空鑄造機
可製作多種高品質的樹脂零件,以及高品質的脫蠟鑄造用原始蠟盤。
特性和優點
- 模具最大尺寸可達 520 mm × 420 mm × 425 mm
- 小體積的桌上型機具,非常適合小型工作室
- 手動灌注—只需極少的維護
- 按鈕操作—簡單的介面
關於 Renishaw

Renishaw 5/01 ULC 是一套入門級的真空鑄造解決方案,尤其適合小型企業和教育機構。
5/01 ULC 採用極為簡單的控制系統設計,並使用手動控制方式將樹脂灌進製程室中,因此極為容易操作。
VC 模組
適合以真空鑄造聚氨酯樹脂製作的塑膠原型及少量生產。
加熱杯配件
可用製作供脫蠟鑄造製程使用的原始蠟盤模型及低熔點合金。
瞭解我們真空鑄造系統的運作方式
-
真空鑄造產品及製程 [en]
Renishaw 提供一系列機器進行真空鑄造的完整解決方案,範圍從手動到高容量的電腦自動化,適用於符合短期經濟效益、最終使用工件和原型的生產方式 - 單次成型可多達 50 個工件。
規格
外殼尺寸 | 1030 mm x 770 mm x 770 mm |
最大模具尺寸 | 520 mm x 420 mm x 425 mm |
鑄造產能 | 0.8 公升 |
電源* | 230 V/50 Hz |
泵排量 | 25 m³/h |
極限真空 | 0.5 毫巴 |
機具總重量 | 167 kg |
* 提供其他的電源配置選項
產品型錄
-
產品型錄: 真空鑄造系統 [en]
Renishaw 真空鑄造系統最適合少量生產。在必須更換機械設備之前,單一矽成型可使用多達 50 次。