Laserový snímač HS20 s dlouhým dosahem
Systém laserového snímače Renishaw HS20 kombinuje naprostou přesnost laserového interferometru s robustností nezbytnou pro používání na obráběcích strojích.
Laserová hlava Renishaw HS20 je základním prvkem bezkontaktního interferometrického laserového odměřovacího systému pro odměřování polohy na dlouhých osách nebo při vysokých rychlostech pohybu.
Laserový systém HS20 s přesností ±1,0 ppm (nebo µm/m) dosažitelnou pro délku osy až 60 m je vhodný do drsného dílenského prostředí.
Funkce a výhody
- Submikronové rozlišení - při začlenění do zpětnovazebního systému stroje poskytuje submikronovou zpětnou vazbu při rychlosti až 2 m/s (podle konfigurace).
- Bezkontaktní měření - eliminuje chyby související s mechanickým provedením zpětné vazby systému. Typickými představiteli jsou hřeben s pastorkem nebo kuličkový šroub. Eliminovány jsou hystereze, mrtvý chod a mechanické a cyklické chyby.
- Snadná konfigurace a ustavení - snadné konfigurování laserové hlavy umožňuje jediná sada přepínačů DIP.
Pro zachování přesnosti v různých podmínkách okolního prostředí je snímač HS20 třeba používat v kombinaci se kompenzátorem RCU10, který kompenzuje změny indexu lomu vzduchu, způsobené změnami okolního prostředí. Kompenzátor RCU10 lze rovněž použít pro konverzi rozlišení souvisejícího s vlnovou délkou laseru na standardnější rozlišení. Lze jej například použít pro konverzi rozlišení 633 nm na výstupní rozlišení 1 µm.
Společnost Renishaw nabízí bohatý sortiment optického metrologického příslušenství, které umožňuje měření lineárních odchylek v jakékoliv ose. Vyrovnávací deska poskytuje stabilní upevnění pro laser HS20 a optiku pro snadné nastavení a vyrovnání.
Přehled systému HS20
| Laserový zdroj | HeNe třídy 2 |
| Kompenzovaná přesnost systému | ±1,0 ppm (µm/m) |
| Rozsah | 0 až 60 m |
| Interval analogového výstupního signálu | 316 nm |
| Rozlišení digitálního kvadraturního výstupu | 79, 158, 316 a 633 nm |
| Frekvence aktualizace výstupu | 1, 2, 4, 8 a 16 MHz |
| Maximální rychlost | Až 2 m/s |
Ochranný kryt paprsku

Ochranný kryt paprsku lze použít pro lineární optiku s dlouhým i krátkým dosahem. Chrání laserový paprsek před přerušením nečistotami nebo chladivem. Současně také poskytuje stabilní tepelné prostředí pro laserový měřicí paprsek.
Základem spolehlivosti polohové zpětné vazby je zachování stabilního a přesného seřízení laseru po celé délce osy. V aplikacích s velkým dosahem může být stabilita ovlivněna gradienty teploty vytvářenými podél dráhy paprsku. Tyto teplotní změny jsou zpravidla způsobeny rychlými změnami okolních podmínek.
Ochranný kryt chrání dráhu paprsku před tvorbou tepelných gradientů. Navíc funguje jako systém přívodu vzduchu, který mísí vzduch v celé délce osy.
Funkce a výhody
- Ochrana dráhy paprsku - ochranný kryt dráhy paprsku představuje "obrannou linii", chránící paprsek před přerušením nečistotami a chladivem.
- Teplotní stabilita - přívod vzduchu vnitřkem krytování vytváří míšením vzduchu konzistentní prostředí po celé délce osy.
- Modulární konstrukce - standardní délka 3 m je základem modulárního systému vedení, která lze spojovat pro dosažení požadované délky.
Kompatibilita HS10 oproti HS20

Laser HS20 je plně zpětně kompatibilní s instalacemi HS10 a HS10X: na systém HS20 lze přejít pouhou instalací „plug and play“. Ustavení je zjednodušené a systém má vylepšená připojení napájení a externí konfiguraci.
Výkon systému HS20 odpovídá výběhovému produktu HS10X. Pro podporu přechodu na laser HS20 (a na předchozí modely systémů kompenzace) nabízí společnost Renishaw značné slevy z ceníkových cen. To může být zvlášť zajímavé, porovnáte-li náklady na opravy a servis starších systémů s náklady na nový systém se zárukou. Pro registraci vašeho zájmu kontaktujte náš prodejní tým.
Často kladené otázky
Je možné dodat kalibrační certifikát pro laserový systém HS20?
Ano. To lze specifikovat při objednávce nového systému. Uvědomte si prosím, že za tuto službou je účtován dodatečný poplatek.
Jaké jsou možnosti výstupu pro HS20?
Laser HS20 má možnost jak digitálního inkrementálního (digitální kvadratura RS422), tak analogového inkrementálního (1 Vpp – diferenciální sinusový a kosinusový) výstupu.
Další zdroje
-
Data sheet: HS20 laser head [en]
-
Data sheet: RCU10 real time quadrature compensation system [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
-
Application note: HS10 to HS20 upgrade [en]
-
Case study: Flow International Corporation - Laser encoders an enabling technology for accurate machining of 40 m composite parts [en]
Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým
Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.