SPA3-2
Výkonový servozesilovač s podporou absolutních čtecích hlav BiSS, zdokonalený I/O stroje a až čtyři osy polohové zpětné vazby pro stroje s duální stupnicí Y.

SPA3-2 je 3osý výkonový dc servozesilovač se zdokonaleným I/O stroje, podporou absolutních čtecích hlav BiSS a kategorii 2 E-STOP.
Díky kombinaci vysokého výkonu a kompaktního provedení lze SPA3-2 použít v rámci celé řady strojů CMM bez potřeby výměny motorů, a je kompatibilní s řadou kontrolérů UCC a ručních ovladačů MCUlite-2, MCU5-2 a MCU W-3.
Mimořádnou předností SPA3-2 je celá řada I/O stroje: šest vstupů a sedm výstupů, jakož i šest I/O portů, které lze konfigurovat buď jako vstupy nebo jako výstupy. Dále nabízí následující přednosti:
- Nastavitelné napájecí napětí čtecích hlav a snímačů motorů
- Podpora pro absolutní čtecí hlavy BiSS
- Podpora až čtyř os polohové zpětné vazby pro stroje s duální stupnicí Y
Technické parametry
■ Standardní provedení
- Není k dispozici
* Výstupní napětí by mělo přibližně odpovídat vstupnímu napětí
SPA3-2 | |
Kompatibilita s řídícími jednotkami UCC | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 nebo UCC S5 |
Počet kanálů servozesilovače | 3 |
Přídavné kanály servozesilovače | Vyžaduje druhý zesilovač |
Celkový výstupní výkon | 960 W max. (v závislosti na napájecí jednotce PSU) |
Maximální výkon jednoho kanálu | 800 W (v závislosti na PSU) |
Špičkový výkon jednoho kanálu (závisí na aplikaci) | 960 W (v závislosti na PSU) |
Výstupní napětí zesilovače (do motoru) | Proměnné 12 V až 80 V ** |
Proud zesilovače | Programovatelný od 0 A do 10 A |
Kompatibilita s tlačítkem nouzového zastavení | Kategorie '2' E-STOP (PL-b) |
Způsob nastavování | Digitální |
Kompatibilita s DC bezkartáčovým motorem | ■ |
Kompatibilita s DC kartáčovým motorem | - |
Rychlostní zpětná vazba se snímačem | ■ |
Rychlostní zpětná vazba s tachomotorem | ■ |
Rychlostní zpětná vazba bez tacha | ■ |
Rychlostní zpětná vazba se snímačem | ■ |
Střídavý napájecí zdroj | Externí |
Napájení - vstup | V závislosti na PSU |
Skladovací teploty | -10 °C až +70 °C |
| Provozní teploty | +5 °C až +50 °C |
| Rozměry: | |
Šířka | 440 mm |
Výška | 1U (44 mm) |
Hloubka | 180 mm |
Hmotnost | 2,84 kg |
UCC retrofit
Společnost Renishaw nabízí ve spolupráci s předními softwarovými firmami a firmami provádějícími modernizace měřicích strojů efektivní způsob modernizace stávajících CMM založený na využití řídicích systémů UCC firmy Renishaw.
Modernizace
Získejte více informací o možnostech modernizace vašeho CMM.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.