Všechny výhody inteligentních snímačů SiGNUM™společnosti Renishaw… nyní se sériovou komunikací systému FANUC!
Bezkontaktní optické snímače SiGNUM™ jsou díky velkému průchozímu otvoru kruhové stupnice RESM, vysoké přesností a odolné čtecí hlavici s krytím IP64 perfektním řešením pro rotační osy obráběcích strojů.
Nové rozhraní Si-FN doplňuje sériovou komunikaci systému FANUC…
Možnosti rozlišení
Rozhraní Si-FN nabízíme se třemi možnostmi rozlišení. „Normální“ nabízí rozlišení 20 bitů (rozlišení 0,0003 stupně) a otáčky až do 4.500 ot/min; rozhraní „Vysoké typu A“ má rozlišení 23 bitů (0,000043 stupňů) a „Vysoké typu B“ rozlišení až 26 bitů (0,0000054 stupňů) pro maximální přesnost, ale přitom stále vysoké otáčky až 600 ot/min.
Stejně jako ostatní produkty řady SiGNUM™, nabízí inteligentní rozhraní Si-FN zdokonalené zpracování signálu, např. automatickou regulaci zesílení, regulaci vyvážení a offsetu, díky čemuž je jeho výstupem velmi kvalitní a spolehlivý signál. Výsledkem je nejlepší hodnota chyby interpolace (SDE) ve své třídě; SDE sytému Si-FN o průměru 209 mm je pouze ±0,06 úhlových vteřin…pětkrát lepší než optické snímače konkurence a více než desetkrát lepší než magnetické a indukční snímače.
Interface Si-FN typu „Vysoké typu A“ a „Vysoké typu B“ kromě vysokého rozlišení poskytují díky zdokonalené filtrační elektronice velmi čisté signály, které zlepšují faktorem 2 stabilitu polohy a zvlnění rychlosti.
Kompatibilita s čtecími hlavicemi a kruhovými stupnicemi
Rozhraní Si-FN se sériovou komunikací FANUC lze používat se standardními čtecími hlavicemi SiGNUM™ a standardními kruhovými stupnicemi RESM o průměru 52 mm, 104 mm, 209 mm nebo 417 mm. Toto umožňuje výrobci stroje nebo rotační osy zvolit interface Si-FN a seriovou komunikace FANUC i jako inovaci na „poslední chvíli“.
Veškeré zpracování polohových signálů probíhá vrozhraní Si-FN, takže jsou možné kombinace vysokého rozlišení a vysokých otáček, které by při použití tradičního digitálního obdélníkového signálu vyžadovaly signály s nereálně vysokoufrekvencí. Sériová komunikace také zajišťuje výjimečnou spolehlivost v prostředí s elektrickým rušením, zvláště v kombinaci s dvojitě stíněným kabelem SiGNUM schváleným zkušební laboratoří Underwriters‘ Laboratories.
Všechny snímače SiGNUM™ společnosti Renishaw lze připojit přes USB port k počítači; v tomto spojení komplexní software SiGNUM™ umožňuje optimální nastavení a diagnostiku systému v reálném čase, a to dokonce i při práci ve zpetné vazbě servopohonu. Pro další doplnění diagnostiky je rozhraní Si-FN vybaveno plně funkční digitální zobrazovací jednotkou (DRO).
Celý článek
-
Tiskové zprávy: SiGNUM™ pro FANUC
Všechny výhody inteligentních snímačů SiGNUM™ společnosti Renishaw… nyní se sériovou komunikací systému FANUC!
[113kB]
Zprávy ke stažení
- SiGNUM™ FANUC - all files [en] [2.9MB]
-
Tiskové zprávy: SiGNUM™ pro FANUC - pouze text
Všechny výhody inteligentních snímačů SiGNUM™společnosti Renishaw… nyní se sériovou komunikací systému FANUC!
[30kB]
Obrázky
-
FANUC SiGNUM™ RESM rozhraní [3kB]
-
Si-FN pro sériové rozhraní FANUC [7kB]
-
SiGNUM software DRO screenshot [gen]
SiGNUM software DRO screenshot for use with FANUC serial interface
[8kB] -
SiGNUM with FANUC serial interface and background [gen]
SiGNUM with FANUC serial interface, SR, RESM and background
[146kB]