옵티컬 엔코더 사례 연구 및 애플리케이션 노트
옵티컬 엔코더에 대한 Renishaw 사례 연구와 애플리케이션 노트에서는 Renishaw 제품이 어떻게 정밀 측정 솔루션을 제공할 수 있는지 안내합니다. 다양한 분야에서 고품질 Renishaw 엔코더를 사용하고 있는 고객의 실제 사례를 확인해 보십시오.
Renishaw의 옵티컬 엔코더는 고객이 최고의 위치 측정이 가능하도록 지원합니다
업계를 선택하고 더 자세히 알아보세요
산업계 많은 기업들이 정밀 측정 과제를 해결하는 데 있어 Renishaw 옵티컬 엔코더에 신뢰를 보내고 있습니다. 최근의 엔코더 기술이 전자, 기계, 제조, 연구, 우주항공, 의료 등 다양한 분야의 기업들에게 어떻게 영향을 미쳐 왔는지 알아보십시오.사례 연구 - 전자 기기
ASMPT, 고품질 모션 컨트롤을 위해 Renishaw 선택
ASMPT는 신기술로 인한 반도체 수요 증가를 충족할 수 있도록 새롭게 설계된 제품을 출시해 왔습니다. 긴 역사를 지닌 계측 부문 기업인 Renishaw는 품질 관리, 엔코더, 맞춤형 솔루션에서 폭넓은 경험을 제공합니다. Renishaw에서 공급하는 엔코더 솔루션으로는 ATOM DX™ 초소형 증분형 엔코더 시리즈, VIONiC™ 증분형 엔코더 시리즈, RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 시리즈 등 다양합니다.

RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더, 다축 로터리 테이블 설계에서 ITRI의 비약적인 발전이 가능하도록 지원
대만의 ITRI는 복잡한 가공 작업을 위해 정확도와 회전 속도를 대폭 개선한 RESOLUTE 앱솔루트 로터리 엔코더가 통합된 첨단 이중 축 로터리 테이블을 개발했습니다. 이 혁신적인 설계는 다른 국제 브랜드들에 비해 제조 비용을 50% 이상 줄여주며 뛰어난 비용 대비 성능으로 경쟁력 있는 로터리 테이블을 개발할 수 있도록 이러한 기술을 현지 제조업체들에게 이전하는 것을 목표로 합니다.

Lasing Microsystem S.A.가 고정확도의 위치 확인 부문 솔루션 공급자로 Renishaw와의 관계 구축
Lasing Microsystem S.A.는 레이저 및 정밀 위치 지정 부문에 주력하면서 계측 및 광자 제품 기술을 선도하는 기업입니다. Renishaw에서 더 높은 정확도와 위치 검사 성능을 제공하는 엔코더 솔루션을 제공했습니다.

- 엔코더를 활용한 PCB 임피던스 검증 속도 개선
- Scodix, 자사 디지털 향상 인쇄 프레스인 Ultra™ 시리즈용으로 TONiC™ 엔코더 선택
- ATOM™ 엔코더는 고속, 고정밀 FPD 검사 및 복구가 가능합니다
- Thorlabs, 내부 테스트 이후의 모션 단계용으로 TONiC™ 엔코더 선택
- ALIO 나노 모션 시스템의 작은 세계, Renishaw 엔코더의 큰 성능, 적은 비용
- VAD Instrument, 모션 플랫폼용으로 Renishaw의 UHV 옵티컬 엔코더 선택
- 세계 최고의 반도체 조립 및 포장 장비 제조업체에서 다양한 장점을 갖는 Renishaw의 혁신적인 제품 활용
사례 연구 - 기계 제조업체
FORTiS-N 밀폐형 엔코더로 마이크로 밀링 정밀도 향상
Anderson Europe은 첨단의 정밀 마이크로 밀링 기계를 제조하기 위해 FORTiS-N™ 밀폐형 엔코더를 선택했습니다. 이러한 리니어 엔코더는 뛰어난 정밀도, 견고성, 오염 방지 밀봉과 진동 저항성이 특징으로, 마이크로 밀링 분야에서 탁월한 성능을 보장합니다.

새로운 하이브리드 적층 및 절삭 공작 기계에 사용되는 Renishaw의 밀폐형 엔코더
효과적인 CNC 설계를 돕고 적층 및 절삭 가공 작업을 모두 수행할 수 있는 '일체형' 기계를 제조할 수 있도록 Renishaw에서는 옵티컬 위치 엔코더, 공구 세팅기 및 공작 기계 프로브에 전문성을 지닌 기술 팀을 통해 지원을 제공했습니다.

Renishaw FORTiS™ 엔코더 및 레이저 캘리브레이션 시스템으로 공작 기계 정확도 향상
Renishaw 제품은 HEAKE 공작 기계가 지속적으로 고품질 부품을 생산하는 데 도움을 줍니다. HEAKE LTD는 FORTiS™ 밀폐형 리니어 엔코더, XK10 정렬 레이저 시스템과 같은 Renishaw의 첨단 계측 제품을 사용하여 공작 기계 정확도와 성능을 향상시킵니다.

사례 연구 - 정밀 가공
Ronchini Milling Technologies, 첨단 밀링 기계를 개선하기 위해 Renishaw 계측 제품 선택
RM Technologies는 Renishaw의 첨단 제품을 통합하여 밀링 기계의 정밀도를 대폭 개선하고, 셋업 시간을 줄이고, 신뢰도를 향상시켰습니다. 이 기업이 사용 중인 제품으로는 FORTiS™ 밀폐형 위치 엔코더, ADTa-100 진단 도구, RCS P-시리즈 프로빙 시스템, QC20 볼바 등이 있습니다.

R.A.M. FORTiS™ 리니어 엔코더 스케일로 전통적인 연삭기를 개장하는 서비스
R.A.M. 서비스 담당자와 개장 및 기술 서비스 전문가가 Renishaw의 FORTiS 리니어 엔코더 스케일을 설치해서 Euro Tecno Tool을 위한 구형 Studer S30 연삭기를 성공적으로 업그레이드했습니다. 이 업그레이드로 미크론 수준의 정밀도를 확보하고 손쉬운 설치가 가능해져 Studer 기계의 정확도와 복잡한 형상의 연삭 기능이 대폭 개선되었습니다.

ONENG, 반도체 업계의 새로운 첨단 모션 스테이지를 구축하기 위한 협력업체로 Renishaw 선택
첨단 모션 스테이지는 반도체 제조 부문의 고성능 장비에 필수적인 요소입니다. 산업용 자동화 및 정밀 가공 분야에서는 다목적 모션 스테이지에 대한 수요가 날로 증가하고 있습니다. 그러한 수요를 충족할 수 있도록, 한국의 모션 스테이지 생산업체인 ONENG는 계측 및 모션 제어 전문 지식을 활용하기 위해 Renishaw와 협력하기로 결정했습니다.

- 보다 높은 수준의 정밀도: Renishaw 옵티컬 엔코더를 활용한 공기 베어링 스테이지
- TGT의 연삭 정밀도와 성능을 향상시켜 주는 Renishaw의 FORTiS 밀폐형 엔코더
- Renishaw 엔코더, 직접 구동 모터 성능 개선 주도
- 져스텍의 수익 증대와 맞춤형 솔루션을 동시에 제공하는 ATOM™ 엔코더
- '독보적’ 리니어 모터용으로 선정된 Renishaw 옵티컬 엔코더
- 첨단 정밀 측정과 제어의 핵심, TONiC™ 엔코더
- 스마트 제조를 위한 정밀 위치 피드백
- 로터리 테이블의 정확도 향상
- Renishaw 엔코더, 덕인(DUKIN)의 최신 CMM 설계 지원
- SOLPOWER 로터리 테이블, RESOLUTE™ 엔코더 선택
- REVO-2 및 ATOM™ 엔코더
- TONiC™ 옵티컬 엔코더, COORD-3의 최신 세대 CMM 제품 지원
- Amicra - 기준 실행 없는 신뢰할 수 있는 위치 지정으로 프로세스 신뢰도 개선
- 최첨단 공기 베어링 Gantry에 Renishaw의 고성능 증분형 엔코더 사용
사례 연구 - 과학, 연구, 분석
Renishaw 제품 유통사, 천문학 연구를 위한 망원경 업그레이드
Wise Observatory가 설치된 1m 직경 Ritchey-Chrétien 망원경의 두 포지셔닝 축에 부착된 기존 엔코더를 RESOLUTE™ 엔코더로 교체했습니다. 그로 인해 위치 지정 정확도와 위치 안정성이 모두 크게 향상되었습니다.

거대과학을 지원하는 RESOLUTE™ 엔코더
프랑스 기술 회사 IRELEC Alcen은 전 세계 싱크로트론 시설들을 위한 광기계 및 로봇 시스템을 제조합니다. Renishaw의 위치 측정 제품은 IRELEC에서 싱크로트론 과학의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 지원해 왔습니다.

Instron®의 ElectroPuls™ 선형 비틀림 테스트에 적용된 Renishaw 엔코더
Instron에서 신제품 ElectroPuls™ E3000 첨단 2축 전기 시험 장비를 출시했습니다. Renishaw의 RESOLUTE™는 ElectroPuls 컨트롤러를 지원하면서 1 nm의 리니어 분해능과 20 m/s 이상의 속도 등 모든 사양을 충족하는 유일의 앱솔루트 옵티컬 엔코더입니다.

사례 연구 - 항공우주
RF 안테나 위치 지정 정확도와 분해능을 100배 개선시켜 주는 RESOLUTE 엔코더
Pacific Antenna Systems(PAS)는 응용 분야에 따라 안테나에 여러 종류의 전자기계식 설계를 활용합니다. 필요한 정밀도와 정확도를 제공하기 위해 로터리 위치 엔코더의 경우 각 모션 축(짐벌)에 설치합니다.

HAESL - 증분형 엔코더, 항공기 엔진의 연료 효율을 최적화할 수 있도록 지원
상업 여객기는 연료 효율이 어느 정도일까요? 벌집형 씰-링은 항공기 엔진의 연료 효율을 최적화한다고 입증되었지만 해당 씰을 측정하는 문제가 어려운 설계 과제로 대두됩니다. 현재, HAESL은 Renishaw의 TONiC 증분형 리니어 및 로터리 (앵글) 엔코더를 새로운 옵티컬 씰 링 측정 시스템(SRMS) 내에 통합함으로써 이러한 과제를 해결했습니다.

사례 연구 - 의학 및 의료
3DHISTECH 현미경에 Renishaw 엔코더 사용
3DHISTECH는 세계에서 가장 빠르고 용량이 큰 자율 파노라마 디지털 슬라이드 스캐너인 P1000을 설계 및 제조합니다. P1000은 대형 병리학 실험실에서 의료용 샘플의 초고해상도 이미지를 캡처할 수 있는 매우 정확한 주사 현미경입니다. Renishaw의 VIONiC™ 및 LA11 엔코더를 사용하면 P1000은 경쟁사 제품에 비해 더 빠른 속도에서 정확하고 반복 가능한 방법으로 작동할 수 있습니다.

애플리케이션 노트
볼스크류의 열이 CNC 공작 기계의 정확도에 미치는 영향.
이 애플리케이션 노트에서는 볼스크류에 축적되는 열이 CNC 공작 기계의 정확도에 미치는 영향을 알아봅니다. 여기에서는 반폐쇄 서보 루프(로터리 엔코더와 볼스크류 사용)를 사용한 리니어 축 제어가 높은 정확도를 제공할 수 있지만 볼스크류의 열팽창이 중대한 오류를 일으킬 수 있다는 점을 테스트 데이터를 활용하여 설명합니다. 리니어 스케일은 열 축적이 고민거리인 환경에서 매우 큰 이점을 제공합니다.

까다로운 반도체 및 과학 분야에 UHV 호환 엔코더 선택
정밀 모션 제어가 요구되는 반도체 제조와 같은 공정에는 위치 피드백을 위한 진공 호환 옵티컬 엔코더가 필요합니다. 진공 챔버 내에 위치 엔코더를 배치하면 측정 장치가 최대한 작동 환경 가까이 놓이게 되므로 오차가 최소화되는 이점이 있습니다.

FORTiS-S™ 밀폐형 리니어 엔코더는 최대 길이가 4240 mm입니다
매우 정확한 위치 측정과 강력함, 신뢰성이 결합된 FORTiS™ 밀폐형 리니어 앱솔루트 엔코더 시리즈는 CNC 가공 공정을 위한 탄탄한 토대를 제공하도록 설계되었습니다. Renishaw는 이제 훨씬 더 긴 측정 길이에 사용할 수 있는 FORTiS-S 리니어 엔코더를 제공하고 있으며, 특히 기가 프레스, 수직 터닝 선반, 대형 CNC 공작 기계 등 대형 기계에 큰 이점이 있습니다.

FORTiS™ 엔코더를 통한 에어 퍼지 사용량 감소로 최대 91%까지 에너지 절약
FORTiS 앱솔루트 밀폐형 엔코더를 사용한 에어 퍼지에 스마트한 접근 방식을 채택한 기계 사용자는 CO2e 방출량을 크게 줄이고 전기 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. FORTiS 고유의 DuraSeal™ 립 씰은 많은 사용자들이 “저유량” 에어 퍼지의 특성을 채택해 압축 공기 소비량을 줄이면서 에어 퍼지가 갖는 신뢰성 측면의 모든 이점을 활용할 수 있도록 지원합니다.

FORTiS 밀폐형 엔코더로 공작 기계 설계자들의 작업 범위 확장
FORTiS 밀폐형 엔코더는 공작 기계 OEM, 최종 사용자 및 서비스 공급자의 요구에 맞게 설계되었습니다. 두 개의 새로운 애플리케이션 노트에서는 이 중요한 시장에서 FORTiS 엔코더 제품군의 다양한 기능과 이점이 어떤 역할을 할 것인지 알아봅니다.

다음 단계
이용 중인 모션 제어 솔루션에 맞는 스케일과 판독 헤드, 인터페이스 및 선택적 하드웨어를 찾아보십시오. 다양한 옵티컬 엔코더 시스템을 살펴보십시오. 품목 번호를 지정하고 관련 정보를 요청하세요.