Contact makende gereedschapinsteltasters voor CNC-machines
Verbeter de bewerkingsnauwkeurigheid
De lengte en diameter van op CNC-machines gebruikt snijgereedschap zijn kritische parameters die nauwkeurig ingesteld moeten worden. Als deze parameters ook maar een beetje onnauwkeurig zijn, kan dit leiden tot fouten in het eindproduct en dus tot een toename van de uitval of herbewerking.
Wij bieden een uitgebreide reeks contact makende gereedschapinsteltasters, ontworpen voor bewerkingscentra en CNC-draaicentra. Deze maken automatische werking mogelijk met de volgende voordelen:
- Minder machinestilstand – Verhoog de operationele efficiëntie.
- Herhaalbare meting – Realiseer een precieze gereedschapinstelling met een herhaalbaarheid beter dan 1,00 µm 2σ.
- Betrouwbare resultaten – Minimaliseer de onnauwkeurigheden vanwege handmatig instellen en verminder de uitval.
- Breukdetectie – Identificeer gereedschapbreuk met tijdige meldingen in de cyclus.
- Hogere productiviteit – Automatiseer het gereedschap instellen zonder dat speciale vaardigheden nodig zijn, zodat medewerkers ingezet kunnen worden in meer proactieve technische rollen.
Kinematische technologie voor gereedschap instellen
![RTS gereedschapinsteltaster op machine](/media/img/gen/fc714021bd514750ac4f4f5192c8e19c.jpg)
De Renishaw producten voor gereedschap instellen en breuk detecteren kunnen helpen om de efficiëntie van uw productieproces te verbeteren.
Van eenvoudig lengte en radius controleren tot gereedschapbreuk detecteren, onze contact makende gereedschapinsteltasters gebruiken dezelfde kinematische technologie als onze tasters voor productinspectie.*
Wanneer een gereedschap de stylus buigt, dan wordt een toename van de weerstand geregistreerd tussen de kogels en rollen van het kinematisch stelsel.
Zodra de weerstand een drempel overschrijdt, 'schakelt’ de gereedschapinsteltaster en stuurt hij een signaal naar de machinebesturing. De gereedschapinstellingen worden dan automatisch bijgewerkt of een alarm wordt gegeven indien het gereedschap gebroken is.
Voor de herhaalbaarheid en een goede metrologie is het essentieel dat het tastermechanisme na activering met beter dan 1 µm 2σ terugkomt in positie.
Kinematische technologie heeft zich bewezen in vijf decennia, en heeft vanwege zijn nauwkeurigheid en betrouwbaarheid de voorkeur van vele machinebouwers en eindgebruikers.
* Met uitzondering van onze LTS insteltaster voor gereedschaplengte.
Met de Renishaw tasters kunnen we erop vertrouwen dat we juiste en consistente data hebben, en we besparen rond de 85 minuten per instellronde, alleen al op gereedschap instellen.
Quality Engineered Products (VK)
Zoek de juiste Renishaw contactloze gereedschapinsteltaster voor uw toepassing
Aanbevolen type machine | Werkbereik | Herhaalbaarheid in één richting | Soort transmissie | Compatibele interfaces* | |
OTS | Kleine tot middelgrote bewerkingscentra | Tot 5 m | 1,00 µm 2σ | Infrarood optisch (gemoduleerd) | OMM-2 of OMM-2C met OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H of OMI-2C |
RTS | Bewerkingscentra in alle maten | Tot 15 m | 1,00 µm 2σ | Radio - Frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS) | RMI-Q, RMI-QE |
TS27R | Bewerkingscentra in alle maten | n.v.t. | 1,00 µm 2σ | Bedrading | MI 8-4, HSI of HSI-C |
TS34 | Bewerkingscentra in alle maten | n.v.t. | 1,00 µm 2σ | Bedrading | MI8-4, HSI of HSI-C |
LTS | Bewerkingscentra in alle maten | n.v.t. | 0,75 μm 2σ | Bedrading | n.v.t. |
APC | Draaibanken en multi-tasking bewerkingen | n.v.t. | 1,50 μm 2σ | Bedrading | HSI of HSI-C |
Gereedschapinsteltasters voor lengte en diameter
![OTS contact makende gereedschapinsteltaster op machine](/media/img/gen/c1ffc54dad024b00b0bac3bd3a8c447d.png)
![RTS contact makende gereedschapinsteltaster op machine](/media/img/gen/85b486be347e48b28201e09185bffdf8.png)
OTS
De OTS 3D schakelende gereedschapinsteltaster met optische signaaloverdracht is te gebruiken voor vele gereedschappen op kleine tot middelgrote bewerkingscentra. Hij is compatibel met Renishaw gemoduleerde optische ontvangers en is te gebruiken als deel van een duotastersysteem. De robuuste en draadloze constructie laat de tafel alle bewegingsvrijheid, ideaal voor machines met twee pallets of een draaitafel.
- Beproefde kinematische constructie.
- Buitengewone weerstand tegen lichtinterferentie dankzij gemoduleerde overdracht.
- In richting verstelbare infrarood optische module.
- Draadloos, dus gemakkelijk te installeren en geen beperkingen voor de machinebewegingen.
- 1,00 μm 2σ herhaalbaarheid.
RTS
De RTS 3D schakelende gereedschapinsteltaster met radiotransmissie is geschikt voor bewerkingscentra van alle afmetingen en voor situaties waarin een zichtlijn tussen de taster en ontvanger moeilijk te realiseren is. Dankzij de draadloze uitvoering is de RTS los te gebruiken of als onderdeel van een systeem met meerdere tasters, waardoor zijn toepassingsgebied groot is.
- Beproefde kinematische constructie.
- Gepatenteerde frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS), voor optimale weerstand tegen interferentie.
- Wereldwijd erkende 2,4 GHz band in overeenstemming met radioregelingen in alle grote markten.
- Draadloos, dus gemakkelijk te installeren en geen beperkingen voor de machinebewegingen.
- 1,00 μm 2σ herhaalbaarheid.
![TS27R contact makende gereedschapinsteltaster op machine](/media/img/gen/c064fb98c4b74c57af7564caa7dc9a88.png)
![TS34 schakelende gereedschapinsteltaster](/media/img/gen/eddf6fc86f6640e2839a554dadd410ee.jpg)
TS27R
De TS27R is een veelzijdige 3D schakelende gereedschapinsteltaster met signaaloverdracht via bedrading, voor gebruik op verticale en horizontale bewerkingscentra in alle maten en alle bewerkingscentra in portaalvorm.
- Beproefde kinematische constructie.
- Interferentiebestendige communicatie via bedrading.
- Kostenbesparende gereedschapinstelling voor alle soorten bewerkingscentra.
- 1,00 μm 2σ herhaalbaarheid.
TS34
De compacte TS34 3D schakelende gereedschapinsteltaster met signaaloverdracht via bedrading biedt snel gereedschap instellen en slijtage bewaken voor CNC-bewerkingscentra. Hij is leverbaar met achter- of zijaansluiting, vraagt minder ruimte dan de TS27R, en is te gebruiken voor allerlei gereedschappen.
- Beproefde kinematische constructie.
- Interferentiebestendige communicatie via bedrading.
- Beperkt grondvlak heeft maar minimale ruimte op de tafel nodig
- Robuust ontwerp - De taster wordt beschermd door een spanengeleider, die voorkomt dat vuil en spanen in het systeem komen.
- 1,00 μm 2σ herhaalbaarheid.
Gereedschapinsteltaster voor lengte
![LTS contact makende gereedschapinsteltaster op machine](/media/img/gen/d79ec0bb88a941e19f0208e002cb74b4.png)
LTS
De LTS is een éénassige gereedschapinsteltaster voor lengte, die zowel verticaal als horizontaal gemonteerd kan worden in vele soorten toepassingen. Hij is ontworpen voor omgevingen waar machinaal bewerkt wordt. Spanen en koelvloeistof kunnen niet binnendringen en er zijn geen valse signalen vanwege schokken of trillingen.
- Vlak lagerontwerp voor de langste levensduur.
- Voorzien van geheel ingebouwde interface en bedrading voor rechtstreekse aansluiting op de machinebesturing.
- Ingebouwde luchtblazer die indien nodig spanen op effectieve wijze verwijdert.
- Robuust ontwerp voor werking onder zware omstandigheden tijdens bewerken.
- 0,75 μm 2σ herhaalbaarheid.
Gereedschapinsteltaster voor draaibanken
![APC gereedschapinsteltaster voor draaibanken op machine](/media/img/gen/e0dc7f52866a4e828229b2e76e13ca6a.png)
APC
De compacte APCA-45 gereedschapinsteltaster is specifiek ontwikkeld voor de zwaarste omstandigheden op draaibanken en multi-tasking machines. De robuuste en compacte roestvaststalen behuizing maakt de taster flexibel te installeren op de machine, op plaatsen die voorheen ongeschikt waren voor gereedschapinsteltasters.
- Snelle meting van gereedschappen voor draaien, scheiden, groefsteken, draadsnijden en kotteren.
- Interferentiebestendige communicatie via bedrading.
- Pneumatische afscherming die de stylus volledig beschermt als deze niet in gebruik is.
- Ingebouwde ontluchting helpt mee om de stylus vrij van vuil te houden (inclusief luchtblaaspoort voor klanten die het gereedschap willen reinigen).
- 1,50 μm 2σ herhaalbaarheid.
Volgende stappen
Vul een contactformulier in voor een gesprek met uw plaatselijke leverancier als u meer informatie wilt of iets wilt aanschaffen.
Contact met onsDownloaden
Software die gereedschap instellen eenvoudig maakt
Verken ons programma van software voor gereedschap instellen en apps voor bewerkingsmachines waarmee u vlot en intuïtief meetcycli kunt programmeren.
Op zoek naar ondersteuning?
Neem contact met ons op of bezoek onze bibliotheek voor technische ondersteuning voor databladen, installatiehandleidingen, gebruikersgidsen en informatie over het voldoen aan regels.