Seria inkrementalnych enkoderów optycznych ATOM™
Miniaturyzacja bez kompromisów
ATOM to rodzina optycznych, bezdotykowych enkoderów inkrementalnych firmy Renishaw, przeznaczonych do zastosowań obrotowych, jak i liniowych. Miniaturową konstrukcję połączono z najwyższymi parametrami pod względem stabilności sygnału, odporności na zanieczyszczenia i niezawodności. Jest to unikatowa kombinacja i charakteryzuje się znaczącym postępem pod względem wydajności i niezawodności miniaturowych enkoderów. ATOM to również najszybszy enkoder w swojej klasie: z maksymalną prędkością do 20 m/s.
Systemy ATOM są proste w instalacji i mają wbudowaną diodę LED wskazującą integralność sygnału. Są one zgodne z narzędziem diagnostycznym ADTpro-100 firmy Renishaw.
Dostępne są różne szybkie interpolatory, w tym interfejs Ri, interfejs Ti oraz miniaturowy interfejs ACi typu PCB z wyjściem cyfrowym o rozdzielczością do 1 nm.
Głowica ATOM jest również dostępna jako elastyczny obwód drukowany (FPC) o zmniejszonej wysokości Z, co pomaga zmniejszyć całkowity rozmiar obudowy.
Arkusze danych i dokumenty techniczne
Dalsze informacje na temat specyfikacji technicznych serii enkoderów ATOM, takie jak arkusze danych i instrukcje instalacji, są dostępne w sekcji Dane techniczne – pliki do pobrania.
Obejrzyj wprowadzenie do enkoderów inkrementalnych ATOM
Jaką formę ruchu należy zmierzyć?
Pomiary liniowe
| Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Dostarczana długość |
Taśma ze stali nierdzewnej
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | Do 10 m (>10 m na życzenie) |
Liniał szklany
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | Maks. do 130 mm |
Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi | Do 10 m (>10 m na życzenie) |
Łuk częściowy
| Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Dostarczana długość |
Wąska taśma ze stali nierdzewnej z łukiem częściowym
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Do 10 m (>10 m na życzenie) |
Pomiar obrotowe
| Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność podziałki | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Średnica zewnętrzna dysku |
Dysk szklany
| RCDM | ±0,5 µm (średnica dysku do 100 mm) ±0,7 µm (średnica dysku powyżej 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | od 17 do 108 m |
Główne korzyści

Miniaturowy analogowy
Miniaturowy, w pełni funkcjonalny enkoder analogowy do zastosowań z ograniczoną przestrzenią, z interfejsami interpolatora zewnętrznego.

Wariant z głowicą FPC
Elastyczny obwód drukowany (FPC) o zmniejszonej wysokości Z daje klientom swobodę projektowania własnego okablowania w celu łatwiejszego ich poprowadzenia.

Rzetelny pomiar położenia
Unikatowa filtrującego układu optycznego o doskonałej stabilności sygnału i odporności na zanieczyszczenia.
Seria ATOM spełnia wszystkie główne wymagania dotyczące doskonałych parametrów pomiarowych, cichego i lekkiego miniaturowego systemu enkodera. Bezpośrednie porównanie z konkurencyjnymi markami wykazało ponad wszelką wątpliwość, że ATOM jest rzeczywiście najlepszy w swojej klasie. Czas przygotowania produkcji i obsługa posprzedażna Renishaw również okazały się doskonałe.
TPC Motion (Korea Południowa)
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTpro-100

ADTpro-100 to autonomiczne narzędzie do diagnostyki enkoderów wyposażone w kolorowy ekran dotykowy. Pomaga w konfiguracji systemu i planowanej konserwacji, aby zminimalizować nieplanowane przestoje maszyny. ADTpro-100:
- Nie wymaga komputera ani dodatkowego sprzętu do konfiguracji, wyświetla kompletne informacje o enkoderze w czasie rzeczywistym.
- Jest łatwe i intuicyjne w użyciu dzięki funkcji „plug-and-play” ułatwiającej konfigurację i kalibrację systemu.
- Współpracuje z opcjonalnym oprogramowaniem ADT View. Programu ADT View można używać do aktualizacji oprogramowania sprzętowego narzędzia ADTpro-100.
Dowiedz się, w jaki sposób niezabudowane enkodery optyczne można stosować w zakresie automatyzacji przemysłu.