Omiń nawigację

Seria inkrementalnych enkoderów optycznych ATOM™

Seria inkrementalnych enkoderów optycznych ATOM zapewnia szybki pomiar położenia, doskonałe parametry pomiarowe. Niewielkie wymiary głowicy sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do zastosowań o ograniczonej przestrzeni. Można wybrać różne cyfrowe sygnały wyjściowe z zespołu interpolatora.

Miniaturyzacja bez kompromisów

ATOM to rodzina optycznych, bezdotykowych enkoderów inkrementalnych firmy Renishaw, przeznaczonych do zastosowań obrotowych, jak i liniowych. Miniaturową konstrukcję połączono z najwyższymi parametrami pod względem stabilności sygnału, odporności na zanieczyszczenia i niezawodności. Jest to unikatowa kombinacja i charakteryzuje się znaczącym postępem pod względem wydajności i niezawodności miniaturowych enkoderów. ATOM to również najszybszy enkoder w swojej klasie: z maksymalną prędkością do 20 m/s.

Systemy ATOM są proste w instalacji i mają wbudowaną diodę LED wskazującą integralność sygnału. Są one zgodne z narzędziem diagnostycznym ADTpro-100 firmy Renishaw.

Dostępne są różne szybkie interpolatory, w tym interfejs Ri, interfejs Ti oraz miniaturowy interfejs ACi typu PCB z wyjściem cyfrowym o rozdzielczością do 1 nm.

Głowica ATOM jest również dostępna jako elastyczny obwód drukowany (FPC) o zmniejszonej wysokości Z, co pomaga zmniejszyć całkowity rozmiar obudowy.

Arkusze danych i dokumenty techniczne

Dalsze informacje na temat specyfikacji technicznych serii enkoderów ATOM, takie jak arkusze danych i instrukcje instalacji, są dostępne w sekcji Dane techniczne – pliki do pobrania.

Obejrzyj wprowadzenie do enkoderów inkrementalnych ATOM

Jaką formę ruchu należy zmierzyć?

Pomiary liniowe

Rodzaj liniałuNazwa skaliDokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Taśma ze stali nierdzewnej

Liniał liniowy RTLF

RTLF

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm~10,6 m/m/°CDo 10 m (>10 m na życzenie)

Liniał szklany

Liniał liniowy RCLC

RCLC±3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°CMaks. do 130 mm

Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej

Liniał liniowy RKLC

RKLF-S

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (wysoka dokładność): ±5 µm/m

40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm

Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi

Do 10 m (>10 m na życzenie)

Łuk częściowy

Rodzaj liniałuNazwa skaliDokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Wąska taśma ze stali nierdzewnej z łukiem częściowym

Liniał RKLC z łukiem częściowym

RKLF-S

±15 µm/m

40 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Do 10 m (>10 m na życzenie)

Pomiar obrotowe

Rodzaj liniałuNazwa skali

Dokładność podziałki

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Średnica zewnętrzna dysku

Dysk szklany

Dysk RCDM

RCDM

±0,5 µm (średnica dysku do 100 mm)

±0,7 µm (średnica dysku powyżej 100 mm)

20 µm/40 µm

~8 µm/m/°C

od 17 do 108 m

Główne korzyści

Obraz miniaturyzacji

Miniaturowy analogowy

Miniaturowy, w pełni funkcjonalny enkoder analogowy do zastosowań z ograniczoną przestrzenią, z interfejsami interpolatora zewnętrznego.

Obraz elastycznego obwodu drukowanego (FPC)

Wariant z głowicą FPC

Elastyczny obwód drukowany (FPC) o zmniejszonej wysokości Z daje klientom swobodę projektowania własnego okablowania w celu łatwiejszego ich poprowadzenia.

Obraz niezawodności

Rzetelny pomiar położenia

Unikatowa filtrującego układu optycznego o doskonałej stabilności sygnału i odporności na zanieczyszczenia.

Seria ATOM spełnia wszystkie główne wymagania dotyczące doskonałych parametrów pomiarowych, cichego i lekkiego miniaturowego systemu enkodera. Bezpośrednie porównanie z konkurencyjnymi markami wykazało ponad wszelką wątpliwość, że ATOM jest rzeczywiście najlepszy w swojej klasie. Czas przygotowania produkcji i obsługa posprzedażna Renishaw również okazały się doskonałe.

TPC Motion (Korea Południowa)

Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTpro-100

Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTpro-100 na białym cokole

ADTpro-100 to autonomiczne narzędzie do diagnostyki enkoderów wyposażone w kolorowy ekran dotykowy. Pomaga w konfiguracji systemu i planowanej konserwacji, aby zminimalizować nieplanowane przestoje maszyny. ADTpro-100:

  • Nie wymaga komputera ani dodatkowego sprzętu do konfiguracji, wyświetla kompletne informacje o enkoderze w czasie rzeczywistym.
  • Jest łatwe i intuicyjne w użyciu dzięki funkcji „plug-and-play” ułatwiającej konfigurację i kalibrację systemu.
  • Współpracuje z opcjonalnym oprogramowaniem ADT View. Programu ADT View można używać do aktualizacji oprogramowania sprzętowego narzędzia ADTpro-100.
Narzędzie ADTpro-100 idealnie sprawdza się podczas optymalizacji i diagnostyki systemu, szczególnie w tych instalacjach, w których dioda LED głowicy nie jest widoczna. Można go używać niezależnie lub połączyć z głowicą i sterownikiem jako część pętli sterowania.

Dowiedz się, w jaki sposób niezabudowane enkodery optyczne można stosować w zakresie automatyzacji przemysłu.