Omiń nawigację

Zwierciadła i układy optyczne

Firma Renishaw oferuje bogatą rodzinę układów optycznych i zwierciadeł w celu zapewnienia rozwiązań enkodera laserowego RLE dostosowanych do wymagań użytkownika.

Zwierciadła płaskie

Zwierciadło płaskie z punktami zamocowania

Zwierciadła płaskie dostarczane przez Renishaw są wytwarzane na podłożu o niskiej rozszerzalności i posiadają twardą, tlenkową powłokę dielektryczną.

Właściwości i korzyści

  • Stabilność termiczna — wyprodukowane na podłożu o niskiej rozszerzalności; minimalizują błędy spowodowane zmianami warunków środowiskowych.
  • Wysoki współczynnik odbicia — powierzchnia zwierciadła ma wysoki współczynnik odbicia (>97%) w celu zapewnienia doskonałych parametrów.
  • Łatwość mocowania — mocowania zwierciadeł firmy Renishaw to rozwiązanie, które jest łatwe do skonfigurowania i zestrojenia.

Wymiary

Przekrój poprzeczny25 mm x 25 mm
Apertura optyczna60 mm do 380 mm (w przyrostach co 10 mm)

Dane techniczne

Płaskość miejscowa< λ/10 na obszarze o szerokości 12 mm x 7 mm wysokości (λ = 633 nm)
Płaskość całkowita< λ/10 na 100 mm, <0,5 µm na 500 mm
Polaryzacja skrośna< 0,5%
Współczynnik odbicia światła> 97% wiązki padającej
MateriałSzkło o małej rozszerzalności cieplnej
Ze względu na ich niestandardową konfigurację i wymiary, zwierciadła płaskie są wyłącznie elementami na zamówienie specjalne. Stąd mogą też wynikać dłuższy czas realizacji zamówienia oraz minimalna, zamawiana liczba. W arkuszach danych technicznych przedstawiono informacje dotyczące lokalnego zamawiania zwierciadeł.

Zamocowania zwierciadeł

Zamocowania zwierciadeł RAM10 firmy Renishaw

Aby zapewnić zamocowanie zwierciadeł i poprawne zestrojenie względem układu mechanicznego, Renishaw oferuje nastawne zamocowania przeznaczone do stosowania ze zwierciadłami o maksymalnej długości 350 mm.

Zamocowania mają przekrój poprzeczny 25 mm x 25 mm, umożliwiają regulację odchylenia w poziomie w zakresie ±2,5° oraz regulację pochylenia w pionie w zakresie ±1°. (Rzeczywisty zakres regulacji zależy od długości zwierciadła.)

Zamocowania zwierciadeł dostarczane przez Renishaw nie są zgodne z wymaganiami dla zastosowań próżniowych.

Właściwości i korzyści

  • Łatwe zestrojenie — wbudowana regulacja skoku i odchylenia w celu przyspieszenia procesu zestrojenia.
  • Stabilne zamocowanie – w celu zapewnienia stabilnej podstawy zwierciadła przy jednoczesnym umożliwieniu jego rozszerzalności cieplnej.
  • Brak ograniczeń – bezpieczne zaciśnięcie zwierciadła z dwóch stron zmniejsza jego naprężenia. Minimalizuje to ryzyko wygięcia zwierciadła po zamontowaniu.

Okno komory próżniowej 39 mm

Okno komory próżniowej 39 mm

Światłowodowy enkoder laserowy RLE służy do interferometrycznego pomiaru przemieszczenia liniowego o wysokiej rozdzielczości.

Interferometr różnicowy RLD10-X3-DI jest przeznaczony do zamontowania na ściance komory próżniowej. Okno komory próżniowej umożliwia przejście wiązki laserowej między głowicą detekcyjną a zwierciadłem pomiarowym. Okien komory próżniowej można również używać wraz z innymi wariantami głowic interferometru, w których głowica detekcyjna RLD jest wymagana do pomiaru w komorze próżniowej, jak np. interferometr do zastosowań próżniowych RVI20.

Choć firma Renishaw nie produkuje okien komory próżniowej, okno 39 mm zostało wyprodukowane przez firmę zewnętrzną zgodnie z niestandardowymi specyfikacjami w celu zmaksymalizowania wydajności laserowego światłowodowego systemu pomiarowego RLE.

Zalecenia dotyczące montażu

Poniżej przedstawiono zalecenia firmy Renishaw dotyczące montażu okna w ściance komory.

  • Podczas montażu okna nie wolno dopuścić do powstania naprężeń, które mogą spowodować jego odkształcenie i odchylenie wiązki lasera od wartości nominalnej.
  • Przynajmniej z jednej strony okna komory należy zastosować pierścień samouszczelniający w celu uszczelnienia ścianki komory próżniowej.

Zespół peryskopu DI 15 mm

Zespół peryskopu DI 15 mm

Zespół peryskopu pozwala na zwiększenie offsetu między pomiarem i wiązkami referencyjnymi głowicy detekcyjnej interferometru różnicowego RLD10-X3-DI.

W zespole zastosowano dwa zwierciadła do zwiększenia offsetu o 15 mm w celu uzyskania łącznej separacji równej 29 mm (standardowy offset przyrządu RLD10-X3-DI wynosi 14 mm).

Właściwości i korzyści

  • Zwiększony offset — pozwala na uzyskanie dodatkowej przestrzeni 15 mm między wiązką pomiarową i odniesienia.
  • Wysoki współczynnik odbicia – zastosowanie zwierciadeł o wysokim współczynniku odbicia minimalizuje spadek mocy sygnału między wiązką pomiarową i odniesienia.
  • Standardowe zamocowanie – peryskop ma standardowe mocowanie detektor głowicy DI.

Interferometr RVI20 do zastosowań próżniowych

Interferometr RVI20 do zastosowań próżniowych

RVI20 to interferometr do zwierciadeł płaskich, który można stosować w próżni. W połączeniu z głowicą detekcyjną RLD10-A3-XX umożliwia utrzymanie całej ścieżki pomiaru w środowisku próżniowym.

Zespół RVI20 montuje się wewnątrz komory próżniowej. Wiązka laserowa przechodzi od głowicy detekcyjnej RLD10-A3-XX przez okno komory do interferometru RVI20, a następnie do zwierciadła płaskiego.

Właściwości i korzyści

Interferometr RVI20 do zastosowań próżniowych
  • Pomiary względne — pozwala na wykonywanie pomiarów względnych między dwoma częściami maszyny, jak np. narzędzie i przedmiot obrabiany.
  • Do zastosowań próżniowych — możliwość używania w wysokiej próżni i mocowania w komorze próżniowej.
  • Układ optyczny wysokiej jakości — w zespole RVI20 zastosowano układ optyczny z wysokiej jakości interferometrem, który jest standardowo używany w głowicy detekcyjnej RLD.





Poznaj rodzinę interferometrycznych enkoderów laserowych, które zapewniają najwyższą dokładność w układach sprzężenia zwrotnego położenia liniowego.

Dodatkowe zasoby

 

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.