Omiń nawigację

Nowości!

Zaglądaj tu często, aby poznać najnowsze osiągnięcia dotyczące sprawdzianu produkcyjnego Equator

Nowy sprawdzian produkcyjny Equator™ 500 — inteligentna kontrola procesu w wypadku większych przedmiotów wraz z wszystkimi zaletami sprawdzonego systemu Equator 300

Nowy, większy system Equator 500 umożliwia mierzenie większych przedmiotów o średnicy roboczej 500 mm i wysokości do 400 mm.

Oba systemy Equator 300 i 500 zapewniają dokładność w zakresie od 5°C do 50°C przy każdej prędkości zmian temperatury; umożliwiają też skanowanie z prędkością przekraczającą 200 mm/s. Każdy system jest zgodny z łatwym w użyciu oprogramowaniem Organiser, oprogramowaniem EZ-IO do automatyzacji oraz oprogramowaniem IPC (intelligent process control — inteligentna kontrola procesu) do aktualizacji offsetów narzędzi w sterownikach obrabiarek CNC.

System Equator 500 z przedmiotem