Renishaw台灣國際工具機展精銳出擊,全方位量測解決方案助力智慧製造必備需求

2018年10月

兩年一度的台灣國際工具機展 (TMTS) 將於11月7日至11月11日於台中烏日高鐵特區盛大開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw將於 3、4館的 3B433 攤位帶來全系列量測解決方案及積層製造 (又稱3D列印) 系統,透過「設計-製造-加工-量測」的模擬智慧製造流程概念,展現出量測技術能為自動化製程所帶來的生產效益。

Renishaw的重點展品包含了新型雙測頭光學信號傳輸系統、簡單上手的工具機機上量測程式、可於加工現場做即時量測的 Equator™ 500檢具系統、提供無可比擬的高速和量測彈性的REVO 5軸 CMM量測系統、多光束校正系統XM-60及金屬積層製造系統AM400等。

雙測頭:無線傳輸刀具設定及工件量測系統

雙測頭光學信號傳輸系統由OTS 刀具設定系統和 OMP40-2 工件量測測頭組成。該系統可以很方便地整合到多種綜合加工機和 CNC 銑床,為使用者提供自動的線上刀具設定、刀具破損檢測、工件設定及工件尺寸檢驗功能。OMP40-2 適合各種大小的加工中心之用,尤其適合配備小型HSK 與錐形主軸的加工機;其先進的調變式光傳輸技術結合超輕型設計,可讓使用者量測之前難以接近的工件區域。OMP40-2 最多可搭配兩個 OTS 使用,將快速且精確的刀具設定優勢附加在製程中。

機上量測應用程式

許多工具機製造商都採用 Microsoft® Windows® 作業系統的觸控螢幕開發各種機上應用程式並整合至工具機控制器,用於支援工具機量測功能。Renishaw亦針對各種應用和工具機控制器開發功能強大、易於使用的工具機測頭軟體,以充分發揮測頭量測硬體設備的效果。例如Set and Inspect 機上應用程式支援工件設定、工件檢測、接觸式與非接觸式刀具設定循環,操作十分簡單,非常適合無測頭量測經驗或想簡化現有系統的使用者;Reporter 應用程式能夠產生高度視覺化的圖形量測資料,並顯示各項量測的通過、失敗或警告狀態,幫助使用者提前發現加工異常,用簡單又快速的方式檢視量測結果。

Equator™ 500檢具系統

Equator™ 500檢具系統是實現製程控制的好幫手,具備快速、高重複性及不受溫度影響等特色,其工作範圍為直徑 500 mm,高度可達 400 mm,適合在製造現場即時量測更大型的工件,提供高精度的尺寸檢測資料。搭配使用 IPC (智慧製程控制) 軟體,在 CNC 製造過程中實現全自動刀具補正值更新,持續監控並調整加工作業,使零件尺寸維持接近標稱值,充分符合製程控制要求。

REVO 5軸量測系統

REVO® 系統使用同步運動和 5 軸量測技術,在超高量測速度下,大幅減少 CMM 運動的動態影響。這是藉由 REVO-2 測頭座進行快速運動,同時讓 CMM 以線性緩慢方式運動達成。此外,REVO 5軸量測系統能提供表面光潔度量測和尺寸檢測,並省下 15% 至 50% 循環時間;高精度的量測技術能提供廣泛的效益,例如圓形掃描、汽缸掃描、剖面掃描等多種應用,並大幅提升產能。

AM400金屬積層製造 (3D列印) 系統

有別於傳統的「減法」加工,積層製造技術以「加法」方式能製作出前者所無法做到的複雜形狀,並帶來新的設計可能性;包括在生產過程中結合多種元件、將材料用量降至最低,以及降低加工成本的機會。Renishaw 本次將展出 AM400金屬積層製造系統及多項金屬3D列印工件,實際示範積層製造技術的應用潛力。


瞭解詳細產品資訊,請瀏覽Renishaw網站: www.renishaw.com.tw。

下載

如需 Renishaw 及其產品的詳細的圖片、影片或資訊,請瀏覽我們的媒體中心。