Konfokální Ramanův mikroskop inVia™
Špičkový výzkumný konfokální Ramanův mikroskop poskytuje vynikající výkon a nejlepší data v nejkratším čase.
Navzdory snadné obsluze poskytuje vynikající výkon a spolehlivé výsledky i pro ty nejnáročnější experimenty. Můžete získat rozsáhlé do detailu zpracované chemické mapy, ale stejně tak i vysoce specifická data z jednotlivých bodů. Vědci a technici na celém světě důvěřují nepřekonatelné flexibilitě Ramanova mikroskopu InVia.
Charakteristické vlastnosti
Mikroskop inVia obsahuje výzkumný mikroskop spojený s vysoce výkonným Ramanovým spektrometrem. Má snadnou obsluhu a poskytuje vynikající výkon; vysoká propustnost signálu v kombinaci s vysokým spektrálním rozlišením a stabilitou poskytuje spolehlivé výsledky i při nejnáročnějších měřeních.
Vysoce účinná konstrukce mikroskopu inVia poskytuje nejlepší Ramanova data i z nepatrných stop materiálu. Jestliže potřebujete snadno a spolehlivě získat rozsáhlé, do detailu zpracované chemické mapy, ale stejně tak i vysoce specifická data z jednotlivých bodů, pak je mikroskop inVia ideálním systémem pro vás.
Pro podrobnější informace si stáhněte brožuru o mikroskopu inVia.
Rychlost a citlivost
Vysoká citlivost umožňuje zobrazit i slabé Ramanovy signály a umožňuje rychle analyzovat i velmi malé množství materiálu, tenké vzorky nebo slabě rozptylující látky. Spektrometr využívá jednoduchou optickou konstrukci, která má vysokou optickou účinnost, vynikající potlačení rozptýleného světla a vysokou citlivost.
Vysoké prostorové rozlišení
Optická konstrukce umožňuje dosáhnout vysoké úrovně konfokality (schopnost potlačit signály z oblastí mimo rovinu ostrosti objektivu). To je zárukou dosažení vysoké stability a největšího možného prostorového rozlišení, omezeného pouze mezí difrakce světla.
Vysoký spektrální výkon
Dokáže rozlišit spektrální charakteristiky užší než 0,5 cm-1-, takže umožňuje rozlišit blízká Ramanova pásma a odlišit velice podobné materiály, jako farmaceutické polymorfy. Vysoká stabilita umožňuje monitorovat nepatrná posunutí Ramanova pásma (jen 0,02 cm-1-1).
Mimořádná stabilita
Díky dodávané základní desce je poloha mikroskopu inVia a laserů tak stabilní, že není vyžadován optický nebo antivibrační stůl. Klíčové pohyblivé komponenty jsou vybaveny vysoce přesnými snímači Renishaw, které jsou zárukou přesné polohy.
Spektrální flexibilita
Mikroskop inVia lze konfigurovat tak, že je ideální pro analyzování určitých typů vzorků. Podporuje lasery od DUV po IR oblast s možností automatického, přepínání mezi lasery. Excitační vlnovou délku lze rychle přepínat a tím rychle určit nejlepší konfiguraci pro získání Ramanových spekter ze všech vzorků.
Flexibilita měření vzorků
K spektrometru Renishaw inVia lze pripojiz výzkumné vpřímené, invertované i otevřené mikroskopy, ale i sondy s optickým kabelem pro analýzu větších vzorků na větší vzdálenost. Je kompatibilní s řadou objektivů a stolků s definovaným prostředím, což umožňuje analyzovat vzorky v různých podmínkách prostředí.
Další možnosti
inVia™ InSpect
Náš nejlepší Ramanův mikroskop jsme optimalizovali pro práci ve forenzních laboratořích. Mikroskop inVia Inspect má nástroje pro nedestruktivní chemickou analýzu.
Kombinované Ramanovy systémy
Kombinace dvou nebo několika analytických technik na místě spojením Ramanova přístroje s dalšími komplementárními analytickými přístroji.
Zakázková řešení pro Ramanovu spektroskopii
Náš velice zkušený tým pro zakázkové produkty může vyvinout zakázkové řešení, splňující vaše požadavky.
Aplikace
Analýza farmaceutických vzorků
Určit složení, velikost a distribuci domén komerčně dostupných preparátů s mnoha složkami a vlastnostmi a s prošlými patenty je velice žádoucí. Mikroskop inVia, který vyniká velkou chemickou přesností a citlivostí, generuje podrobné chemické mapy širokého spektra preparátů.
Studium polymerů
Mikroskop inVia, který vyniká vysokou chemickou přesností a citlivostí pracuje nedestruktivním způsobem, bez nutnosti manipulace a přípravy vzorku. To je důležité při studiu polymerů, kde hledáme nové materiály, zdokonalujeme vlastnosti existujících materiálů a snižujeme náklady produktů.
Kontrolujte zaostření na vzorek v reálném
čase pomocí technologie LiveTrack
Mikroskop inVia používá technologii automatického sledování zaostření LiveTrack™, která umožňuje získávat v reálném čase přesná a opakovatelná spektra a topografie povrchu ze vzorků s nerovnými povrchy . Vytváří skvělé 3D obrazy nerovných, zakřivených a drsných povrchů bez nutnosti předběžného skenování. Sledujte ukázku na videu.
Snadná analýza kapalných nebo plynných vzorků se soupravou pro měření makro vzorků .
Souprava pro mereni makro vzorků usnadňuje analýzu kapalných nebo plynných vzorků v ampulkách a kyvetách. Díky rychlé instalaci během pomáhá rychle získat Ramanovy spektra..
Chcete se dozvědět více?
Náš místní zástupce rád odpoví na vaše dotazy.
Můžete nás kontaktovat vyplněním formuláře nebo zasláním emailu.
Získejte naše nejnovější aktualizace.
Udržujte si aktuální přehled o našich nejnovějších akcích, webových seminářích, poznámkách k aplikacím a uvádění nových produktů.
Ke stažení: Ramanův mikroskop inVia
-
Brochure: inVia confocal Raman microscope [en]
Renishaw inVia: The world's best selling high-performance Raman microscope
-
Product note: Centrus detector [en]
At the heart of Renishaw’s Raman systems, Centrus is more than just a detector; it is key to the implementation of advanced Renishaw technologies
-
Product note: inVia excitation wavelength options [en]
inVia™ Raman microscope: choosing filter and wavelength options
-
Technical note: Polarised Raman spectroscopy using the inVia Raman microscope [en]
This note demonstrates that the inVia confocal Raman microscope is an ideal tool for polarisation studies.
-
Product note: Free-space microscopes [en]
Renishaw’s free-space microscopes (FSMs) have a large clearance for oversized samples. FSMs can be configured with the full capabilities of an inVia™ Qontor® confocal Raman microscope, bringing complete automation and LiveTrack™ focus-tracking technology to large and heavy samples.
-
Product note: MS30 high speed encoded stage [en]
The MS30 high speed encoded stage is a high performance, optically encoded, motorised sample stage for use with Renishaw’s Raman systems.
-
Product note: Inverted microscopes for inVia [en]
Renishaw's inVia Raman spectrometers can be equipped with inverted microscopes instead of, or in addition to, the standard upright microscopes.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
-
Product note: Rayleigh imaging using the inVia™ confocal Raman microscope [en]
Product note detailing how you can perform Rayleigh imaging on the inVia confocal Raman microscope.
-
Product note: Optical tweezing on the inVia™ Qontor® Raman microscope [en]
The inVia Qontor Raman microscope is available with optical tweezing. The microscope focuses the laser to the same point as the Raman laser, so you can both trap microparticles and analyse them using Raman or photoluminescence.
Parametry
Dodáváme tři modely mikroskopů inVia; od špičkového systému inVia Qontor (plně automatický, s technologií sledování zaostření), až po systém základní úrovně inVia Basis.Parametr | Hodnota | |
Vlnová délka | 200 µm až 2200 nm | |
Podporované lasery | Od 229 nm do 1064 nm | |
Spektrální rozlišení | 0,3 cm-1 (FWHM) | Nejvyšší typicky potřebné: 1 cm-1 |
Stabilita | < ±0,01 cm-1 | Odchylka střední frekvence vyrovnání pásma Si 520 cm-1 po opakovaných měřeních. Dosaženo s použitím spektrálního rozlišení 1 cm-1 nebo vyššího |
Hranice nízkého vlnového čísla | 5 cm-1 | Nejvyšší typicky potřebné: 100 cm-1 |
Hranice vysokého vlnového čísla | 30 000 cm-1 | Standardní: 4 000 cm-1 |
Prostorové rozlišení (laterální) | 0,25 µm | Standardní: 1 µm |
Prostorové rozlišení (axiální) | < 1 µm | Standardní: < 2 µm. Závislé na objektivu a laseru |
Rozměry detektoru (standardně) | 1024 pixelů × 256 pixelů | K dispozici jsou další možnosti |
Pracovní teplota detektoru | -70 °C | |
Podpora filtrů Rayleigh | Neomezená | Až čtyři sady filtrů jsou uloženy v automatizovaném karuselu Dalsí sadyfiltrů s magnetickým upínáním pro rychlou výměnu uživatelem |
Počet podporovaných laserů | Neomezený | Jeden jako standard. Další lasery nad 4 vyžadují montáž na optický stůl |
Řízení počítačem s OS Windows | Nejnovější specifikace počítače s Windows® | Zahrnuje pracovní stanici, monitor, klávesnici a trackball |
Napájecí napětí | 110 V AC až 240 V AC +10% -15% | |
Frekvence napájecího napětí | 50 Hz nebo 60 Hz | |
Typická spotřeba elektrické energie (spektrometr) | 150 W | |
Hloubka (duální laserové systémy) | 930 mm | Základní deska duálního laseru |
Hloubka (trojité laserové systémy) | 1116 mm | Základní deska trojitého laseru |
Hloubka (kompaktní) | 610 mm | Až tři lasery (závisí na typu laseru) |
Typická hmotnost (vyjma laserů) | 90 kg |
Zobrazení vzorku | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Stereoskopické zobrazení (binokulární okulár) | ■ | ▲ | ▲ |
Paměťové a automatické zobrazení po sběru | - | ▲ | ▲ |
Softwarové řízení mikroskopu | - | ▲ | ▲ |
Automatické přepínání bílé světlo/Raman | - | ▲ | ▲ |
Automatické ukládání bílého světla s daty | - | ▲ | ▲ |
zobrazení laseru a vzorku v bílém svtětle na videu současně | - | ▲ | ▲ |
Automatické ostření v bílém světle (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Sběr Ramanových dat | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Automatické posloupné měření více nastavených experimetů | ▲ | ▲ | ▲ |
Automatické sledování zaostření na povrch vzorku (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Kontrola seřízení a výkonu spektrometru | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Interní neonový zdroj kalibrace vlnové délky | - | ▲ | ▲ |
interní referenční standardy pro auto-kalibraci | - | ▲ | ▲ |
Automatická korekce Ramanovy kalibrace (rychlá kalibrace) | ▲ | ▲ | ▲ |
Automatické vyrovnání laseru | ▲ | ▲ | ▲ |
Automatické vyrovnání Ramanova signálu | ▲ | ▲ | ▲ |
Kontrola výkonu | - | ▲ | ▲ |
Klíč
- není k dispozici | ■ opce | ▲ v dodávce |