Navigatie overslaan

Encoders voor positie- en bewegingsbesturing

Renishaw biedt een uitgebreid programma contactloze encoders voor positie- en bewegingsbesturing. Kom meer te weten over onze open en gesloten optische, inductieve, magnetische en laserencoders.

Vind uw Renishaw-oplossing voor bewegingsbesturing

Een encoder voor een positie- en bewegingsbesturingssysteem nodig? Ontdek hoe onze verschillende soorten encoderproducten kunnen bieden wat uw industriële automatisering nodig heeft. De zeer nauwkeurige en hoogwaardige Renishaw encoders leveren superieure betrouwbaarheid, gemakkelijk installeren en geschiktheid voor zelfs de zwaarste omstandigheden.

ATOM™ en RESOLUTE™ optische encoders

Open optische encoders bieden robuuste en hoogwaardige meting van lineaire, rotatie- en hoekdeelpositie. Onze incrementele encoders zijn geschikt voor bewegingssystemen waarin onmiddellijke en nauwkeurige relatieve positie vereist is. De absolute encoders van Renishaw zijn functioneel immuun voor stroomonderbrekingen.

Open optische encoders

FORTiS-S™ en FORTiS-N™ gesloten optische encoders

Gesloten optische encoders bieden een buitengewoon robuust ontwerp, ideaal voor zware industriële omgevingen zoals op bewerkingsmachines. Onze beproefde technologie voor absolute positiemeting is robuust en betrouwbaar. Het contactloos ontwerp vergroot de herhaalbaarheid en vermindert de slijtage. De superieure afdichting zorgt voor grotere weerstand tegen vervuiling door vloeistoffen en vaste vuildeeltjes.

Gesloten optische encoders

ASTRIA inductieve encoder, met de rotor en stator los van elkaar

Een absolute inductieve encoder is een positiesensor die elektromagnetische inductie gebruikt om de positie of beweging van een as te meten. Hij levert nauwkeurige en robuuste positiemetingen in veeleisende werkomstandigheden.

Inductieve encoders

RLE + RLD laserencoder

Laserencoders leveren lineaire positiemeting met een hoge resolutie en lage cyclische fout. Ze combineren de meetprestaties van een interferometer met het gemakkelijk installeren en gebruiken van encoders die een traditionele flexibele of glazen meetschaal hebben.

Laserencoders

LiNACE, LM13, ORBiS magnetische encoders

Magnetische encoders bieden zeer betrouwbare lineaire en roterende positiemeting. Hun robuustheid maakt incrementele en absolute positiemeting mogelijk onder zware omstandigheden. Door het contactloos ontwerp is er geen mechanische slijtage tijdens gebruik.

Magnetische encoders

Bekijk onze introductie over het encoderprogramma van Renishaw

Een encoder is een sensor die posities detecteert. Een nauwkeurige meetschaal (zoals een liniaal of gradenboog) wordt afgelezen door een elektronische meetkop, die de positie omzet in een gecodeerd signaal. Encoders zijn leverbaar in allerlei afmetingen en specificaties. Renishaw heeft encoders ontwikkeld die tot wel 1 nanometer nauwkeurig meten - dat is een miljardste meter.

In welke gebieden van industriële automatisering worden encoders gebruikt?

Wij leveren encoders aan uiteenlopende sectoren voor vele toepassingen, zoals:

  • elektronica
  • luchtvaart
  • medisch
  • wetenschappelijk onderzoek
  • bewerkingsmachines
  • cardanbevestigingen
  • bewegingsbesturing
  • halfgeleider
  • robotica
  • platte beeldschermen
  • coördinatenmeetmachines (CMM's)
  • medische hulpmiddelen
  • hernieuwbare energie
  • zonne-energie
  • drukkerij
  • precisiemetingen
  • onbemande luchtvaartuigen (drones)
  • robots
Encoders kunnen lineaire, roterende en hoekdeelbewegingen meten door de incrementele of absolute positie te rapporteren. Met positieterugkoppeling door een encoder kunnen industriële machines hun bewegingsassen betrouwbaar controleren. Deze controle draagt bij tot vermindering van de productietijden en -kosten.

Renishaw encoders hebben een contactloze constructie zonder slijtage. Wij bieden incrementele en absolute meetschalen in diverse materialen. Onze leeskoppen leveren positiesignalen met weinig elektrische ruis en een hoge weerstand tegen trillingen.

Ontdek meer in ons artikel inleiding tot encodersystemen.

Bewerkingsmachine met de locaties van positie-encoders

Het installeren van de FORTiS gesloten encoder is heel eenvoudig, wat onze productiviteit sterk verbeterd heeft. Onze nieuwste slijpmachines zijn uitgerust met de FORTiS encoder en gaan nu in massaproductie. Wij zijn zeer optimistisch over de toekomstige ontwikkeling van slijpmachines.

Dhr Ranganatha, directeur van Tool Grinding Technologies Inc.

Hoe ondersteunen wij u?

Hoe ondersteunen wij u?

Renishaw is paraat om u service en ondersteuning te geven, ongeacht waar u en uw klanten zich bevinden. Wij willen zeker stellen dat u over alles beschikt wat u nodig hebt. Renishaw-vestigingen zijn er over de hele wereld. Onze ontwerpers en technisch specialisten in het VK zijn altijd beschikbaar om te adviseren over toepassingen en het installeren te ondersteunen.

Onze lokale teams bieden:

  • Verkoop en aftersales service
  • Training en technische ondersteuning
  • Reserveonderdelen en reparatiediensten

Onze encoders hebben een CE-goedkeuring en voldoen aan RoHS. Ze worden geproduceerd door Renishaw, onder strikte kwaliteitscontroles gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

We realiseren ons dat iedere encoderinstallatie anders is. Daarom bieden we op maat gemaakte leeskoppen en meetschalen die afgestemd zijn op speciale vragen van OEM-klanten. Oplossingen op maat betreffen vaak resoluties, connectoren, lengte van meetschalen en kabels, en mechanische aanpassingen.

We hebben vele jaren ervaring in het ondersteunen van integratie-uitdagingen. Daarom zijn we sterk voorstander van direct overleg in engineeringteams. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat oplossingen op maat meteen goed werken als ze voor de eerste keer toegepast worden.

Garantie

Elk Renishaw encoderproduct wordt geleverd met 2 jaar garantie en doet mee aan het toonaangevende "repair by exchange"-programma, waarin producten direct vervangen worden vanuit de plaatselijke voorraad zodat de machinestilstand tot het absolute minimum beperkt blijft.

Hoe gebruiken onze klanten onze encoders?

Zie hoe anderen vertrouwen op Renishaw encoders.

Onze serie casestudies laat zien hoe onze robuuste en hoogwaardige encoders al vele uitdagingen in precisiemeting hebben opgelost.

De uiteenlopende toepassingen betreffen onder meer elektronica, precisiebewerking, wetenschappelijk onderzoek, luchtvaart en medisch en gezondheidszorg.

Ontdek onze wereldwijde bibliotheek van casestudies, waarin onder meer te zien is hoe de Renishaw FORTiS gesloten encoder de precisie en prestaties van slijpen heeft verbeterd.

Ontdek onze casestudies
Renishaw casestudies over optische encoders

Vertrouw op Renishaws expertise in encoders

Als een toonaangevende innovator investeert Renishaw jaarlijks tussen de 14% en 18% van de omzet in engineering, onderzoek en ontwikkeling. Dat resulteert in baanbrekende nieuwe oplossingen voor onze klanten. Wij zetten ons in om unieke technologieën te ontwikkelen - die encoderprestaties naar een hoger niveau tillen.

We introduceerden onze eerste encoders in 1989. Sindsdien hebben onze innovaties in meettechniek en reputatie van excellent engineeren onze naam gevestigd als een leider op onze markten.

Andere hulpbronnen