Omiń nawigację

Stacja kompensacyjna XC-80 i czujniki

Uzyskaj precyzyjne i rzetelne pomiary laserowe dzięki automatycznej kompensacji wpływu otoczenia za pomocą stacji kompensacyjnej XC-80 i czujników.

Dokładność pomiarów laserowych w całym zakresie parametrów otoczenia

Wahania temperatury, ciśnienia powietrza i wilgotności względnej wpływają na długość fali światła emitowanego przez interferometry laserowe.

Stacja kompensacyjna XC-80 jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ precyzyjne pomiary mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dokładnej kalibracji obrabiarki. Skutecznie eliminuje błędy pomiarowe wynikające z tych zmian parametrów otoczenia.

Stacja kompensacyjna XC-80 i czujniki – czujnik XC-80

Czym jest stacja kompensacyjna?

Stacja kompensacyjna XC-80 wykrywa wszelkie zmiany ciśnienia, temperatury powietrza i wilgotności względnej, które mogłyby wpłynąć na długość fali światła laserowego. Następnie oblicza współczynnik załamania światła dla powietrza.

Odczyt interferometru jest następnie automatycznie dostosowany w celu skompensowania odchyłek długości fali światła laserowego. Zaletą systemu automatycznego jest brak konieczności interwencji ze strony użytkownika oraz częsta aktualizacja.

Dlaczego warto stosować stację kompensacyjną?

Stacja kompensacyjna XC-80 jest elementem mającym kluczowy wpływ na dokładność pomiarów liniowych przy użyciu systemu laserowego XL-80 oraz kalibratorów wieloosiowych XM-60 i XM-600. Zmiany temperatury, ciśnienia i wilgotności względnej powietrza mogą wpływać na długość fali światła laserowego oraz odczytywane wskazania pomiarów.

Dzięki „inteligentnym czujnikom”, które są przeznaczone tylko dla głowicy XC-80 i przetwarzają odczyty przy ich źródle, stacja kompensacyjna mierzy bardzo dokładnie temperaturę i ciśnienie powietrza oraz wilgotność względną. Czujniki stacji kompensacyjnej XC-80 pozwalają na modyfikację nominalnej wartości długości fali w celu uzyskania wartości rzeczywistej. Wykorzystuje się to w obliczeniach w celu praktycznego wyeliminowania wszystkich błędów pomiarowych wynikających z tych różnic.

Główne korzyści

Wysoka dokładność – ikona

Wysoka dokładność

Odczyty z czujników pozwalają na modyfikację nominalnej wartości długości fali w celu uzyskania wartości rzeczywistej.

Inteligentne czujniki – ikona

Inteligentne czujniki

Dokładne czujniki skutecznie mierzą temperaturę, ciśnienie i wilgotność względną powietrza.

Łatwy w obsłudze – ikona

Automatyczny system

Nie wymaga interwencji użytkownika, upraszczając proces i redukując błędy ludzkie.

Proste konfigurowanie — ikona

Wszechstronne ustawienie

Magnetyczne mocowanie czujnika i kable połączeniowe o długości 5 metrów maksymalizują użyteczność systemu.

Akcesoria systemu XC-80

Zapoznaj się z bogatą ofertą sklepu internetowego, w którym można znaleźć części zapasowe i zamienne.

Kup przez Internet

Zalety i funkcje stacji kompensacyjnej XC-80

W celu zapewnienia dokładności kluczowa jest skuteczna kompensacja długości fali. Stacja kompensacyjna XC-80 jest kluczowym elementem do utrzymania dokładności w pełnym zakresie warunków otoczenia.

Dzięki wyjaśnieniu zasad interferometriimożna lepiej zrozumieć znaczenie kompensacji wpływu otoczenia.

Systemy XC-80 i XL-80 podczas wykonywania testu na obrabiarce

Jednolita kompensacja — budowa stacji kompensacyjnej XC-80 i jej czujników zapewnia równomierną i wyjątkową dokładność wskazań w całym zakresie parametrów otoczenia.

Częste aktualizacje wskazań czujników — odbywa się to automatycznie co siedem sekund, co wskazują diody LED stanu na stacji kompensacyjnej XC-80.

Zintegrowany port USB — zintegrowane łącze USB oznacza, że nie jest potrzebny oddzielny interfejs dla komputera PC, ani oddzielny zasilacz (zasilanie z układu USB).

Niewielka masa — stacja kompensacyjna XC-80 waży tylko 490 g, a w połączeniu z laserem XL-80 nieco powyżej 3 kg (łącznie z kablami, zasilaczem XL-80 oraz czujnikami).

Inteligentne czujniki temperatury powietrza i materiału — wbudowane mikroprocesory analizują i przetwarzają sygnały wyjściowe czujników przed przesłaniem cyfrowych wartości temperatury do stacji XC-80. Zapewnia to wyższą pewność pomiarów i jest zasadniczym powodem, dla którego zespół XC-80 posiada tak niewielkie rozmiary. Zapewnia również pełną wymienność czujników bez uszczerbku dla dokładności.

Do stacji kompensacyjnej XC-80 można przyłączyć maksymalnie trzy czujniki temperatury materiału, co pozwala na normalizowanie pomiarów liniowych do standardowej temperatury materiału równej 20°C.

Uniwersalne kable czujników — kable czujników o standardowej długości 5 m można odłączać dla zapewnienia łatwości wymiany i można je łączyć ze sobą w celu uzyskania większej długości w przypadku dłuższych maszyn.

Systemy XC-80 i XM-60 podczas wykonywania testu na obrabiarce
Kompensacja wpływu środowiska nie jest wymagana w przypadku pomiarów położenia kątowego lub pomiarów prostoliniowości z zastosowaniem laserowego systemu firmy Renishaw. Wartości te są wyliczane na podstawie różnicy dwóch ścieżek wiązek przebiegających blisko siebie, kiedy to wpływ czynników środowiskowych znosi się nawzajem. Ponieważ podobnie jak w przypadku pomiarów osi obrotowych, pomiary płaskości i prostopadłości są również oparte na tych pomiarach, one także nie wymagają kompensacji wpływu środowiska.

Poznaj nasze produkty do kalibracji i optymalizacji obrabiarek zaprojektowane w celu poprawy wydajności precyzyjnych układów dynamicznych.

Dodatkowe zasoby

 

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.