ATOM™ optiska inkrementella pulsgivarserie
Miniatyrisering utan kompromisser
ATOM-serien är Renishaws minsta beröringsfria optiska inkrementella pulsgivarsystem lämplig för linjära och roterande användningsområden. Dess innovativa design kombinerar miniatyrisering med ledande signalstabilitet, tålighet mot smuts och pålitlighet. Den representerar en avsevärd förbättring av prestanda och tillförlitlighet hos pulsgivare i miniatyrformat. ATOM är även den snabbaste pulsgivaren i sin klass, med maximala hastigheter på upp till 20 m/s.
ATOM-system är enkla att installera med integrerad lysdiod för indikation av signalintegriteten. De är kompatibla med Renishaws ADTpro-100 diagnostic tool.
Det finns åtskilliga höghastighets interpoleringsgränssnitt tillgängliga, inklusive högprestanda Ti, Ri-gränssnittet samt det kompakta PCB ACi-gränssnittet som erbjuder digital utmatning med upplösning ned till 1 nm.
ATOM-läshuvudet finns även tillgängligt som en variant med flexible printed circuit (FPC) som hjälper till att reducera den totala paketstorleken, med en reducerad Z-höjd.
Datablad och teknisk dokumentation
Du hittar mer information om teknisk specifikationer för ATOM-pulsgivarserien, till exempel datablad och installationsguider i avsnittet tekniska nedladdningar.
Se vår introduktion till ATOM-inkrementella pulsgivare
Vilken slags rörelser behöver du mäta?
Linjär
| Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Levererad längd |
Tejp i rostfritt stål
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | Upp till 10 m (> 10 m på begäran) |
Glasgivarskala
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | Upp till 130 mm |
Smal tejpskala i rostfritt stål
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor | Upp till 10 m (> 10 m på begäran) |
Partiell båge
| Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Levererad längd |
Smal partiell båge-tejp i rostfritt stål
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Upp till 10 m (> 10 m på begäran) |
Roterande
| Skaltyp | Skalnamn | Graderingsnoggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Skivans ytterdiameter |
Glasskiva
| RCDM | ±0,5 µm (skiva ø upp till 100 mm) ±0,7 µm (skiva ø över 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 till 108 m |
Viktiga fördelar

Miniatyr analog
Miniatyrpulsgivare med alla funktioner för användning i begränsade utrymmen, med externa interpoleringsgränssnitt.

FPC-läshuvudvarianter
Flexible Printed Circuit (FPC) med reducerad Z-höjd för att ge kunderna frihet att utforma sin egen kabelsats för enklare kabeldragning.

Tillförlitlig positionsmätning
Unik konstruktion med filteroptik med enastående signalstabilitet och tålighet mot smuts.
ATOM-serien uppfyller alla våra huvudkrav för ett lättvikts-miniatyrpulsgivarsystem med höga prestanda och låga störningar. Direkta jämförelser med konkurrerande märken demonstrerade tveklöst att ATOM verkligen är bäst i klassen. Dessutom är Renishaws snabba leveranstider och efterförsäljningssupport i en klass för sig.
TPC Motion (Sydkorea)
Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100

ADTpro-100 är ett handhållet fristående pulsgivardiagnosverktyg med en inbyggd färgskärm med pekfunktion. Den är ett hjälpmedel vid inställningen av systemet och planerat underhåll för att hjälpa till att minimera ej schemalagd stilleståndstid på maskinerna. ADTpro-100:
- Kräver ingen dator eller ytterligare inställningsutrustning för att visa omfattande pulsgivarinformation.
- Är enkel och intuitiv att använda med plug-and-play-funktion för att hjälpa till att ställa in och kalibrera systemet.
- Gränssnitt med tillvalet ADT View-datorprogrammet. ADT View kan användas för att uppdatera firmware till ADTpro-100.
Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.