ATOM DX™ optiska inkrementella pulsgivarserien
Prestanda i miniatyr
ATOM DX bygger på det beprövade optiska systemet i pulsgivarplattformen ATOM™ och integrerar Renishaws högpresterande interpoleringsteknologi, vilket minskar systemets storlek och eliminerar behovet av ytterligare adaptrar och gränssnitt.
ATOM DX är konstruerad med Renishaws inbyggda LED-inställningslampa, för att få en intuitiv och enkel installationsprocess baserad på den etablerade automatiska kalibreringsrutinen, och är redo att installeras direkt från förpackningen. ATOM DX är kompatibel med både ADTpro-100 fristående pulsgivardiagnosverktyg och ADTi-100 diagnostic tool, båda kompatibla med programmet ADT View. De erbjuder djupgående avancerad diagnostisk information för att underlätta optimering av pulsgivarinstallationen och felsökning på fältet för att uppfylla kraven för de mest krävande tillämpningar med rörelsestyrning.
ATOM DX-läshuvuden kan användas med många olika linjära, roterande och partiell båge-skalor för att uppfylla kraven för de flesta applikationer, och finns tillgängliga i två format: varianter med kabel och övre utgång med skalalternativ på antingen 20 µm eller 40 µm.
Datablad och teknisk dokumentation
Du hittar mer information om teknisk specifikationer för ATOM DX-pulsgivarserien, till exempel datablad och installationsguider i avsnittet tekniska nedladdningar.
Se vår introduktion till ATOM DX inkrementella pulsgivare
Vilken slags rörelser behöver du mäta?
Linjär
| Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Levererad längd |
Tejp i rostfritt stål
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | Upp till 10 m (> 10 m på begäran) |
Glasgivare
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Upp till 130 mm |
Smal tejpskala i rostfritt stål
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor | Upp till 10 m (> 10 m på begäran) |
Partiell båge
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Skalans maxlängd |
Smal partiell båge-tejp i rostfritt stål
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Upp till 10 m (> 10 m på begäran) |
Roterande
Skaltyp | Skalnamn | Graderingsnoggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Skivans ytterdiameter |
Glasskiva
| RCDM | ±0,5 µm (skiva ø upp till 100 mm) ±0,7 µm (skiva ø över 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm till 108 mm |
Viktiga fördelar

Miniatyrhuvud
Ryms i de minsta tillämpningar med en höjd så låg som 7,85 mm. Finns i varianter med kabel och övre utgång.

Snabb hastighet
Maximala hastigheter upp till 20 m/s och många olika alternativ för interpolering med hög hastighet.

Hastighetsstyrning
Renishaws senaste interpoleringsteknologi, med uppdaterade signalbearbetningsalgoritmer för minskat SDE (Sub-Divisional Error).
Renishaws serie med pulsgivare medger enkel och flexibel systemintegration. Vi användar själva nästan alltid Renishaw ATOM-pulsgivare och senaste tiden ATOM DX-pulsgivare för våra mer kompakta mikrobearbetningssystem.
Lasing Microsystem S.A. (Spanien)
Advanced Diagnostic Tools (tillval)
Renishaw optiska pulsgivare kan oftast installeras bara med hjälp av inställningslampan på läshuvudet men en Advanced Diagnostic Tool (ADT) kan användas som hjälp vid mer krävande installationer. Dessa verktyg erbjuder detaljerade pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid felsökning för att undvika långa stilleståndstider med maskinen.
ATOM DX-pulsgivarsystemet är kompatibelt med två Advanced Diagnostic-verktyg: ADTpro-100 och ADTi-100.

ADTpro-100:
- Är ett handhållet, fristående diagnostikverktyg för pulsgivare – Ingen dator eller annan utrustning krävs.
- Har en inbyggd färgpekskärm.
- Är enkel och intuitiv att använda med plug-and-play-funktion för att hjälpa till att ställa in och kalibrera systemet.
- Gränssnitt med tillvalet ADT View-datorprogrammet, som låter pulsgivardata sparas som en post med systeminställning och -prestanda. ADT View kan även användas för att uppdatera firmware till ADTpro-100
ADTi-100:
- Arbetar tillsammans med det intuitiva ADT View-datorprogrammet.
- Tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik.
- Hjälper till med systeminställning och -kalibrering samt signaloptimering längs hela axeln.
- Tillåter pulsgivardata som t.ex. signalstyrka kontra position längs axeln att sparas som en post i systeminställning och prestanda.
Både ADTpro-100 och ADTi-100 kan användas fristående eller förkopplade, anslutna mellan läshuvudet och styrenheten som en del av kontrollslingan.
Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.