Servohuvud PHS-2
PHS-2 är konstruerad för att uppfylla högt ställda krav på mätning av ”råkarosser”, där fina vinkellägen och lång räckvidd behövs.

Servopositioneringshuvudet PHS-2 är försett med kontinuerlig servodrivning i två axlar, vilket gör det möjligt att placera probuppsättningen i nästan vilken vinkel som helst.
PHS-2-huvued körs i stället till ett ungefärligt önskat läge och när en mätpunkt sedan tas låses huvudets axlar samtidigt med koordinatmätmaskinens axlar för att ge exakta mätvärden
En serie av olika prober kan monteras och växlas automatiskt. Dessa inkluderar kontaktprober och laser/optiska mätsensorer från tredje part.
Extra långa förlängningar gör det möjligt för Renishaws kontaktprober att nå mått som normalt är oåtkomliga.
Huvudet skyddas av ett inbyggt elektroniskt skydd mot höga vridmoment som kopplar bort huvudet och signalerar till maskinen att stoppa vid en kollision.
Arbetstemperatur | 15 °C till 40 °C |
Vikt* | 3 kg |
Balanseringskapacitet | Kombinerad massa för prob och förlängning är 1 kg. |
Maximalt vridmoment | 2 Nm |
Mekanisk slirkoppling | 3 Nm ± 0,5 Nm |
Rörelsehastighet | Max 150 °/s, typiskt värde 70 °/s |
Armens rotationsvinkel | D-axeln: ±184° E-axeln: ±184° |
Vinkelupplösning | 0,2 bågsekund (motsvarar 0,1 µm vid 100 mm radie) |
Kollisionsskydd | Elektroniskt skydd mot höga vridmoment |
Lämpligt huvudgränssnitt | PHS-2-gränssnittskort/OEM-styrenhet |
Växlingsracksystem | ACR2 |
* inklusive probförlängning och kinematisk koppling

Tillbehör
PHS-2-gränssnittskort
PHS-2-huvudet styrs direkt av huvudgränssnittskortet i koordinatmätmaskinens styrenhet. Kortet hanterar kommunikationen och hanterar signalerna mellan huvudet och koordinatmätmaskinens styrenhet. PHS-2-gränssnittskortet hanterar inte probningssystemsignalerna.
Kinematiskt fäste
Ett kinematiskt fäste (KM1 eller KM2) möjliggör snabb montering av huvudet på maskinen.
KM1 har genomgående kablar för hylsfäste.
KM2 gör det möjligt att dra kablarna utanför koordinatmätmaskinens hylsa.
ACR3 automatväxlingsrack

Automatväxlingssystemet ACR2 är ett armväxlingssystem för servopositionshuvudet PHS-2. Det gör det möjligt att byta förlängare eller probadapterarmar för att passa den aktuella mätuppgiften.
Armarna låses och låses upp från huvudet genom rörelsen av maskinen själv. Huvudet går emot en rackport och maskinen trycker upp porten för att låsa upp en arm eller trycker nedåt för att låsa den på plats.
Ingen strömförsörjning eller signalanslutningar till racket behövs, vilket gör installationen mycket enkel.
ACR2 levereras som par av rackportar vilka monteras på en lämplig fixtur från maskinens ursprungliga tillverkare. Systemet är modulärt och valfritt antal portpar kan användas överallt på CMM.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
PHS-2 motoriserade (servotyp) probhuvudpaket
PHS-2-huvudpaket 1 (inklusive PHS-2-huvud, 6 x ACR2-portar, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0817 |
PHS-2-huvudpaket 2 (inklusive PHS-2-huvud, 2 x ACR2-portar, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0819 |
Endast PHS-2-huvud | A-5795-0001 |
PHS-2-armpaket och tillbehör
PHS-2-armpaket 1 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0816 |
PHS-2-armpaket 2 (HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
HE750 förlängd arm PHS1 eller PHS-2 | A-5795-1060 |
| HE500 förlängd arm PHS1 eller PHS-2 | A-5795-1050 |
| HE330 förlängd arm PHS1 eller PHS-2 | A-5795-1040 |
| HAM PHS multikabeladapter för PHS1 eller PHS-2 | A-5795-1010 |
| HA8 PHS M8-adapter PHS1 eller PHS-2 | A-5795-1030 |
| Låda för PHS förlängare | A-2150-0191 |
ACR2 automatväxlingsrack-paket (för användning med PHS1 eller PHS-2)
ACR2 portpar för användning med PHS1 eller PHS-2 | A-1383-0003 |
PHS-2-gränssnittskort
PHS1- eller PHS-2-gränssnittskort | A-2150-0824 |
PHS-2-tillbehör
PHA3 – PH10MQ PLUS till KM1 snabbväxlingsadapter | A-2238-0751 |
KM1 – kinematisk (genomgående kabel för hylsfäste) för användning med PHS1 / PHS2 | A-2150-0831 |
KM2 – kinematisk (förbigående kabel för hylsfäste) för användning med PHS1 / PHS2 | A-2150-0832 |
| PL104 – 30 m nätkabel | A-2150-0481 |
| PL105 – 30 m kommunikationskabel | A-2150-0482 |
| PL106 – 30 m probkabel | A-2150-0483 |
| PL107 – 30 m överrörelsekabel | A-2150-0484 |