Přeskočit navigaci

Stahování kalibračního softwaru

Software CARTO je jednotné softwarové řešení pro kalibrační produkty XL-80, XM-60, XM-600 a XR20 společnosti Renishaw. Poskytuje aplikace pro sběr dat, analýzu a kompenzaci, což zjednodušuje postupy monitorování a zlepšuje polohovou přesnost.

Zatímco se některé funkce ještě vyvíjejí, může být požadován další kalibrační software.

Zjistěte více informací o technologii CARTO

Obrázek CARTO pro pole prohledávání

Software ke stažení

SoftwareStažení obsahuStažení odkazu
CARTO
Další informace o technologii CARTO
CARTO 4.10Stáhnout teď
Ballbar 20
Další informace o softwaru Ballbar 20
Ballbar 20 v20.0 SP3Stáhnout teď
Software Ballbar Trace
Další informace o softwaru Ballbar Trace
Ballbar Trace v1.2 SP2Stáhnout teď
QuickViewXL
Další informace o softwaru QuickViewXL
QuickViewXL v1.0.4 (30denní zkušební verze)Stáhnout teď
Software zobrazovací jednotky XK10
Další informace o vyrovnávacím laseru XK10
Zobrazovací jednotka XK10 v12.17Stáhnout teď
LaserXL

LaserXL v20.3

DyconXL (převod dynamických dat do souboru CSV)

Stáhnout teď
RotaryXLRotaryXL v1.10Stáhnout teď
Analýza dat XCal-View

Analýza dat XCal-View v2.4 (30denní zkušební verze)

Analýza Renishaw v20.03.02.04

Stáhnout teď
Laser 10

Laser 10 v10.06

32bitové a 64bitové ovladače zařízení DX10

DX10 'freezing' patch'

Stáhnout teď

Další informace

Software LaserXL

LaserXL je původní software pro sběr a analýzu dat s použitím laserového systému XL-80 Společnost Renishaw doporučuje používat pro laserový systém XL-80 pokud možno software CARTO, protože software LaserXL již není podporován.

Poznámka: pro režim rovinnosti a určité měřicí aplikace může být vyžadován software LaserXL.

Stáhnout teď

Software RotaryXL

RotaryXL je původní software pro použití s kalibrátorem rotačních os XR20 v kombinaci s laserovými systémy XL-80 nebo ML10.

Společnost Renishaw doporučuje používat software CARTO pro rotační aplikace 'on-axis' a 'off-axis' s použitím XL-80 a pro použití s kalibrátorem rotačních os XR20.

Stáhnout teď

Software pro analýzu XCal-View

Analytický software XCal-View i Renishaw umožňují analýzu dat systémů Laser10, LaserXL a RotaryXL dle mezinárodně uznávaných standardů. Oba analytické balíčky nahradil software CARTO.

Poznámka: XCal-View je vyžadován pro:

  • analýza tělesových i plošných úhlopříček dle standardu ISO 230-6
  • analýza dat Ballbar Trace dle standardu ISO 10791-6 pro 5osé vyhodnocení.

Stáhnout teď

Kontaktujte nás ohledně nákupu softwaru XCal-View

Software Laser 10

Software Laser 10 zajišťuje sběr i analýzu dat laserového systému ML10, který byl nahrazen laserovým systémem XL-80.

Renishaw nabízí stávajícím uživatelům řadu možností modernizace na úroveň nejnovějšího systému.

Stáhnout teď

Modernizace na úroveň nejnovějšího systému