RLU - kompaktní laserová jednotka s vláknovou optikou
Laserové jednotky společnosti Renishaw kombinují vysoký výkon laserového interferometru s jednoduchou instalací, kterou nabízejí tradiční systémy odměřování polohy s páskovou nebo skleněnou stupnicí.
Systém RLE
Systém RLE je jedinečný pokročilý homodynní laserový interferometrický systém, který byl navržen speciálně pro aplikace polohové zpětné vazby. Systém RLE tvoří laserová jednotka RLU a jedna nebo dvě detekční hlavice RLD10, jejichž typ závisí na specifických požadavcích aplikace.
Laserová jednotka RLU, která se dodává v konfiguraci pro jednu osu nebo dvě osy, obsahuje laserový zdroj HeNe (Helium / Neon), stabilizační elektroniku, připojení vláknové optiky a elektronické vyhodnocení polohové zpětné vazby.
Funkce a výhody
Kombinace RLU10 s detekčními hlavami RLD poskytuje následující funkce a výhody:
- Jednoduchá architektura systému - použití unikátního systému vláknové optiky společnosti Renishaw
- Rychlé seřízení - detekční hlavy RLD umožňují montáž zdroje laserového paprsku přímo na měřenou osu
- Kompaktní provedení a snadné ustavení - s minimálním půdorysem systému a instalačním časem
Neustále díky snímačům Renishaw překračujeme specifikace zákazníků. Snažíme se našim zákazníkům nabízet prvotřídní zkušenosti a část našeho trvalého úspěchu připisujeme technologickým vylepšením, které nabízejí společnosti jako Renishaw.
Aerotech (USA)
RLU10 Laserová jednotka
RLU10 nabízí stabilitu frekvence laseru ±50 ppb během jednohodinové periody, což poskytuje výkonové úrovně vhodné pro většinu 'in air' aplikací.
RLU10 - Přehled
| Délka vlákna | 3 m nebo 6 m* |
| Počet os | Jednoduché nebo duální* |
| Laserový zdroj | HeNe třídy 2 |
| Výstupy | Analogové / digitální kvadraturní |
| Rychlost | až 2 m/s* |
* Konfigurace z výroby
** Závisí na verzi / rozlišení
Výkon RLU10
Stabilita frekvence laseru (1 minuta) | ‹±10 ppb |
Stabilita frekvence laseru (1 hodina) | ‹±50 ppb |
Stabilita frekvence laseru (8 hodin) | ‹±50 ppb |
Stabilita vlnové délky ve vakuu (více než 3 roky) | ±0,1 ppm |
Aplikace v rovině X-Y
Hledáte vhodný laserový snímač pro aplikace v rovině XY v 'in air' prostředí? Pro tento typ aplikací je oblíbenou volbou RLE10-DX-XG, využívající naši laserovou jednotku RLU10 kombinovanou se dvěma hlavami RLD10-A3-P9 (interferometr s rovinným zrcadlem 90°).
RLU20 Laserová jednotka
RLU20 nabízí stabilitu frekvence laseru ±2 ppb během jednohodinové periody, což poskytuje maximální měřicí výkon pro většinu vakuových aplikací.
RLU20 - Přehled
| Délka vlákna | Pouze 3 m* |
| Počet os | Jednoduché nebo duální* |
| Laserový zdroj | HeNe třídy 2 |
| Výstupy | Analogové / digitální |
| Rychlost | až 2 m/s* |
* Konfigurace z výroby
** Závisí na verzi / rozlišení
Funkce a výhody
Kombinace RLU20 s detekčními hlavami (RLD) Renishaw, vhodnými pro požadovanou aplikaci, poskytují následující funkce a výhody:
- Jednoduchá architektura systému - použití unikátního systému vláknové optiky společnosti Renishaw
- Rychlé seřízení - detekční hlavy RLD umožňují montáž zdroje laserového paprsku přímo na měřenou osu
- Kompaktní provedení a snadné ustavení - s minimálním půdorysem systému a instalačním časem
Výkon RLU20
| Stabilita frekvence laseru (1 minuta) | ‹±1 ppb |
| Stabilita frekvence laseru (1 hodina) | ‹±2 ppb |
| Stabilita frekvence laseru (8 hodin) | ‹±20 ppb |
| Stabilita vlnové délky ve vakuu (více než 3 roky) | ±0,1 ppm |
Aplikace diferenciálního měření
Hledáte vhodný laserový snímač pro aplikace v rovině XY ve vakuovém prostředí? Pro tento typ aplikací je oblíbenou volbou RLE20-DX-XG, využívající naši laserovou jednotku RLU20 se dvěma hlavami RLD10-X3-DI (diferenciální interferometr).
Konfigurování systému RLE
Pro splnění funkce interferometru musí být laserová jednotka společnosti Renishaw spojená s vhodnou hlavicí. Při konfiguraci systému RLE je nutno brát v úvahu následující možnosti:
- Laserový zdroj (RLU10 nebo RLU20)
- Délka optického vlákna 3 m nebo 6 m (pouze RLE10)
- Osvědčení o kalibraci (doplněk za příplatek)
- Zaměřovací optika s rovinným zrcadlem nebo odrážečem
- Typ detekční hlavy RLD pro každou osu
- Orientace výstupu paprsku pro každou osu (neplatí pro hlavu diferenciálního interferometru)
Pro určení objednacího čísla laserového odměřovacího systému RLE potřebného pro vaší aplikaci, zadejte požadavky aplikace do generátoru objednávkových čísel. Ten automaticky vypočítá potřebné objednací číslo systému, které lze pak použít k žádosti o nabídku nebo k zadání objednávky.
Informace o produktech
-
Data sheet: RLU10 laser unit [en]
-
Data sheet: RLU20 laser unit [en]
-
Data sheet: RLE system performance [en]
-
Case study: VAD Instrument chooses Renishaw’s UHV optical encoders for motion platforms [en]
-
Case study: Encoders hold the key to ultra-accurate motion control [en]
-
Case study: RLE20 interferometer enhances performance of Raith’s latest e-beam tool [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]


