Interfaces de leitores laser
Interfaces de laser flexíveis para aplicações de alta resolução.
Interface paralela RPI30
O RPI30 aceita sinais analógicos diferenciais de 1 Vpp seno/cosseno, interpola por 4096 e fornece uma saída em formato paralelo com até 36 bits de dados de posição disponíveis. Quando usado em combinação com um sistema de interferômetro de espelho plano de passagem dupla (PMI) (período fundamental de sinusóides é nominalmente 158 nm), isso resulta em um bit menos significativo (LSB) de 38,6 picômetros em velocidades de até 2 m/s .
A correção lissajous ativa pode ser habilitada para compensar o offset DC e a incompatibilidade AC do leitor laser para melhorar o Erro Subdivisional (SDE) para ± 0,1 nm em baixas velocidades.
![Interface paralela rápida RPI30](/media/img/gen/05b9b954618c446492a8cb4a459d9cf3.jpg)
Recursos e benefícios
- Elevada exatidão – contribuição reduzida do SDE (±0,1 nm).
- Correção SDE Ativa – redução de erros na medição de posição.
- Dados de posição – converte quadratura analógica de 1 Vpp do RLE para leitura de posição via barramento paralelo.
- Atualização ativa – offset DC e incompatibilidade AC.
- Facilidade de acesso – conexão de diagnóstico para download e análise remotos.
- Soluções multieixos – posição e status de saída de dois eixos sobre barramento compatível com LVTTL (3,0 V).
- Protocolo de comunicação – dados de posição como 36 bits (palavra de complemento de dois) e escolha de LSB.
- Status ao vivo – inclui intensidade do sinal e sinalizadores de erro.
Especificações
Sistema de espelho plano | Sistema de retrorefletor | |
Resolução | 38.6, 77.2, 154.4 ou 308.8 pm | 77.2, 154.4, 308.8 ou 617.6 pm |
Velocidade máxima | 2 m/s | 4 m/s |
Sinal na saída | 36 bits (complemento de dois) | 36 bits (complemento de dois) |
Contribuição SDE* (excluindo RLE e sem correção habilitada) | Espelho plano - PMI | Retrorefletor - RRI |
Velocidade < 50 mm/s (PMI) Velocidade < 100 mm/s (RRI) Intensidade do sinal > 25% | <±0,5 nm | <±1,0 nm |
Velocidade > 50 mm/s e < 2 m/s Velocidade > 100 mm/s e < 4 m/s | <±2,0 nm | <±4,0 nm |
SDE* (incluindo RLE com correção habilitada) | Espelho plano - PMI | Retrorefletor - RRI |
Velocidade < 50 mm/s (PMI) Velocidade < 100 mm/s (RRI) Intensidade do sinal > 50% | <±0,1 nm | <±0,2 nm |
Interface paralela RPI20
O RPI20 converte sinais de quadratura analógicos de 1 Vpp de um sistema de leitura de interferômetro laser RLE a fim de permitir uma altíssima resolução (4096x de interpolação) de leitura posicional em um formato de palavra paralelo.
![Interface paralela RPI20 com RoHS](/media/img/gen/acd074fbc5254e0c9240bf3475bc32ea.jpg)
Recursos e benefícios
- Alta resolução - até 4096x interpolados de sinais de quadratura analógica.
- Soluções multieixos - disponibilidade de capacidade de sete eixos a partir de um barramento.
- Comunicações ágeis - com uma largura de banda de entrada de < 6,5 MHz e saída de formato paralela de 36 bits.
- Elevada exatidão - contribuição reduzida do SDE (±0,5 nm).
Placa host VME de eixo duplo opcional para permitir que a RPI20 seja utilizada em arquiteturas do sistema VME.
Especificações
Resolução | 38,6 picômetros (sistema de espelho plano) 77,2 picômetros (sistema retrorrefletor) |
Velocidade máxima | 1 m/s (sistema de espelho plano) 2 m/s (sistema retrorrefletor) |
Sinal na saída | Palavra paralela de 36 bits |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Velocidade | <50 mm/s | <1 m/s | <100 mm/s | <2 m/s |
SDE* | 0,5 nm | 2 nm | 1 nm | 4 nm |
Interface laser RLI20-P - Panasonic
O RLI20-P faz a interface de um sistema de leitor laser Renishaw com um controlador Panasonic (SÉRIE MINAS A5). Usando os sinais de quadratura analógica de 1 Vpp provenientes do leitor laser, a saída é passada através de um interpolador de alta velocidade antes de sair como leitura de posição incremental em formato RS485.
![Interface laser RLI20-P - Panasonic](/media/img/gen/e3ddcd0d39ab424b9c6829f6c6238b31.jpg)
Recursos e benefícios
- Capacidade Panasonic - diretamente compatível com o controlador Panasonic (SÉRIE MINAS A5).
- Comunicações ágeis - taxa de atualização de posição interna de alta velocidade (100 MHz).
- Elevada exatidão - contribuição reduzida do SDE (±0,5 nm).
Especificações
Resolução | 1 nm (sistema de espelho plano) 2 nm (sistema retrorrefletor) |
Velocidade máxima | 1 m/s (sistema de espelho plano) 2 m/s (sistema retrorrefletor) |
Sinal na saída | 2,5 Mbps RS485 compatível com controladores Panasonic da série MINAS A5 |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Velocidade | <50 mm/s | <1 m/s | <100 mm/s | <2 m/s |
SDE* | 0,5 nm | 2 nm | 1 nm | 4 nm |
Interface USB RSU10
A interface RSU10 USB aceita sinal de seno/cosseno de 1 Vpp de um sistema RLE, com interpolação de x16.384, e permite leitura de posição através de porta USB.
O uso de um RSU10 permite que os dados de leitura sejam compatíveis com pacotes de software de calibração tradicionais da Renishaw (LaserXL e QuickViewXL). Isso oferece a solução ideal para usuários que precisam visualizar e analisar dados de medição dinâmica em tempo real.
Um kit de desenvolvimento de software (SDK) com taxa de atualização máxima de 20 Hz é fornecido com cada RSU10, permitindo o desenvolvimento de software para uma função específica.
![Interface USB RSU10](/media/img/gen/25b5586b3b824d4b917e2162ddc296ae.jpg)
Recursos e benefícios
- Alta resolução - uma interpolação de x16.384 oferece uma resolução de sinal de 9,64 picômetros a uma velocidade de 1 m/s.
- Software flexível - compatível com pacotes de calibração tradicionais, oferecendo a flexibilidade do kit de desenvolvimento de software da Renishaw.
- Captura de dados automática - o recurso de entrada de ativação TPin permite que a captura de dados comece quando um sinal gerado externamente for recebido.
Especificações
Resolução | 9,64 picômetros (sistema de espelho plano) 19,28 picômetros (sistema retrorrefletor) |
Velocidade máxima | 1 m/s (sistema de espelho plano) 2 m/s (sistema retrorrefletor) |
Taxa máxima de atualização | 50 kHz (20 Hz máx. utilizando SDK) |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Velocidade | <50 mm/s | <1 m/s | <100 mm/s | <2 m/s |
SDE* | 3 nm | 4 nm | 6 nm | 8 nm |