Saltar navegação

RLD10 sem interferômetro interno

Combinando a facilidade e o desempenho do sistema de condução de fibra óptica da Renishaw com a configuração de elementos ópticos exclusiva da aplicação.

Contendo um exclusivo sistema de detecção de difusão multicanal, obturador de laser e alinhador de laser integrado, o RLD pode ser facilmente introduzido em aplicações especializadas.

O cabeçote RLD10-XX somente é oferecido como variante 0°.

Recursos e benefícios

  • Soluções ópticas personalizadas - não ter elementos ópticos internos permite que o RLD seja configurado para elementos ópticos externos a fim de cobrir uma variedade de aplicações.
  • Medições de calibração - adequado para uso com a linha de elementos ópticos de calibração da Renishaw, permitindo medições retas, angulares e lineares.
  • Compatível com vácuo - também compatível com o RVI20 para medição relativa entre dois recursos.

Especificação

Aplicação espelho planoAplicações de retrorrefletor
Curso do eixo0 m a 1 m0 m a 4 m
Resolução (configurada com RLU)Quadratura analógica = λ/4 (158 nm)
Quadratura digital = 10 nm
Resolução RPI20 = 38,6 pm
Quadratura analógica = λ/2 (316 nm)
Quadratura digital = 20 nm
Resolução RPI20 = 77,2 pm

Erro de não linearidade do sistema* (SDE)

*exclui a interface

<±2,5 nm abaixo de 50 mm/s com intensidade de sinal >70%
<±7,5 nm a 1 m/s com intensidade de sinal >50%
<±5 nm abaixo de 100 mm/s com >70% de força de sinal
<±13 nm a 2 m/s com >50% de força de sinal
Rotação máximaAté 1 m/sAté 2 m/s

Unidades laser RLU

Descubra mais sobre a série de unidades laser da Renishaw. Combinando o máximo desempenho em interferômetros de deslocamento com a facilidade de instalação, ele se torna uma solução prática para aplicações que exigem o mais alto desempenho de medição.

Unidades laser RLU

Sistema de espelho plano com eixo duplo RLE

Recursos adicionais

 

Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje

Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.