Linjära optiska pulsgivare
Välj ditt absoluta eller inkrementella linjära pulsgivarsystem
Ett stort utbud av linjära skaltyper, t.ex. av hållfast tejpskala, högprecisa givarskalor i rostfritt stål eller ZeroMet™-givarskalan med låg utvidgning, är lämpliga för att passa många tillämpningar. Skalan kan monteras mekaniskt eller med självhäftande tejp.
Skalorna är kompatibla med vårt utbud av läshuvud-serien med öppna optiska pulsgivare.Vårt breda utbud av linjära pulsgivare hjälper dig att välja det mest lämpliga systemet för din tillämpning:
Absoluta pulsgivare avkodar direkt sin aktuella position utan att några rörelser krävs.
Inkrementella pulsgivare kan endast detektera rörelser som är relativa mot deras aktuella position eller en bekant referenspunkt.
Absoluta linjära pulsgivarsystem: läshuvuden och skalor
Den maximala skallängden för olika kombinationer av läshuvuden och skalor visas nedan:
Ståltejpskala Mångsidig Robust | Ståltejpskala Spårmonterad Mångsidig och robust | ZeroMet™-givarskala Låg expansion Hög noggrannhet | Stål-givarskala Tjock och stabil Hög noggrannhet |
RKL Ståltejpskala Smal och tunn Flexibel | |
(steg om 30 µm) Hög noggrannhet Snabb hastighet | Upp till 21 m | Upp till 21 m | Upp till 1,7 m | Upp till 5 m | Upp till 21 m |
(steg om 50 µm) Enkel installation Mångsidig | Upp till 10,2 m | Upp till 10,2 m | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
Inkrementella linjära pulsgivarsystem: läshuvuden och skalor
Den maximala skallängden för olika kombinationer av läshuvuden och skalor visas nedan:
Ståltejpskala Mångsidig Robust |
Ståltejpskala Spårmonterad Mångsidig och robust |
Glasgivarskala Kort och stabil Låg expansion |
ZeroMet-givarskala Låg expansion Hög noggrannhet |
Stål-givarskala Tjock och stabil Hög noggrannhet |
Ståltejpskala Smal och tunn Flexibel | |
(steg om 20 μm, 40 µm) Liten Analog | Upp till 10 m | Ej tillämpligt | Upp till 130 mm | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Upp till 10 m |
(steg om 20 μm, 40 µm) Liten Digital | Upp till 10 m | Ej tillämpligt | Upp till 130 mm | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Upp till 10 m |
(steg om 20 µm) Hög noggrannhet Digital | Upp till 10 m | Upp till 10 m | Ej tillämpligt | Upp till 1,7 m | Upp till 5 m | Upp till 20 m |
(steg om 40 µm) Mångsidig | Upp till 10 m | Upp till 10 m | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Upp till 20 m |
(steg om 20 µm) Analog | Upp till 10 m | Upp till 10 m | Ej tillämpligt | Upp till 1,7 m | Upp till 5 m | Upp till 20 m |

Utforska tekniska specifikationer för våra optiska pulsgivare, inklusive deras tillval och varianter via vår tekniska dokumentation. Våra certifikat om överensstämmelse erbjuder ytterligare garanti för Renishaws engagemang med kvalitet.

Upptäck hur optiska pulsgivare möjliggör enastående rörelsestyrning i många branscher och tillämpningar. Se praktiska exempel på produkter och processer som drar nytta av Renishaws pulsgivarteknologi och omfattande kompetens.
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.
RTL
RTL FASTRACK™
REL
RSL
RESOLUTE
EVOLUTE™
RTL
RTL FASTRACK™
RCL
REL
RSL
RKL
ATOM
ATOM DX
VIONiC
QUANTiC
TONiC