Hoppa över navigering

ATOM™ optiska inkrementella pulsgivarserie

ATOM-serien med optiska inkrementella pulsgivare erbjuder positionsmätning med hög hastighet, överlägsna mätprestanda och enkel konfiguration med ett miniatyrläshuvud som är optimalt för användning i begränsade utrymmen. Digital utmatning finns tillgänglig från ett antal höghastighets-interpoleringsgränssnitt.

Miniatyrisering utan kompromisser

ATOM-serien är Renishaws minsta beröringsfria optiska inkrementella pulsgivarsystem lämplig för linjära och roterande användningsområden. Dess innovativa design kombinerar miniatyrisering med ledande signalstabilitet, tålighet mot smuts och pålitlighet. Den representerar en avsevärd förbättring av prestanda och tillförlitlighet hos pulsgivare i miniatyrformat. ATOM är även den snabbaste pulsgivaren i sin klass, med maximala hastigheter på upp till 20 m/s.

ATOM-system är enkla att installera med integrerad lysdiod för indikation av signalintegriteten. De är kompatibla med Renishaws ADTpro-100 diagnostic tool.

Det finns åtskilliga höghastighets interpoleringsgränssnitt tillgängliga, inklusive högprestanda Ti, Ri-gränssnittet samt det kompakta PCB ACi-gränssnittet som erbjuder digital utmatning med upplösning ned till 1 nm.

ATOM-läshuvudet finns även tillgängligt som en variant med flexible printed circuit (FPC) som hjälper till att reducera den totala paketstorleken, med en reducerad Z-höjd.

Nedladdningar: datablad och teknisk dokumentation

Du hittar mer information om teknisk specifikationer för ATOM-pulsgivarserien, till exempel datablad och installationsguider i avsnittet tekniska nedladdningar.

Se vår introduktion till ATOM-inkrementella pulsgivare

Vilken slags rörelser behöver du mäta?

Linjär

SkaltypSkalnamnNoggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

Tejp i rostfritt stål

RTLF linjär skala

RTLF

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm~10,6 m/m/°CUpp till 10 m (> 10 m på begäran)

Glasgivarskala

RCLC linjär skala

RCLC±3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°CUpp till 130 mm

Smal tejpskala i rostfritt stål

RKLC linjär skala

RKLF-S

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m

40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm

Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor

Upp till 10 m (> 10 m på begäran)

Partiell båge

SkaltypSkalnamnNoggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

Smal partiell båge-tejp i rostfritt stål

RKLC partiell båge-skala

RKLF-S

±15 µm/m

40 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Upp till 10 m (> 10 m på begäran)

Roterande

SkaltypSkalnamn

Graderingsnoggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Skivans ytterdiameter

Glasskiva

RCDM-skiva

RCDM

±0,5 µm (skiva ø upp till 100 mm)

±0,7 µm (skiva ø över 100 mm)

20 µm/40 µm

~8 µm/m/°C

17 till 108 mm

Viktiga fördelar

Illustration med miniatyrisering

Miniatyr analog

Miniatyrpulsgivare med alla funktioner för användning i begränsade utrymmen, med externa interpoleringsgränssnitt.

Illustration med flexible printed circuit (FPC)

FPC-läshuvudvarianter

Flexible Printed Circuit (FPC) med reducerad Z-höjd för att ge kunderna frihet att utforma sin egen kabelsats för enklare kabeldragning.

Illustration med tillförlitlighet

Tillförlitlig positionsmätning

Unik konstruktion med filteroptik med enastående signalstabilitet och tålighet mot smuts.

ATOM-serien uppfyller alla våra huvudkrav för ett lättvikts-miniatyrpulsgivarsystem med höga prestanda och låga störningar. Direkta jämförelser med konkurrerande märken demonstrerade tveklöst att ATOM verkligen är bäst i klassen. Dessutom är Renishaws snabba leveranstider och efterförsäljningssupport i en klass för sig.

TPC Motion (Sydkorea)

Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100

ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool på en vit sockel

ADTpro-100 är ett handhållet fristående pulsgivardiagnosverktyg med en inbyggd färgskärm med pekfunktion. Den är ett hjälpmedel vid inställningen av systemet och planerat underhåll för att hjälpa till att minimera ej schemalagd stilleståndstid på maskinerna. ADTpro-100:

  • Kräver ingen dator eller ytterligare inställningsutrustning för att visa omfattande pulsgivarinformation.
  • Är enkel och intuitiv att använda med plug-and-play-funktion för att hjälpa till att ställa in och kalibrera systemet.
  • Gränssnitt med tillvalet ADT View-datorprogrammet. ADT View kan användas för att uppdatera firmware till ADTpro-100.
ADTpro-100 är optimal för att hjälpa till med optimering och diagnostik på systemet, särskilt för installationer där läshuvudets lysdiod inte syns. Den kan användas fristående eller förkopplad, ansluten mellan läshuvudet och styrenheten som en del av kontrollslingan.

Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.