Hoppa över navigering

HS20-laserpulsgivare med lång räckvidd

Renishaws lasergivarsystem HS20 kombinerar laserinterferometerns optimala noggrannhet med nödvändig tålighet för applikationer för verktygsmaskiner.

Renishaws laserhuvud HS20, tillsammans med ett externt linjärt optikpaket, bildar ett kontaktfritt interferometriskt laserpulsgivarsystem för applikationer med långa axlar, hög noggrannhet och linjär positionsåterkoppling.

Lasersystemet HS20 är lämpligt att använda i tuffa verkstadsmiljöer med ±1,0 part per million (ppm eller µm/m) möjligt att uppnå för axellängder upp till 60 m.

Egenskaper och fördelar

  • Upplösning under en mikron - när det är integrerat i maskinens återkopplingssystem uppnås feedback under en mikron vid hastigheter upp till 2 m/s (beroende på konfigurationen).
  • Beröringsfri mätning - eliminerar de fel som finns i återkopplingssystem med rack och pinjong eller kulskruv, såsom hysteres, bakslag, mekaniska och cykliska fel.
  • Enkel konfigurering och inställning - enkel konfigurering av laserhuvudet med en enda uppsättning DIP-switchar.

För att bibehålla noggrannheten i många olika miljöer bör HS20-lasern användas tillsammans med RCU10-kompensatorn, som kompenserar för förändringar i luftens brytningsindex på grund av variationer i omgivningen. RCU10-kompensatorn kan även användas för att konvertera en laservåglängdsrelaterad upplösning till en mer standarmässig upplösning. Den kan t.ex. användas för att konvertera 633 nm till 1 µm utgående upplösning.

Renishaw erbjuder ett sortiment med optiska metrologitillbehör för att möjliggöra mätning av linjär förskjutning längs ett antal axlar. Riktplattan ger stabila monteringsplatser för HS20-lasern och optiken för enkel justering och uppriktning.

HS20 systemöversikt

LaserkällaKlass 2 HeNe
Kompenserad systemnoggrannhet±1,0 ppm (µm/m)
Räckvidd0 till 60 m
Analog utsignalperiod316 nm
Digitala utgående kvadraturupplösningar79, 158, 316 och 633 nm
Utsignalens uppdateringsfrekvenser

1, 2, 4, 8 och 16 MHz

Maximal hastighetUpp till 2 m/s

Skyddstub för strålen

Tub för HS10 laserskala med lång räckvidd

Tubsystemet som skyddar strålen kan användas med linjär optik med lång eller kort räckvidd, för att skydda strålens väg mot smuts och kylvätska. Det ger även en stabil temperaturmiljö för lasermätstrålen.

Grundläggande för pålitligheten hos positionsåterkoppling är att en stabil, noggrann laseruppriktning måste upprätthållas längs hela axelns längd. I tillämpningar med lång räckvidd kan uppriktningens stabilitet påverkas av temperaturgradienter som formas genom strålen. De orsakas oftast av snabba förändringar i omgivningen.

Tubsystemet skyddar mot att det bildas temperaturgradienter genom att använda ett luftmatningssystem som blandar luften längs hela axelns längd.

Egenskaper och fördelar

  • Skydd av strålens väg - tuben för skydd av strålen är den sista försvarslinjen som skyddar laserstrålen från smuts och kylmedel.
  • Temperaturstabilitet - luftmatningssystemet inne i tuben blandar luften för att skapa konsekventa förhållanden längs axelns längd.
  • Modulär konstruktion - standard 3 m längd ger ett modulärt baserat tubsystem när de används tillsammans för applikationer med långa axlar.

HS10 mot HS20-system kompatibilitet

HS20-laserpulsgivare med lång räckvidd

HS20-lasern har konstruerats för att vara helt bakåtkompatibel med HS10- och HS10X-laserinstallationer: uppgradering till HS20-laser utförs via plug and play. Inställningen har förenklats med förbättrad nätanslutning och extern konfiguration.

Prestandan hos HS20 kan jämföras med den utgående HS10X-lasern. Renishaw erbjuder kraftiga rabatter på listpriserna för att uppmuntra till uppgradering till HS20-lasern (och föregående modellers kompensatorsystem). Detta erbjudande är särskilt attraktivt om du beaktar reparations- och underhållskostnader för äldre system jämfört med det nya systemet med garanti. Kontakta vårt försäljningsteam för att diskutera dina behov.

Upptäck vårt sortiment med interferometriska laserpulsgivare som erbjuder högsta möjliga noggrannhet vid linjär positionsåterkoppling.

FAQ (vanliga frågor och svar)

Har ni möjlighet att leverera ett kalibreringsintyg för mitt HS20-system?

Ja, detta kan specificeras när ett nytt system beställs. Notera att en kostnad tillkommer för denna tjänst.

Vilka utmatningsalterntiv finns för HS20?

HS20-lasern har alternativ för både digital inkrementering (RS422 digital kvadratur) och analog inkrementering (1 Vpp – differentierande sinus och cosinus).

Ytterligare resurser

 

Kontakta vårt försäljningsteam idag

Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.