Roterande optiska pulsgivare
Välj ditt absoluta eller inkrementella roterande (vinkel) pulsgivarsystem
Ett utbud av roterande skalor inklusive ringar i rostfritt stål samt skivor i glas och rostfritt stål, är lämpliga för ett stort antal tillämpningar med roterande rörelser. Den roterande skalan kan monteras på den roterande maskindelen med mekaniska hjälpmedel eller lim.
De roterande skalorna är kompatibla med Renishaws öppna optiska pulsgivarserie för absoluta eller inkrementella mätningar.
- Absoluta pulsgivare avkodar direkt sin aktuella position utan att några rörelser krävs.
Inkrementella pulsgivare kan endast detektera rörelser som är relativa mot deras aktuella position eller en bekant referenspunkt.
Vårt utbud av roterande pulsgivare hjälper dig att välja det mest bästa systemet för din tillämpning.
Absoluta roterande pulsgivarsystem: läshuvuden och skalor
Diametern för olika kombinationer av läshuvuden och skalor visas nedan:
Stålringskala Låg profil Enkel installation |
Stålringskala Tjockt tvärsnitt Hög noggrannhet | |
RESOLUTE™ läshuvud (steg om 30 µm) Hög noggrannhet Snabb hastighet | 52 till 550 mm | 52 till 417 mm |
Inkrementella roterande pulsgivarsystem: läshuvuden och skalor
Diametern för olika kombinationer av läshuvuden och skalor visas nedan:
Skivskala av glas Värmestabil Ljus |
RES Stålringskala Låg profil Enkel installation |
REX Stålringskala Tjockt tvärsnitt Hög noggrannhet | |
ATOM™ läshuvud (steg om 20 μm, 40 µm) Liten Analog | 30 till 108 mm | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
ATOM DX™ läshuvud (steg om 20 μm, 40 µm) Liten Digital | 17 till 108 mm | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
VIONiC™ läshuvud (steg om 20 µm) Hög noggrannhet Digital | Ej tillämpligt | 52 till 550 mm | 52 till 417 mm |
QUANTiC™ läshuvud (steg om 40 µm) Mångsidig | Ej tillämpligt | 52 till 550 mm | Ej tillämpligt |
TONiC™ läshuvud (steg om 20 µm) Analog | Ej tillämpligt | 52 till 550 mm | 52 till 417 mm |

Utforska tekniska specifikationer för våra optiska pulsgivare, inklusive deras tillval och varianter via vår tekniska dokumentation. Våra certifikat om överensstämmelse erbjuder ytterligare garanti för Renishaws engagemang med kvalitet.

Upptäck hur optiska pulsgivare möjliggör enastående rörelsestyrning i många branscher och tillämpningar. Se praktiska exempel på produkter och processer som drar nytta av Renishaws pulsgivarteknologi och omfattande kompetens.
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.
RES
REX
RCD