跳轉瀏覽

光學尺個案研究和應用要點

我們的光學尺個案研究及應用要點,展現本公司產品如何提供精密量測解決方案。請查看我們客戶的真實案例,瞭解他們如何在各種應用使用高品質的 Renishaw 光學尺。

光學尺可協助我們的客戶在位置量測發揮潛能

選擇要深入探討的產業

各種產業信任以 Renishaw 光學尺解決精密量測挑戰。歡迎瞭解最新的光學尺技術如何在各種不同應用影響企業,例如電子裝置、機械設備、製造、研究、航太及醫療保健。

案例研究 - 電子裝置

ASMPT 選擇 Renishaw 打造高品質運動控制

ASMPT 推出全新產品,專門設計用於滿足因新興技術而日益增加的半導體需求。Renishaw 是歷史悠久的量測供應商,在品質控制、光學尺及客製化解決方案等領域具備豐富經驗。光學尺解決方案包括 ATOM DX™ 微型增量式光學尺系列、VIONiC™ 增量式光學尺系列,以及 RESOLUTE™ 絕對式光學尺系列。

ASMPT INFINITE 機台

多虧有了 RESOLUTE™ 絕對式光學尺提供支援,ITRI 得以在多軸旋轉工作台設計上出現突破性進展

台灣工業技術研究院 (ITRI) 開發出可整合 RESOLUTE 絕對式旋轉光學尺的先進雙軸旋轉工作台,大幅提高精度和轉速,實現複雜的加工操作。這項創新設計與國際品牌相比,可將建置成本降低 50% 以上,並致力於將這些技術轉移給當地製造商,以開發出具備高性價比且競爭力的旋轉工作台。

DDR 旋轉工作台 Resolute ITRI

Lasing Microsystem S.A. 與 Renishaw 建立合作關係,成為高精度及位置檢查應用的解決方案供應商

Lasing Microsystem S.A. 為儀器與光子學產品的領先技術來源,以雷射與精密定位為重心。Renishaw 提供光學尺解決方案,可實現高精度與位置核對。

Lasing

個案研究 - 工具機製造商

使用 Renishaw FORTiS™ 光學尺和雷射校正系統提升工具機精度

Renishaw 產品協助 HEAKE 工具機持續生產高品質零件。HEAKE LTD 使用 Renishaw 的先進量測產品,以提高工具機精度和效能,例如 FORTiS™ 封閉式線性光學尺和 XK10 校準雷射系統。

工程師在工具機上安裝 FORTiS 線性光學尺

以 FORTiS-N 封閉式光學尺強化微銑削精度

Anderson Europe 選擇使用 FORTiS-N™ 封閉式光學尺,打造最先進的精密微銑削機台。這類線性光學尺提供高精度、堅固耐用、避免污染的優異密封效果,以及抗震能力等各種特色,確保微銑削應用展現出色效能。

安裝於微銑床的 FORTiS 封閉式光學尺

Renishaw 封閉式光學尺在新型增減材複合工具機上大顯神通

為了協助 Effective CNC 設計和打造「一體式」工具機,交替進行積層和減材加工操作,Renishaw 派出多個專業技術團隊,在光學尺系統、刀具設定系統和工具機專用測頭方面提供全方位支援。

Effective CNC 的 Gary Pearson 站在 CNC 工具機前方

案例研究 - 精密加工製造

ONENG 與 Renishaw 合作,為半導體精密產業打造全新先進運動平台

先進運動平台是高性能半導體製程設備不可或缺的關鍵。在工業自動化和精密加工等領域,各種運動平台的需求都日益增加。為滿足這些需求,韓國運動平台製造商 ONENG 與 Renishaw 合作,充分運用 Renishaw 的專業量測和運動控制技術。

位在 ONENG 微型平台上的 QUANTiC™ 光學尺

Ronchini Milling Technologies 選擇使用 Renishaw 量測產品,協助頂尖銑削機台更上層樓

RM Technologies 整合 Renishaw 的先進產品,除了大幅提升精度及縮短設定時間,更讓銑削機台更加穩定可靠。產品包括 FORTiS™ 封閉式位置光學尺、ADTa-100 診斷工具、RCS P 系列測頭量測系統及 QC20 循圓測試儀。

Xtreme CNC 銑床 (RM Technologies)

R.A.M.Service 利用 FORTiS™ 線性光學尺改裝傳統磨床

R.A.M.Service 專精於改裝及技術服務,為 Euro Tecno Tool 安裝 Renishaw 的 FORTiS 線性光學尺,成功升級舊型 Studer S30 磨床。Studer 機台升級後達到微米級精度並能輕鬆安裝,大幅提升磨削複雜形狀的精度及能力。

RAM 服務 - 改裝的 Studer S30

案例研究 - 科學、研究及分析

RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能

Wise 天文台選擇以 RESOLUTE™光學尺在直徑一公尺的 Ritchey-Chrétien 主力天文望遠鏡更換兩個定位軸上的老舊光學尺,大幅提升望遠鏡的定位精度及穩定度。

Wise 天文台的直徑一米主力天文望遠鏡

RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學

IRELEC Alcen 是一家法國科技公司,專為全球同步加速器設施製造光學機械和機器人等系統。Renishaw 的位置量測產品持續協助 IRELEC 推動同步加速器科學的發展。

具備非真空和真空運動平台的反射鏡工作台

Instron® 為全新 ElectroPuls™ 線性扭力測試儀配備先進的 Renishaw 光學尺

Instron 推出先進的 ElectroPuls™ E3000 全電式測試儀雙軸款。Renishaw 的 RESOLUTE™ 是唯一支援 ElectroPuls 控制器的絕對式光學尺,具備 1 nm 的線性解析度,速度高達 20 m/s 以上。

Instron E3000 線性扭力測試儀

案例研究 - 航太

RESOLUTE 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍

Pacific Antenna Systems (PAS) 根據應用場合的不同,在天線中採用多種不同的機電設計。每個運動軸(平衡環架)上都安裝旋轉位置編碼器,以滿足準確度和精確度要求。


飛機起落架上的 PAS 天線和環架元件

HAESL - 增量式光學尺協助優化空用引擎的燃油效率

商用客機的燃油效率有多高?目前已證明蜂窩密封環能優化空用引擎的燃油效率,但這些密封情況的量測方面呈現困難的工程挑戰。如今 HAESL 將 Renishaw 的 TONiC 增量式線性與旋轉(角度)光學尺併入 HAESL 新的光學密封環檢測系統 (SRMS),解決了這個挑戰。


HAESL 引擎翻修加工現場

案例研究 - 醫療保健

3DHISTECH 顯微鏡現已採用 Renishaw 光學尺

3DHISTECH 專門設計及製造全球最快、產能最高的自動化全景數位玻片掃描器 P1000。P1000 是高精度掃描電子顯微鏡,方便大型病理實驗室為醫學樣本拍攝超高解析度影像。Renishaw 的 VIONiC™ 與 LA11 編碼器可使 P1000 的作業速度比競爭對手的產品更快,且精度與重現效果也不落人後。

玻片上的病理組織樣本

應用要點

熱效應對 CNC 工具機滾珠螺桿精度的影響。

本應用要點探討滾珠螺桿內部積聚的熱能對 CNC 工具機精度造成的影響。它利用測試資料說明,雖然以半閉伺服迴路(使用旋轉光學尺及滾珠螺桿)進行線性軸控制能夠達到高精度,但滾珠螺桿的熱膨脹可能造成重大誤差。如果熱能積聚在環境中可能成為問題,線性光學尺就可在其中展現關鍵優勢。

工具機中的滾珠螺桿

選擇 UHV 相容光學尺用於要求嚴苛的半導體及科學應用

半導體製造等製程要求精密的運動控制,因此需要使用真空相容的光學尺提供位置回饋。將位置光學尺置於真空室之中,可確保量測裝置盡可能接近工作環境,以便盡量減少誤差。

生產過程中的半導體晶圓

FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度可達 4,240 mm

FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系列產品的高精度位置量測設計堅固可靠,為 CNC 加工製程提供穩固基礎。Renishaw 現已提供加長量測長度的 FORTiS-S 線性光學尺,有助於將這些優勢應用到巨型壓鑄機、立式車床和特大型 CNC 工具機等大型機器。

車殼

FORTiS™ 光學尺可減少淨化空氣使用量,最多節省 91% 能源

FORTiS 絕對式封閉型光學尺為機器使用者提供精明的淨化空氣方法,可大幅減少相關的二氧化碳排放,並降低電力成本。FORTiS 獨家配備 DuraSeal™ 密封條,可協助許多遵循「低流量」淨化空氣原則的使用者,提供淨化空氣的所有可靠性效益,但同時減少壓縮空氣的使用量。

適用於 FORTiS™ 封閉式線性光學尺的淨化空氣

FORTiS 封閉式光學尺協助拓展工具機的設計廣度

FORTiS 封閉式光學尺的設計旨在滿足工具機原廠 (OEM)、終端使用者和服務供應商的需求。這兩份全新的應用要點介紹 FORTiS 光學尺系列的各種特性和優點,直接切中上述重要市場的需求。


工具機搭配 FORTiS 光學尺

下一步

為您的運動控制解決方案尋找適合的光學尺、讀頭、介面及選購硬體。探索我們各式各樣的光學尺系統。建立零件編號並索取相關資訊。

光學尺產品配置器

 

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與當地辦事處聯繫以取得資訊並與專家交流。